ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54331

アクティブ

Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS54338 アクティブ 3.8V ~ 28V 入力、3A、200kHz ~ 2.2MHz 同期降圧コンバータ Higher efficiency and lower Iq in a smaller package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 3.5~28V の入力電圧範囲
  • 出力電圧を最低 0.8V まで変更可能
  • 80mΩ のハイサイド MOSFET を内蔵し、最大 3A の連続出力電流に対応
  • パルス・スキップ Eco-mode による高い軽負荷効率
  • 570kHz の固定スイッチング周波数
  • 標準値 1µA のシャットダウン時静止電流
  • 可変スロー・スタートにより突入電流を制限
  • UVLO スレッショルドをプログラム可能
  • 過電圧過渡保護
  • サイクル単位の電流制限、周波数フォールドバック、およびサーマル・シャットダウン保護
  • 使いやすい SOIC8 パッケージまたは放熱特性に優れた SOIC8 PowerPAD™ 集積回路パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、TPS54331 を使用するカスタム設計を作成
  • 30 VIN コンバータに TPS62933 を使用して高周波数、低 IQ、高 EMI を実現
  • 3.5~28V の入力電圧範囲
  • 出力電圧を最低 0.8V まで変更可能
  • 80mΩ のハイサイド MOSFET を内蔵し、最大 3A の連続出力電流に対応
  • パルス・スキップ Eco-mode による高い軽負荷効率
  • 570kHz の固定スイッチング周波数
  • 標準値 1µA のシャットダウン時静止電流
  • 可変スロー・スタートにより突入電流を制限
  • UVLO スレッショルドをプログラム可能
  • 過電圧過渡保護
  • サイクル単位の電流制限、周波数フォールドバック、およびサーマル・シャットダウン保護
  • 使いやすい SOIC8 パッケージまたは放熱特性に優れた SOIC8 PowerPAD™ 集積回路パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、TPS54331 を使用するカスタム設計を作成
  • 30 VIN コンバータに TPS62933 を使用して高周波数、低 IQ、高 EMI を実現

TPS54531 は、低 R DS(on) のハイサイド MOSFET を内蔵した、28V、3A の非同期降圧コンバータです。軽負荷時には、パルスをスキップする Eco-mode 機能が自動的にオンになり、効率を上げます。また、シャットダウン時の電源電流が 1µA と低いため、バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。内部スロープ補償による電流モード制御により、外部補償計算が単純化され、セラミック出力コンデンサを使用しながら部品点数を減らすことができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧誤動作防止のヒステリシスをプログラムできます。過電圧過渡保護回路により、起動時および過渡状態での電圧オーバーシュートが制限されます。サイクル単位の電流制限方式、周波数フォールドバック、およびサーマル・シャットダウンにより、過負荷状況下でデバイスおよび負荷を保護します。TPS54331 デバイスは、8 ピン SOIC パッケージと 8 ピン SO PowerPAD 集積回路パッケージで供給され、熱性能を向上させるため内部的に最適化されています。

TPS54531 は、低 R DS(on) のハイサイド MOSFET を内蔵した、28V、3A の非同期降圧コンバータです。軽負荷時には、パルスをスキップする Eco-mode 機能が自動的にオンになり、効率を上げます。また、シャットダウン時の電源電流が 1µA と低いため、バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。内部スロープ補償による電流モード制御により、外部補償計算が単純化され、セラミック出力コンデンサを使用しながら部品点数を減らすことができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧誤動作防止のヒステリシスをプログラムできます。過電圧過渡保護回路により、起動時および過渡状態での電圧オーバーシュートが制限されます。サイクル単位の電流制限方式、周波数フォールドバック、およびサーマル・シャットダウンにより、過負荷状況下でデバイスおよび負荷を保護します。TPS54331 デバイスは、8 ピン SOIC パッケージと 8 ピン SO PowerPAD 集積回路パッケージで供給され、熱性能を向上させるため内部的に最適化されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54332 アクティブ Eco-mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ This product offers higher switching frequency.
TPS54531 アクティブ Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、5A、570kHz、降圧コンバータ Equivalent part with higher output current.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54331 3A、28V 入力の降圧 DC/DC コンバータ、Eco-mode 付き データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Low Dropout Operation in a Buck Converter (Rev. A) 2019年 4月 1日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
アプリケーション・ノート Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co 2014年 7月 11日
その他の技術資料 TPS54331/231 入力3.5V~28V  降圧DCDCコンバータ 2013年 12月 12日
アプリケーション・ノート Simple CC/CV Charger using TPS54331 2012年 11月 30日
アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日
アプリケーション・ノート 降圧型レギュレータによる反転電源の作成 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2011年 9月 14日
アプリケーション・ノート Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日
製品概要 TPS54331製品概要 2010年 7月 14日
アプリケーション・ノート タイプ III 補償回路の設計、電流モード降圧コンバータ用 最新英語版 (Rev.A) 2010年 6月 24日
Analog Design Journal Efficiency of synchronous versus nonsynchronous buck converters 2009年 10月 4日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
アプリケーション・ノート Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter 1999年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54331EVM-232 — TPS54331、28V 入力、3.3V 出力、3A 評価モジュール

TPS54331EVM-232 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54331 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 28V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。スイッチング周波数は、内部で公称 570kHz に設定済みです。ハイサイド MOSFET をゲート・ドライブ回路とともに、TPS54331 パッケージの内部に組み込んでいます。この MOSFET のドレイン - ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) は小さいので、TPS54331 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54331 TINA-TI Average Reference Design

SLVMC20.TSC (580 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54331 TINA-TI Average Spice Model

SLVMC21.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54331 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLIM041A.TSC (390 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54331 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLIM042A.TSM (14 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54331 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM659A.ZIP (55 KB) - PSpice Model
計算ツール

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.

This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

TIDA-01243 — ビデオと充電サポート機能付き USB Type-C™ とパワー デリバリ ミニドックのリファレンス デザイン

USB Type-C® / Power Delivery (PD) ミニドック リファレンス デザインは、オーディオ、USB データ、電源、ビデオなどに対応する、USB Type-C ドック向けのリファレンスを提供します。  このリファレンス デザインは小型 (2 x 4 インチ) のフォーム ファクタで、USB Type-C PD 対応 1 次ポートを通じて、ソース/シンク電源機能をサポートします。ビデオ出力機能は DisplayPort と HDMI に対応しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00393 — LDO を追加してスタンバイ モードの効率を向上させるリファレンス デザイン

このレギュレーション トポロジは、軽負荷動作時にコンバータを停止し、低 Iq の LDO によって安定化された出力電圧を供給することで、DC/DC 降圧コンバータの効率向上を目的として設計されています。無負荷または軽負荷条件では、DC/DC コンバータを停止した状態で、LDO により低ノイズかつ低 Iq の出力電圧レギュレーションを実現します。  負荷が接続されると、DC/DC コンバータが高負荷電流時に高効率を提供し、これにより両デバイスの利点を組み合わせることができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian