CC2500
- RF特性
- 高感度:–104dBm(2.4kBaud、PER 1%時)
- 低消費電流:13.3mA(RX、250kbps、入力レベルが限界感度より十分高い時)
- プログラマブルな出力電力:最大+1dBm
- 卓越した受信感度とブロッキング特性
- プログラマブルなデータ・レート:1.2k~500kボー
- 周波数範囲:2400 - 2483.5MHz
- アナログ特性
- OOK、2FSK、GFSK、MSKをサポート
- セトリング・タイム90μsの高速セトリング周波数シンセサイザにより、周波数ホッピングおよび多チャネル・システムに適する
- 自動周波数補償(AFC)により、周波数シンセサイザを受信中心周波数に調整
- アナログ温度センサ内蔵
- デジタル機能
- パケット・ベース・システムを柔軟にサポート:シンク・ワード検出、アドレス・チェック、可変パケット長および自動CRC処理をオンチップでサ ポート
- 効率的なSPIインターフェイス:1回のバースト転送で全レジスタのプログラミングが可能
- デジタルRSSI出力
- プログラマブルなチャネル・フィルタ帯域幅
- プログラマブルなキャリア検出(CS)インジケータ
- ランダム・ノイズをシンク・ワードとして検出することを防止するための、プログラマブルなプリアンブル品質インジケータ(PQI)
- 送信前の自動空きチャネル判定(CCA)をサポート(リスン・ビフォア・トーク・システム用)
- パッケージごとのリンク品質表示(LQI)をサポート
- データの自動拡散(ホワイトニング)/逆拡散が可能
- 低消費電力
- SLEEPモード電流消費:400nA
- 高速スタート・アップ時間:240μs(SLEEPからRX/TXモードへ、評価モジュールで測定)
- 低電力自動RXポーリング用のウェーク・オン・ラジオ機能
- RXとTXを分離した各64バイト・データFIFO(バースト・モード・データ送信が可能)
- 般
- 少ない外付け部品:
完全オンチップ周波数シンセサイザ
外付けフィルタ、RFスイッチ不要 - グリーン・パッケージ:RoHS準拠、アンチモン/臭素なし
- 小型(4 × 4 mm QLP パッケージ、20ピン)
- EN 300 328/EN 300 440クラス2(欧州)、FCC CFR47 Part15(米国)、ARIB STD-T66(日本)準拠のシステムに最適
- 既存の無線通信プロトコルに上位互換の、非同期および同期シリアル受信/送信モードをサポート
- 少ない外付け部品:
- アプリケーション
- 2400 ~ 2483.5MHz ISM/SRD帯システム
- 民生用電子機器
- ワイヤレス・ゲーム・コントローラ
- ワイヤレス・オーディオ
- ワイヤレス・キーボードおよびマウス
- RFリモコン
CC2500は低コストで、非常に低消費電力のワイヤレス・アプリケーション向けに作られた、ISM(産業、科学、および医用)と SRD(短距離デバイス)用の2.4GHz帯(2400 ~ 2483.5MHz)トランシーバです。
このRFトランシーバは、高度な設定が可能で多様な変調フォーマットに対応した、最大データ・レート500kbpsのベースバ ンド・モデムを統合しています。
CC2500は、パケット処理、データ・バッファリング、バースト送信、空きチャネル検出、リンク品質表示およびウェーク・オ ン・ラジオなどの幅広い機能をハードウェアによってサポートしています。
CC2500は主要動作パラメータと64バイト送信/受信FIFOを、SPIインターフェイス経由で制御でき、代表的なシステム構成で は、マイクロ・コントローラと少ない受動部品で使用できます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SMARTRFTRXEBK — SmartRF トランシーバ モジュール評価ボード
SmartRF トランシーバ評価ボード (TrxEB) は、テキサス インスツルメンツの低消費電力 RF トランシーバと組み合わせて、評価、性能テスト、およびソフトウェア開発に使用することを目的としています。
以下のトランシーバ評価モジュールがサポートされています:
- CC1101EM*
- CC11xLEM*
- CC112xEM*
- CC1175EM*
- CC1200EM*
- CC2500EM
- CC2520EM
(*) すべての周波数バリエーションおよび CC1190 との組み合わせにも対応
評価基板は、TI storeで別売りの EMK(評価基板 キット)の形で入手できます
SmartRF TrxEB でできること:
- (...)
BOOST-CCEMADAPTER — EM アダプタ・ブースタパック
This BoosterPack kit contains one "EM Adapter BoosterPack". The purpose of the EM adapter board is to provide an-easy-to-use bridge between any of the TI MCU LaunchPads and the wide variety of TI RF evaluation modules (EM), for instance the CCxxxx Low-Power RF evaluation modules. No specific (...)
SWRC021 — CC1100 CC1101 CC1100E CC2500 Examples Libraries
サポート対象の製品とハードウェア
SIMPLICITI — SimpliciTI 準拠のプロトコル・スタック
SimpliciTI は、小規模な(256 未満)RF ネットワークを対象にした、シンプルなローパワー RF (...)
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SLYC047 — MSP430 MCU eZ430-RF2500 Development Tool
サポート対象の製品とハードウェア
SWRC046 — SmartRF(TM) Studio 6.13.1
サポート対象の製品とハードウェア
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー
開始
2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。
Hardware Design Review Request Form (...)
CC-ANTENNA-DK-RD — Sub-1 GHz および 2.4 GHz アンテナ・リファレンス・デザイン
TIDM-LPBP-EMADAPTER — 評価モジュール(EM)アダプタ
TIDM-WIRELESS-SENSORNODE — バッテリ式ワイヤレス・センサ監視リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。