CC2640R2L

アクティブ

SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
CC2340R2 アクティブ 256kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン Newer part, superset in terms of performance and lower price
CC2340R5 アクティブ 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン Newer part, superset in terms of performance and lower price

製品詳細

CPU core Arm® Cortex®-M3 Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Bluetooth® Low Energy Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 28 Peripherals 1 UART, 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 comparators, 4 timers, I2C, I2S Number of GPIOs 15, 31 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug, Software IP protection Operating system TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -97 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
CPU core Arm® Cortex®-M3 Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Bluetooth® Low Energy Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 28 Peripherals 1 UART, 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 comparators, 4 timers, I2C, I2S Number of GPIOs 15, 31 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug, Software IP protection Operating system TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -97 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • マイコン
    • 高性能な Arm Cortex-M3
    • EEMBC CoreMark スコア:142
    • クロック速度:最大48MHz
    • 275KB 不揮発性メモリ (128KB のイン・システム・プログラマブル・フラッシュを含む)
    • 最大 28KB のシステム SRAM、そのうち 20KB は超低リークの SRAM
    • キャッシュまたはシステム RAM として使用可能な 8KB の SRAM
    • 2 ピン cJTAG および JTAG デバッグ
    • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応
  • 高効率のコード・サイズ・アーキテクチャ:ドライバ、TI-RTOS、および Bluetooth ソフトウェアを ROM に格納することで、アプリケーションで利用可能なフラッシュが増加
  • RoHS 準拠のパッケージ
    • 5mm×5mm RHB VQFN32 (15GPIO)
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (31GPIO)
  • ペリフェラル
    • すべてのデジタル・ペリフェラル・ピンを任意の GPIO に配線可能
    • 4 個の汎用タイマ・モジュール (8 個の 16 ビットまたは 4 個の 32 ビット・タイマ、それぞれ PWM)
    • 12 ビット ADC、200k サンプル/秒、8 チャネルのアナログ・マルチプレクサ
    • UART、I 2C、および I2S
    • SSI×2 (SPI、MICROWIRE、TI)
    • リアルタイム・クロック (RTC)
    • AES-128 セキュリティ・モジュール
    • TRNG (True Random Number Generator)
    • 温度センサ内蔵
  • 外部システム
    • オンチップの内蔵 DC/DC コンバータ
    • CC2590 および CC2592 レンジ・エクステンダとのシームレスな統合
    • 必要な外部部品はごくわずか
    • 5mm × 5mm および 7mm × 7mm の VQFN パッケージで、SimpleLink™ CC2640, CC2640R2F および CC2650 デバイスとピン互換
    • 7mm x 7mm の VQFN パッケージで、SimpleLink™ CC2642R および CC2652R デバイスとピン互換
    • 5mm×5mm VQFN パッケージで、SimpleLink™ CC1350 デバイスとピン互換
  • 低消費電力
    • 広い電源電圧範囲
      • 通常動作の場合:1.8~3.8V
      • 外部レギュレータ・モード:1.7~1.95V
    • アクティブ・モード RX:5.9mA
    • アクティブ・モード TX (0dBm):6.1mA
    • アクティブ・モード TX (+5dBm):9.1mA
    • アクティブ・モード MCU:61µA/MHz
    • アクティブ・モード MCU:48.5CoreMark/mA
    • スタンバイ:1.5µA (RTC 動作、RAM/CPU 保持)
    • シャットダウン:100nA (外部イベントによるウェークアップ)
  • RF 部
    • Bluetooth Low Energy 5.1 およびそれ以前の LE 仕様と互換性のある 2.4GHz RF トランシーバ
    • 優れたレシーバ感度 (BLE で -97dBm)、選択性、ブロッキング性能
    • BLE のリンク・バジェットは 102dB
    • 最大 +5dBm のプログラム可能な出力電力
    • シングルエンドまたは差動 RF インターフェイス
    • 国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステムに最適
      • ETSI EN 300 328 (ヨーロッパ)
      • EN 300 440 Class 2 (ヨーロッパ)
      • FCC CFR47 Part 15 (米国)
      • ARIB STD-T66 (日本)
  • 開発ツールとソフトウェア
  • マイコン
    • 高性能な Arm Cortex-M3
    • EEMBC CoreMark スコア:142
    • クロック速度:最大48MHz
    • 275KB 不揮発性メモリ (128KB のイン・システム・プログラマブル・フラッシュを含む)
    • 最大 28KB のシステム SRAM、そのうち 20KB は超低リークの SRAM
    • キャッシュまたはシステム RAM として使用可能な 8KB の SRAM
    • 2 ピン cJTAG および JTAG デバッグ
    • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応
  • 高効率のコード・サイズ・アーキテクチャ:ドライバ、TI-RTOS、および Bluetooth ソフトウェアを ROM に格納することで、アプリケーションで利用可能なフラッシュが増加
  • RoHS 準拠のパッケージ
    • 5mm×5mm RHB VQFN32 (15GPIO)
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (31GPIO)
  • ペリフェラル
    • すべてのデジタル・ペリフェラル・ピンを任意の GPIO に配線可能
    • 4 個の汎用タイマ・モジュール (8 個の 16 ビットまたは 4 個の 32 ビット・タイマ、それぞれ PWM)
    • 12 ビット ADC、200k サンプル/秒、8 チャネルのアナログ・マルチプレクサ
    • UART、I 2C、および I2S
    • SSI×2 (SPI、MICROWIRE、TI)
    • リアルタイム・クロック (RTC)
    • AES-128 セキュリティ・モジュール
    • TRNG (True Random Number Generator)
    • 温度センサ内蔵
  • 外部システム
    • オンチップの内蔵 DC/DC コンバータ
    • CC2590 および CC2592 レンジ・エクステンダとのシームレスな統合
    • 必要な外部部品はごくわずか
    • 5mm × 5mm および 7mm × 7mm の VQFN パッケージで、SimpleLink™ CC2640, CC2640R2F および CC2650 デバイスとピン互換
    • 7mm x 7mm の VQFN パッケージで、SimpleLink™ CC2642R および CC2652R デバイスとピン互換
    • 5mm×5mm VQFN パッケージで、SimpleLink™ CC1350 デバイスとピン互換
  • 低消費電力
    • 広い電源電圧範囲
      • 通常動作の場合:1.8~3.8V
      • 外部レギュレータ・モード:1.7~1.95V
    • アクティブ・モード RX:5.9mA
    • アクティブ・モード TX (0dBm):6.1mA
    • アクティブ・モード TX (+5dBm):9.1mA
    • アクティブ・モード MCU:61µA/MHz
    • アクティブ・モード MCU:48.5CoreMark/mA
    • スタンバイ:1.5µA (RTC 動作、RAM/CPU 保持)
    • シャットダウン:100nA (外部イベントによるウェークアップ)
  • RF 部
    • Bluetooth Low Energy 5.1 およびそれ以前の LE 仕様と互換性のある 2.4GHz RF トランシーバ
    • 優れたレシーバ感度 (BLE で -97dBm)、選択性、ブロッキング性能
    • BLE のリンク・バジェットは 102dB
    • 最大 +5dBm のプログラム可能な出力電力
    • シングルエンドまたは差動 RF インターフェイス
    • 国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステムに最適
      • ETSI EN 300 328 (ヨーロッパ)
      • EN 300 440 Class 2 (ヨーロッパ)
      • FCC CFR47 Part 15 (米国)
      • ARIB STD-T66 (日本)
  • 開発ツールとソフトウェア

この CC2640R2L デバイスは、Bluetooth ® 5.1 Low Energy と独自の 2.4GHz アプリケーションをサポートする 2.4GHz ワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) です。このデバイスは、医療アセット・トラッキング、パーソナル・エレクトロニクス、リテール・オートメーション、ビル・オートメーションの各市場、および産業用の性能が必要なアプリケーションで、低消費電力のワイヤレス通信と高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長としては、以下に示すものがあります。

  • 以下の Bluetooth ® 5.1 機能に対応:LE Coded PHY (長距離)、LE 2Mbit PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能、複数アドバタイズメント・セット、さらに、Bluetooth ® 5.0 とそれ以前の Low Energy 仕様の主な機能の後方互換性およびサポート。
  • 強力な Arm ® Cortex ®-M3 プロセッサ上でアプリケーションを開発するための SimpleLink™ CC2640R2 ソフトウェア開発キット (SDK) に含まれる、認定済みの Bluetooth ® 5.1 ソフトウェア・プロトコル・スタック。
  • 暗号化アクセラレータを搭載したフラッシュ・ベースのアーキテクチャであり、オンチップおよびオフチップの OAD をサポートしています。
  • 柔軟性の高い低消費電力 RF トランシーバ機能を備えた専用のソフトウェア制御無線コントローラ (Arm ® Cortex ®-M0) により、複数の物理層および RF 規格をサポート
  • Bluetooth ® Low Energy (1Mbps の PHY で -97dBm) に対応する優れた無線感度および堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能。

CC2640R2L デバイスは、SimpleLink™ マイコン (MCU) プラットフォームの一部です。本プラットフォームは、シングル・コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、ZigBee、Sub-1GHz MCU、およびホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

この CC2640R2L デバイスは、Bluetooth ® 5.1 Low Energy と独自の 2.4GHz アプリケーションをサポートする 2.4GHz ワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) です。このデバイスは、医療アセット・トラッキング、パーソナル・エレクトロニクス、リテール・オートメーション、ビル・オートメーションの各市場、および産業用の性能が必要なアプリケーションで、低消費電力のワイヤレス通信と高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長としては、以下に示すものがあります。

  • 以下の Bluetooth ® 5.1 機能に対応:LE Coded PHY (長距離)、LE 2Mbit PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能、複数アドバタイズメント・セット、さらに、Bluetooth ® 5.0 とそれ以前の Low Energy 仕様の主な機能の後方互換性およびサポート。
  • 強力な Arm ® Cortex ®-M3 プロセッサ上でアプリケーションを開発するための SimpleLink™ CC2640R2 ソフトウェア開発キット (SDK) に含まれる、認定済みの Bluetooth ® 5.1 ソフトウェア・プロトコル・スタック。
  • 暗号化アクセラレータを搭載したフラッシュ・ベースのアーキテクチャであり、オンチップおよびオフチップの OAD をサポートしています。
  • 柔軟性の高い低消費電力 RF トランシーバ機能を備えた専用のソフトウェア制御無線コントローラ (Arm ® Cortex ®-M0) により、複数の物理層および RF 規格をサポート
  • Bluetooth ® Low Energy (1Mbps の PHY で -97dBm) に対応する優れた無線感度および堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能。

CC2640R2L デバイスは、SimpleLink™ マイコン (MCU) プラットフォームの一部です。本プラットフォームは、シングル・コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、ZigBee、Sub-1GHz MCU、およびホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス・マイコン データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 24日
* エラッタ CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy Wireless MCU Errata 2020年 6月 23日
* ユーザー・ガイド CC13x0, CC26x0 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. I) 2020年 6月 30日
アプリケーション・ノート How to Do RF Radio Test With Your Bluetooth Product (英語) (Rev. A) PDF | HTML 2022年 8月 4日
アプリケーション・ノート Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022年 3月 22日
セレクション・ガイド Leitfaden zur Auswahl drahtloser Kommunikationstechnologie (Rev. B) 2022年 3月 7日
セレクション・ガイド ワイヤレス・コネクティビティ技術セレクション・ガイド (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2022年 3月 7日
セレクション・ガイド 無線連線技術選擇指南 (Rev. B) 2022年 3月 7日
セレクション・ガイド 무선 연결 기술 선택 가이드 (Rev. B) 2022年 3月 7日
アプリケーション・ノート Configuring Bluetooth LE devices for Direct Test Mode PDF | HTML 2022年 2月 25日
技術記事 Seamlessly connect your world with 16 new wireless MCUs for the 2.4-GHz and Sub-1- PDF | HTML 2021年 6月 4日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth® Low Energy – Missing Length Check for UNPI Packets Over SPI 2020年 10月 8日
技術記事 How to design a wireless social distancing and contact tracing solution with Bluet PDF | HTML 2020年 9月 2日
技術記事 Back to basics: Exploring the benefits of affordable Bluetooth® Low Energy PDF | HTML 2020年 8月 20日
アプリケーション・ノート Hardware Migration From CC2640R2F to CC2640R2L 2020年 6月 23日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020年 5月 18日
アプリケーション・ノート RF PCB Simulation Cookbook 2019年 1月 9日
アプリケーション・ノート Johanson Balun for the CC26xx Device Family 2017年 8月 7日
アプリケーション・ノート ETSI EN 300 328 Blocking Test for Bluetooth Low Energy PDF | HTML 2017年 2月 8日
アプリケーション・ノート Voice Over Remote Control 2016年 5月 19日
アプリケーション・ノート Using the Wireless SimpleLink CC26xx in Ext Regulator Mode With the TPS62740 2015年 11月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

この LaunchPad™ は、CC2640R2F または CC2640R2L デバイスを使用する Bluetooth® Low Energy (BLE) 接続の迅速化に貢献します。BLE と互換性のある SDK は、高速モードをサポートするシングル モード BLE アプリケーション向けの認証済み Bluetooth 5 プロトコル スタックと、長距離モード テスト用の Bluetooth 5 対応コードを使用する物理層 (PHY) のサンプルを収録しています。Bluetooth 4.2 スタックも利用できます。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — ワイヤレスコネクティビティ用 Lauterbach TRACE32® デバッグシステム

LauterbachのTRACE32®ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、TIの多くのワイヤレスコネクティビティチップの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステム向けの世界的に有名なデバッグソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。   フルオンチップブレークポイントのサポート、ランタイムメモリアクセス、フラッシュプログラミング、ベンチマークカウンタ。すべてをスクリプト可能で、開発者は同じテストシーケンスを何度も繰り返すことができます。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-CC2640R2-SDK SimpleLink CC2640R2 ソフトウェア開発キット

Important Note: The SimpleLink SDKs are updated regularly, to get the latest release updates click Alert Me above.

This SDK includes TI’s royalty-free Bluetooth® Low Energy (BLE) software stacks with all necessary software, example applications and documentation to quickly get started with (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

BLE-STACK — Bluetooth Low Energy ソフトウェア スタック

ARM® Cortex®-M3 ベースの各種ワイヤレス マイコン (MCU) で構成された TI の SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ファミリのこのロイヤリティ フリーの BLE-Stack には、Bluetooth 4.2 と Bluetooth 5 向けのフル機能の認証済みスタックが付属しているほか、シングル モード Bluetooth Low Energy (BLE) アプリケーションの開発をすぐに開始するのに必要なソフトウェアすべて、サンプル アプリケーション、資料も付属しています。

特長

  • Bluetooth 5 で、2Mbps (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC2640R2 SimpleLink™ C2640R2 Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

FLASH-PROGRAMMER-2 SmartRF フラッシュ・プログラマ v2

SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. Check the list of supported products for compatibility. Uniflash can also be used to program any SimpleLink product.

SmartRF Flash (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

RF-RANGE-ESTIMATOR RF Range Estimator

This tool is used to calculate a range estimate for indoor and outdoor RF links using TI wireless devices. The outdoor calculation is based upon Line-of-Sight (LOS). For the indoor estimation, construction materials can be selected that are between the Tx and Rx unit. The greater the attenuation (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

This tool is used to calculate Bluetooth Low Energy power consumption estimates for various use cases on TI Bluetooth devices. The calculator includes both advertising and peripheral use cases with the ability to configure different use case profile parameters. The calculator outputs an estimate (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

PACKET-SNIFFER-2 SmartRF Packet Sniffer 2

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
計算ツール

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF スタジオ

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
設計ツール

3P-WIRELESS-MODULES — サードパーティ無線モジュール検索ツール

サード パーティーのワイヤレス モジュール検索ツールを使用すると、開発中の最終製品の仕様を満たす製品を特定し、製造に対応したワイヤレス モジュールを調達することができます。この検索ツールに掲載されているサード パーティーのモジュール ベンダ各社は、TI のワイヤレス コネクティビティ製品を活用したワイヤレス モジュールの設計や製造に関する専門知識がある独立系サード パーティー企業です。
設計ツール

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー

SimpleLink ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせの手段を提供します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で連絡、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。レビューの依頼に関する 3 ステップのシンプルなプロセスと、関連する技術資料やリソースへのリンクは、こちらで見つかります。

開始

2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

Hardware Design Review Request Form (...)

ガーバー・ファイル

LAUNCHXL-CC2640R2 Design Files

SWRC335.ZIP (5459 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian