CC2640R2F-Q1

アクティブ

車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
CC2340R5-Q1 アクティブ 車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン This product offers an ARM Cortex M0+, more Flash, more RAM
CC2745R10-Q1 アクティブ 車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Blu This product offers an ARM Cortex-M33, more Flash, more RAM, integrated HSM and CAN-FD

製品詳細

Type Wireless MCU Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Qualified against Bluetooth® Core 5.1 CPU Arm Cortex-M3 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 28 Number of GPIOs 31 TX power (max) (dBm) 5 Features AEC-Q100 Grade 2, LE 1M PHY, LE Coded PHY (long range), OAD, Over-the-air upgrade Peripherals 1 UART, 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Cryptographic accelerators AES, TRNG
Type Wireless MCU Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Qualified against Bluetooth® Core 5.1 CPU Arm Cortex-M3 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 28 Number of GPIOs 31 TX power (max) (dBm) 5 Features AEC-Q100 Grade 2, LE 1M PHY, LE Coded PHY (long range), OAD, Over-the-air upgrade Peripherals 1 UART, 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Cryptographic accelerators AES, TRNG
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:動作時周囲温度範囲 -40℃~+105℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3
  • マイコン
    • 高性能な Arm Cortex-M3
    • EEMBC CoreMark スコア:142
    • クロック速度:最大 48MHz
    • 275KB の不揮発性メモリ (128KB のイン システム プログラマブル フラッシュを含む)
    • 最大 28KB のシステム SRAM、そのうち 20KB は超低リークの SRAM
    • キャッシュまたはシステム RAM として使用可能な 8KB の SRAM
    • 2 ピン cJTAG および JTAG デバッグ
    • OTA (Over-the-air) アップグレードをサポート
  • 超低消費電力センサ コントローラ
    • システムの他の部分から自律して動作可能
    • 16ビット アーキテクチャ
    • 2KB の超低リーク SRAM (コードおよびデータ用)
  • 高効率のコード サイズ アーキテクチャ:ドライバ、Bluetooth Low Energy コントローラ、およびブートローダを ROM に格納することで、アプリケーションで利用可能なフラッシュが増加
  • RoHS 準拠の車載グレード パッケージ
    • ウェッタブル フランク付き>の 7mm × 7mm RGZ VQFN48
  • ペリフェラル
    • 31 の GPIO、すべてのデジタル ペリフェラル ピンを任意の GPIO に配線可能
    • 4 個の汎用タイマ モジュール(8 個の 16 ビットまたは 4 個の 32 ビット タイマ、それぞれ PWM)
    • 12 ビット ADC、200k サンプル/秒、8 チャネルのアナログ セレクタ
    • 連続時間コンパレータ
    • 超低消費電力アナログ コンパレータ
    • プログラマブル電流ソース
    • UART
    • SSI ×2 (SPI、MICROWIRE、TI)
    • I2C、I2S
    • リアルタイム クロック (RTC)
    • AES-128 セキュリティ モジュール
    • 真性乱数生成器 (TRNG)
    • 8 つの静電容量式センシング ボタンのサポート
    • 温度センサ内蔵
  • 外部システム
    • オンチップの内蔵 DC/DC コンバータ
    • 非常に少ない外部コンポーネント
    • SimpleLink™ CC2590 および CC2592 レンジ エクステンダとのシームレスな統合
  • 低消費電力
    • 広い電源電圧範囲:1.8V ~ 3.8V
    • アクティブ モードの RX:6.1mA
    • アクティブ モードの TX (+0dBm):7.0mA
    • アクティブ モードの TX (+5dBm):9.3mA
    • アクティブ モードの MCU:61µA/MHz
    • アクティブ モードの MCU:48.5CoreMark/mA
    • アクティブ モードのセンサ コントローラ: 0.4mA ~ 8.2µA/MHz
    • スタンバイ:1.3µA (RTC 動作、RAM/CPU保持)
    • シャットダウン:150nA (外部イベントによるウェークアップ)
  • RF 部
    • Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2 および 5 仕様と互換性のある 2.4GHz RF トランシーバ
    • 優れたレシーバ感度 (Bluetooth Low Energy 1Mbps で -97dBm)、選択性、およびブロッキング性能
    • 最大 +5dBm のプログラマブル出力電力
    • Bluetooth Low Energy 1Mbps でリンク バジェット 102dB
    • 国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステムに最適
      • ETSI EN 300 328 および EN 300 440 (ヨーロッパ)
      • FCC CFR47 Part 15 (米国)
      • ARIB STD-T66 (日本)
  • 開発ツールとソフトウェア
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:動作時周囲温度範囲 -40℃~+105℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3
  • マイコン
    • 高性能な Arm Cortex-M3
    • EEMBC CoreMark スコア:142
    • クロック速度:最大 48MHz
    • 275KB の不揮発性メモリ (128KB のイン システム プログラマブル フラッシュを含む)
    • 最大 28KB のシステム SRAM、そのうち 20KB は超低リークの SRAM
    • キャッシュまたはシステム RAM として使用可能な 8KB の SRAM
    • 2 ピン cJTAG および JTAG デバッグ
    • OTA (Over-the-air) アップグレードをサポート
  • 超低消費電力センサ コントローラ
    • システムの他の部分から自律して動作可能
    • 16ビット アーキテクチャ
    • 2KB の超低リーク SRAM (コードおよびデータ用)
  • 高効率のコード サイズ アーキテクチャ:ドライバ、Bluetooth Low Energy コントローラ、およびブートローダを ROM に格納することで、アプリケーションで利用可能なフラッシュが増加
  • RoHS 準拠の車載グレード パッケージ
    • ウェッタブル フランク付き>の 7mm × 7mm RGZ VQFN48
  • ペリフェラル
    • 31 の GPIO、すべてのデジタル ペリフェラル ピンを任意の GPIO に配線可能
    • 4 個の汎用タイマ モジュール(8 個の 16 ビットまたは 4 個の 32 ビット タイマ、それぞれ PWM)
    • 12 ビット ADC、200k サンプル/秒、8 チャネルのアナログ セレクタ
    • 連続時間コンパレータ
    • 超低消費電力アナログ コンパレータ
    • プログラマブル電流ソース
    • UART
    • SSI ×2 (SPI、MICROWIRE、TI)
    • I2C、I2S
    • リアルタイム クロック (RTC)
    • AES-128 セキュリティ モジュール
    • 真性乱数生成器 (TRNG)
    • 8 つの静電容量式センシング ボタンのサポート
    • 温度センサ内蔵
  • 外部システム
    • オンチップの内蔵 DC/DC コンバータ
    • 非常に少ない外部コンポーネント
    • SimpleLink™ CC2590 および CC2592 レンジ エクステンダとのシームレスな統合
  • 低消費電力
    • 広い電源電圧範囲:1.8V ~ 3.8V
    • アクティブ モードの RX:6.1mA
    • アクティブ モードの TX (+0dBm):7.0mA
    • アクティブ モードの TX (+5dBm):9.3mA
    • アクティブ モードの MCU:61µA/MHz
    • アクティブ モードの MCU:48.5CoreMark/mA
    • アクティブ モードのセンサ コントローラ: 0.4mA ~ 8.2µA/MHz
    • スタンバイ:1.3µA (RTC 動作、RAM/CPU保持)
    • シャットダウン:150nA (外部イベントによるウェークアップ)
  • RF 部
    • Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2 および 5 仕様と互換性のある 2.4GHz RF トランシーバ
    • 優れたレシーバ感度 (Bluetooth Low Energy 1Mbps で -97dBm)、選択性、およびブロッキング性能
    • 最大 +5dBm のプログラマブル出力電力
    • Bluetooth Low Energy 1Mbps でリンク バジェット 102dB
    • 国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステムに最適
      • ETSI EN 300 328 および EN 300 440 (ヨーロッパ)
      • FCC CFR47 Part 15 (米国)
      • ARIB STD-T66 (日本)
  • 開発ツールとソフトウェア

SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2640R2F-Q1 デバイスは、パッシブ エントリ / パッシブ スタート (PEPS)、リモート キーレス エントリ (RKE)、カー シェアリング、パイロテッド パーキング、ケーブル代替、スマートフォン接続といった Bluetooth® 4.2およびBluetooth® 5 Low Energy 車載アプリケーションを対象とした、AEC-Q100 準拠のワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) です。

CC2640R2F-Q1 デバイス は、 テキサス・インスツルメンツ™の SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。このプラットフォームは、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、イーサネット、 Zigbee、Thread、およびホスト マイコンで構成されています。 これらのデバイスはすべて、中心となる単一のソフトウェア開発キット (SDK) と豊富なツール セットを持つ、共通の使いやすい開発環境を共有しています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、http://www.tij.co.jp/wireless-connectivity/simplelink-solutions/overview/overview.html を参照してください。

CC2640R2F-Q1 は、柔軟な低消費電力モードに加えて、アクティブ時の RF および MCU の消費電流が非常に小さいため、優れたバッテリ寿命を実現し、小型のコインセル バッテリでの長距離動作と、カー バッテリに接続されたノードでの低消費電力フットプリントを可能にします。優れたレシーバ感度とプログラム可能な出力電力により、要求の厳しい車載用 RF 環境に必要とされる、業界最先端の RF 性能を実現しています。

CC2640R2F-Q1 ワイヤレス MCU には、32ビットの Arm® Cortex®-M3 プロセッサが搭載されており、メイン アプリケーション プロセッサとして 48MHz で動作するほか、Bluetooth® 4.2 Low Energy コントローラとホスト ライブラリを ROM に格納しています。 このアーキテクチャにより、総合的なシステム性能が向上し、消費電力が減少し、アプリケーション用に多くのフラッシュ メモリを解放できます。

また、このデバイスはグレード 2 温度範囲 (–40°C ~ + 105°) で AEC-Q100 認定済みであり、ウェッタブル フランク付きの 7mm × 7mm VQFN パッケージで供給されています。ウェッタブル フランクは、生産ライン コストの削減と、ハンダ付け箇所の光学検査による信頼性の向上に役立ちます。

Bluetooth Low Energy ソフトウェア スタックは、TI.com から無償で入手できます。

SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2640R2F-Q1 デバイスは、パッシブ エントリ / パッシブ スタート (PEPS)、リモート キーレス エントリ (RKE)、カー シェアリング、パイロテッド パーキング、ケーブル代替、スマートフォン接続といった Bluetooth® 4.2およびBluetooth® 5 Low Energy 車載アプリケーションを対象とした、AEC-Q100 準拠のワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) です。

CC2640R2F-Q1 デバイス は、 テキサス・インスツルメンツ™の SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。このプラットフォームは、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、イーサネット、 Zigbee、Thread、およびホスト マイコンで構成されています。 これらのデバイスはすべて、中心となる単一のソフトウェア開発キット (SDK) と豊富なツール セットを持つ、共通の使いやすい開発環境を共有しています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、http://www.tij.co.jp/wireless-connectivity/simplelink-solutions/overview/overview.html を参照してください。

CC2640R2F-Q1 は、柔軟な低消費電力モードに加えて、アクティブ時の RF および MCU の消費電流が非常に小さいため、優れたバッテリ寿命を実現し、小型のコインセル バッテリでの長距離動作と、カー バッテリに接続されたノードでの低消費電力フットプリントを可能にします。優れたレシーバ感度とプログラム可能な出力電力により、要求の厳しい車載用 RF 環境に必要とされる、業界最先端の RF 性能を実現しています。

CC2640R2F-Q1 ワイヤレス MCU には、32ビットの Arm® Cortex®-M3 プロセッサが搭載されており、メイン アプリケーション プロセッサとして 48MHz で動作するほか、Bluetooth® 4.2 Low Energy コントローラとホスト ライブラリを ROM に格納しています。 このアーキテクチャにより、総合的なシステム性能が向上し、消費電力が減少し、アプリケーション用に多くのフラッシュ メモリを解放できます。

また、このデバイスはグレード 2 温度範囲 (–40°C ~ + 105°) で AEC-Q100 認定済みであり、ウェッタブル フランク付きの 7mm × 7mm VQFN パッケージで供給されています。ウェッタブル フランクは、生産ライン コストの削減と、ハンダ付け箇所の光学検査による信頼性の向上に役立ちます。

Bluetooth Low Energy ソフトウェア スタックは、TI.com から無償で入手できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
39 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC2640R2F-Q1 車載用 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス MCU データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 6月 25日
* エラッタ CC2640R2F-Q1 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy Wireless MCU Silicon Errata (Rev. B) 2018年 8月 24日
* ユーザー・ガイド CC13x0, CC26x0 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. I) 2020年 6月 30日
アプリケーション・ノート CCxxxx デバイスの RF テストの基礎 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 29日
アプリケーション・ノート Bluetooth 製品の認証方法 (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 11月 26日
アプリケーション・ノート CC13xx、CC26xx、CC23xx、CC27xx ワイヤレス マイコン ファミ リの水晶発振器と水晶振動子の選択 (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート CC2538, CC13xx, and CC26xx Serial Bootloader Interface (Rev. E) PDF | HTML 2024年 8月 6日
アプリケーション・ノート CC13xx/CC26xx Hardware Configuration and PCB Design Considerations (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 2日
アプリケーション・ノート Bluetooth® Angle of Arrival (AoA) Antenna Design (Rev. A) PDF | HTML 2023年 6月 7日
アプリケーション・ノート Configuring Bluetooth LE devices for Direct Test Mode PDF | HTML 2022年 2月 25日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth® Low Energy – Missing Length Check for UNPI Packets Over SPI 2020年 10月 8日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy – Invalid Connection Request (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 17日
サイバー セキュリティ報告書 Variable Time Tag Comparison on SimpleLink™ Devices PDF | HTML 2020年 6月 5日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020年 5月 18日
技術記事 Exploring connectivity trends for Bluetooth® Low Energy in the car PDF | HTML 2020年 2月 19日
アプリケーション・ノート Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 2020年 1月 27日
技術記事 Bluetooth® Low Energy shifts gears for car access PDF | HTML 2019年 7月 15日
技術記事 Adding CAN nodes in Bluetooth® Low Energy PEPS systems PDF | HTML 2019年 6月 11日
アプリケーション・ノート Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019年 1月 10日
アプリケーション・ノート Increase RAM Size on the CC2640R2F Bluetooth low energy Wireless MCU (Rev. A) 2018年 7月 26日
アプリケーション概要 Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2018年 2月 27日
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
技術記事 Bluetooth® low energy makes automotive systems more automatic PDF | HTML 2017年 10月 4日
アプリケーション・ノート CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) 2017年 10月 2日
ホワイト・ペーパー Bluetooth® low energy and the automotive transformation 2017年 9月 25日
ホワイト・ペーパー Enabling Wireless Firmware Update for Bluetooth® low energy Applications 2017年 8月 28日
アプリケーション・ノート Design Considerations for High Temperature Applications Using the CC2640R2F-Q1 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート Johanson Balun for the CC26xx Device Family 2017年 8月 7日
ホワイト・ペーパー IoT provokes change in ultra-low-power MCUs 2017年 7月 19日
その他の技術資料 SimpleLink™ Bluetooth® low energy CC2640R2 MCU Security (Rev. A) 2017年 5月 26日
ホワイト・ペーパー RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017年 5月 11日
ユーザー・ガイド CC26x0/CC13x0 SimpleLink™ Wireless MCU Power Management Software Development Ref (Rev. A) PDF | HTML 2017年 4月 17日
アプリケーション・ノート ETSI EN 300 328 Blocking Test for Bluetooth Low Energy PDF | HTML 2017年 2月 8日
アプリケーション・ノート Hardware Migration From CC2640F128 to CC2640R2F 2017年 1月 31日
技術記事 5 need to know facts about the new SimpleLink™ Bluetooth low energy CC2640R2F wire PDF | HTML 2017年 1月 19日
ユーザー・ガイド TI-RTOS 2.20 for CC13xx/CC26xx SimpleLink Getting Started Guide (Rev. D) 2016年 6月 17日
アプリケーション・ノート Using the Wireless SimpleLink CC26xx in Ext Regulator Mode With the TPS62740 2015年 11月 19日
アプリケーション・ノート CC2640 Wireless MCU DC Supply Evaluation 2015年 10月 5日
アプリケーション・ノート Using GCC/GDB With SimpleLink CC26xx PDF | HTML 2015年 2月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

この LaunchPad™ は、CC2640R2F または CC2640R2L デバイスを使用する Bluetooth® Low Energy (BLE) 接続の迅速化に貢献します。BLE と互換性のある SDK は、高速モードをサポートするシングル モード BLE アプリケーション向けの認証済み Bluetooth 5 プロトコル スタックと、長距離モード テスト用の Bluetooth 5 対応コードを使用する物理層 (PHY) のサンプルを収録しています。Bluetooth 4.2 スタックも利用できます。

デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — ワイヤレスコネクティビティ用 Lauterbach TRACE32® デバッグシステム

LauterbachのTRACE32®ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、TIの多くのワイヤレスコネクティビティチップの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステム向けの世界的に有名なデバッグソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。   フルオンチップブレークポイントのサポート、ランタイムメモリアクセス、フラッシュプログラミング、ベンチマークカウンタ。すべてをスクリプト可能で、開発者は同じテストシーケンスを何度も繰り返すことができます。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
デバッグ・プローブ

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

購入先:TASKING Germany GmbH
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-CC2640R2-SDK SimpleLink CC2640R2 ソフトウェア開発キット

Important Note: The SimpleLink SDKs are updated regularly, to get the latest release updates click Alert Me above.

This SDK includes TI’s royalty-free Bluetooth® Low Energy (BLE) software stacks with all necessary software, example applications and documentation to quickly get started with (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

BLE-STACK — Bluetooth Low Energy ソフトウェア スタック

ARM® Cortex®-M3 ベースの各種ワイヤレス マイコン (MCU) で構成された TI の SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ファミリのこのロイヤリティ フリーの BLE-Stack には、Bluetooth 4.2 と Bluetooth 5 向けのフル機能の認証済みスタックが付属しているほか、シングル モード Bluetooth Low Energy (BLE) アプリケーションの開発をすぐに開始するのに必要なソフトウェアすべて、サンプル アプリケーション、資料も付属しています。

特長

  • Bluetooth 5 で、2Mbps (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ARM-CGT Arm® コード生成ツール:コンパイラ

The TI Arm® code generation (compiler) tools support development of applications for TI Arm-based platforms, especially those featuring TI Arm Cortex-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the open-source Clang compiler and its supporting LLVM (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ARM-CGT-CLANG Arm® コード生成ツール:コンパイラ

The TI Arm® code generation (compiler) tools support development of applications for TI Arm-based platforms, especially those featuring TI Arm Cortex-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the open-source Clang compiler and its supporting LLVM (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO センサ・コントローラ・スタジオ

Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, enabling ultra-low power application design. The tool generates an interface driver consisting of C source files with the firmware image, associated definitions, and generic functions that allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC2640R2 SimpleLink™ C2640R2 Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

FLASH-PROGRAMMER-2 SmartRF フラッシュ・プログラマ v2

SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. Check the list of supported products for compatibility. Uniflash can also be used to program any SimpleLink product.

SmartRF Flash (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

This tool is used to calculate Bluetooth Low Energy power consumption estimates for various use cases on TI Bluetooth devices. The calculator includes both advertising and peripheral use cases with the ability to configure different use case profile parameters. The calculator outputs an estimate (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF スタジオ

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
設計ツール

3P-WIRELESS-MODULES — サードパーティ無線モジュール検索ツール

サード パーティーのワイヤレス モジュール検索ツールを使用すると、開発中の最終製品の仕様を満たす製品を特定し、製造に対応したワイヤレス モジュールを調達することができます。この検索ツールに掲載されているサード パーティーのモジュール ベンダ各社は、TI のワイヤレス コネクティビティ製品を活用したワイヤレス モジュールの設計や製造に関する専門知識がある独立系サード パーティー企業です。
設計ツール

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー

SimpleLink ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせの手段を提供します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で連絡、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。レビューの依頼に関する 3 ステップのシンプルなプロセスと、関連する技術資料やリソースへのリンクは、こちらで見つかります。

開始

2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

Hardware Design Review Request Form (...)

ガーバー・ファイル

LAUNCHXL-CC2640R2 Design Files

SWRC335.ZIP (5459 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-01632 — 車載、Bluetooth® Low Energy、カー アクセス向けサテライト ノードのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、パッシブ エントリ、パッシブ スタート (PEPS) カー アクセス システムを想定し、Bluetooth® Low Energy (BLE) 技術を活用してキーフォブの位置を判定します。このデザインでは、車両BLEサテライト ノードの実装により、BLE信号から到着角度(AoA)を計算し、1組のBLEワイヤレス マイクロコントローラとLINトランシーバのみを使用して、ローカル相互接続ネットワーク(LIN)経由でAoAデータを送信する方法を示します。さらに、2つのみのダイポール (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

CC2650EM-MURBAL-RD — CC2650EM-MurBal リファレンス デザイン

CC2650EM-MurBal リファレンス デザインには、5 x 5mm パッケージと村田製作所の 0603 バランを内蔵した CC2650 評価基板に適した回路図とレイアウト ファイルが付属しています。また、このリファレンス デザインは、CC2650 のデカップリングと RF レイアウトに関するいくつかの良好な手法を提示します。最適な RF 性能を実現するには、リファレンス デザインの回路図とレイアウトの両方を正確にコピーする必要があります。

CC26xx デバイス ファミリ用に、さまざまなパッケージ タイプや RF フロント エンド オプションを使用した設計など、いくつかのリファレンス (...)

リファレンス・デザイン

CC2650EM-7ID-RD — CC2650EM-7ID リファレンス デザイン

CC2650EM-7ID リファレンス デザインには、7 x 7mm パッケージの CC2650 評価基板に適した回路図とレイアウト ファイルが付属しており、差動 RF 出力も付属しています。また、このリファレンス デザインは、CC2650 のデカップリングと RF レイアウトに関するいくつかの良好な手法を提示します。最適な RF 性能を実現するには、リファレンス デザインの回路図とレイアウトの両方を正確にコピーする必要があります。

CC26xx デバイス ファミリ用に、さまざまなパッケージ タイプや RF フロント エンド オプションを使用した設計など、いくつかのリファレンス (...)

リファレンス・デザイン

CC2650EM-5XD-RD — CC2650EM-5XD リファレンス デザイン

CC2650EM-5XD リファレンス デザインには、5 x 5mm パッケージの CC2650 評価基板に適した回路図とレイアウト ファイルが付属しており、外部バイアスを採用した差動 RF 出力も付属しています。また、このリファレンス デザインは、CC2650 のデカップリングと RF レイアウトに関するいくつかの良好な手法を提示します。最適な RF 性能を実現するには、リファレンス デザインの回路図とレイアウトの両方を正確にコピーする必要があります。

CC26xx デバイス ファミリ用に、さまざまなパッケージ タイプや RF フロント エンド (...)

リファレンス・デザイン

CC2650EM-4XS-RD — CC2650EM-4XS リファレンス デザイン

CC2650EM-4XS リファレンス デザインには、4 x 4mm パッケージの CC2650 評価基板に適した回路図とレイアウト ファイルが付属しており、外部バイアスを採用したシングルエンド RF 出力も付属しています。また、このリファレンス デザインは、CC2650 のデカップリングと RF レイアウトに関するいくつかの良好な手法を提示します。最適な RF 性能を実現するには、リファレンス デザインの回路図とレイアウトの両方を正確にコピーする必要があります。

CC26xx デバイス ファミリ用に、さまざまなパッケージ タイプや RF フロント エンド (...)

リファレンス・デザイン

CC2650EM-4XD-RD — CC2650EM-4XD リファレンス デザイン

CC2650EM-4XD リファレンス デザインには、4 x 4mm パッケージの CC2650 評価基板に適した回路図とレイアウト ファイルが付属しており、外部バイアスを採用した差動 RF 出力も付属しています。また、このリファレンス デザインは、CC2650 のデカップリングと RF レイアウトに関するいくつかの良好な手法を提示します。最適な RF 性能を実現するには、リファレンス デザインの回路図とレイアウトの両方を正確にコピーする必要があります。

CC26xx デバイス ファミリ用に、さまざまなパッケージ タイプや RF フロント エンド (...)

リファレンス・デザイン

CC2650EM-4XS-EXT-REG-RD — CC2650EM-4XS-EXT-REG リファレンス デザイン

CC2650EM-4XS_Ext_Reg リファレンス デザインには、TPS62740 DC/DC コンバータを使用した外部レギュレータ動作用に構成された CC2650 の回路図とレイアウト ファイルが含まれています。また、このリファレンス デザインは、CC2650 のデカップリングと RF レイアウトに関するいくつかの良好な手法を提示します。最適な RF 性能を実現するには、リファレンス デザインの回路図とレイアウトの両方を正確にコピーする必要があります。

CC26xx デバイス ファミリ用に、さまざまなパッケージ タイプや RF フロント エンド (...)

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian