バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

MSPFRBOOT

MSPFRBOOT

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.03.00.00
リリース日: 2020/04/13

MSPFRBoot Software Package

SHA-256 チェックサム
製品
Low-power MCUs
MSP430FR2000 0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2032 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR2033 16KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR2100 1KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2110 2KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2111 4KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2153 16KB FRAM、2KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR2155 32KB FRAM、4KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR2310 2 KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16 MHz アナログ内蔵マイコン MSP430FR2311 3.75KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16MHz アナログ内蔵マイコン MSP430FR2353 16KB FRAM、オペアンプ / PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105℃、アナログ内蔵マイコン MSP430FR2355 32KB FRAM、オペアンプ/PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105C、アナログ内蔵マイコン MSP430FR2422 8KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2433 16KB FRAM と 4KB SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz MCUン MSP430FR2475 32KB FRAM、6KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2476 64KB FRAM、8KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR4131 4KB FRAM、0.5KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR4132 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR4133 16KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5720 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5721 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5722 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5723 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5724 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5725 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5726 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5727 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5728 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5729 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5730 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5731 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5732 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5733 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5734 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5735 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5736 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5737 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5738 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5739 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5739-EP MSP430FR5739 16KB FRAM、1KB SRAM、32 個の IO、10 ビット ADC、コンパレータ搭載、24MHz の ULP (超低消費電力) マイコン MSP430FR5922 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR59221 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5947 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR59471 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5948 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5949 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5957 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5958 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5959 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5962 128KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ (LEA)、AES、12 ビット ADC、DMA、76 個の IO 搭載、16MHz マイコン MSP430FR5964 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5967 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5968 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5969 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5969-SP 耐放射線特性ミックスド シグナル マイコン MSP430FR59691 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5970 32KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5972 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR59721 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5992 128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430FR5994 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR59941 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、68 IO、eUSCI 搭載、16MHz MCU MSP430FR6820 32KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6822 64KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR68221 64KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6870 32KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6872 64KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR68721 64KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6877 64KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6879 128KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR68791 128KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6920 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6922 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR69221 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6927 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR69271 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6928 96KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6970 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6972 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR69721 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6977 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6979 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR69791 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)
センシング マイコン
MSP430FR2512 4 個のタッチ IO (4 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2522 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2532 8 個のタッチ IO (8 個のセンサ) と 8KB FRAM と 1KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2533 16 個のタッチ IO (24 個のセンサ) と 16KB FRAM と 2KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2632 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2633 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2672 16 個の I/O (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2673 16 個の I/O (64 個のセンサ)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2675 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105C、静電容量式タッチ MCU MSP430FR2676 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105C、静電容量式タッチ MCU MSP430FR5041 32KB FRAM、12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU MSP430FR5043 64KB FRAM、12 ビット高速 8 MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR50431 64KB FRAM、12KB RAM、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、超音波センシング マイコン (MCU) MSP430FR5847 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR58471 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5848 48KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5849 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5857 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5858 48KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5859 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5867 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR58671 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5868 48KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5869 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5870 32KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5872 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR58721 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5887 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、2KB SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5888 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、2KB SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5889 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、2KB SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR58891 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5986 拡張スキャン インターフェイス、48KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5987 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5988 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5989 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5989-EP 128KB FRAM、2KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF、AES 搭載 16MHz ULP MCU MSP430FR59891 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、I2C ブートローダー搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6005 128KB FRAM LCD、12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6007 256KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU MSP430FR6035 16KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz MCU MSP430FR6037 256KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ、AES、12 ビット ADC、LCD、DMA、76 IO 搭載、16MHz MCU MSP430FR60371 256KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ (LEA)、LCD、DMA、I2C ブートローダ、76 IO 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6041 32KB FRAM、LCD、12 ビット高速 8 MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6043 64KB FRAM、12KB RAM、LCD 搭載、ガスと水道メーター アプリケーション向け、超音波センシング マイコン MSP430FR60431 64KB FRAM、LCD、12 ビット高速 8 MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6045 128KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU MSP430FR6047 256KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU MSP430FR60471 256KB FRAM、8KB RAM、LCD、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、超音波センシング MCU MSP430FR6887 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6888 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6889 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR68891 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、LCD、I2C ブートローダー搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6987 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6988 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6989 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR69891 128KB FRAM、2KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン

資料

MSP430FRBoot – Main Memory Bootloader and Over-the-Air Updates for MSP430 FRAM

リリース情報

MSP430FRBoot is a small-footprint bootloader for MSP430 FRAM 20-bit devices which resides in main memory.

This software package includes all necessary source code and sample applications that are required to use and customize the bootloader.

  • Supported Target devices:
    • MSP430FR5969
    • MSP430FR5994
    • MSP430FR2433
  • Project Configurations:
    • BSL Based 20-bit: BSL-based protocol using UART or SPI (CC110x for OAD), with application validation using CRC-CCITT
    • BSL Based Dual Image: Same as BSL-based and supporting Dual-image approach
  • Host projects
    • MSP-EXP430FR5969, MSP-EXP430FR5994: Supports target devices of the same derivative and both configurations
  • Additional Tools:
    • 430txt2C: Perl script used to convert 430 .txt file to C Array used by host
    • MSPBootLinkerGen: Perl script used to generate Application and Bootloader linker files for IAR and CCS