MSP430FR6035
- クラス最高の超音波水流測定を超低消費電力で実現
- 25ps未満の差分タイム・オブ・フライト(dTOF)精度
- 高精度の時間測定: 分解能5ps未満
- 低い流量率の検出能力(毎時1リットル未満)
- 毎秒1回の測定で、合計消費電流約3µA
- ISO 4064、OIML R49、EN 1434精度規格に準拠または上回る精度
- 標準の超音波センサと直接接続可能(最高2.5MHz)
- アナログ・フロント・エンド内蔵 - 次の機能を含む超音波センシング・ソリューション(USS)
- プログラマブル・パルス生成(PPG)による各種周波数のパルス生成
- 統合物理インターフェイス(PHY)と低インピーダンス(4Ω)の出力ドライバにより、入力および出力チャネルを制御
- 高性能、高速の12ビットシグマ-デルタADC (SDHS)、最高8MSPSの出力データ・レート
- -6.5dB~30.8dBのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)
- 高性能の位相ロック・ループ(PLL)、出力範囲68MHz~80MHz
- 計量テスト・インターフェイス(MTIF)
- パルス・ジェネレータとパルス・カウンタ
- 毎秒最高1016パルスのパルス・レート(p/s)
- 最高65535までのカウント能力(16ビット)
- LPM3.5において200nAで動作(標準値)
- 低消費電力アクセラレータ(LEA)
- CPUと独立に動作
- 4KBのRAMをCPUと共有
- 効率的な256ポイントの複素FFT:
Arm® Cortex®-M0+コアよりも最大で40倍高速
- 組み込みマイクロコントローラ
- 16ビットのRISCアーキテクチャ、最大16MHzのクロック
- 3.6V~1.8Vの広い電源電圧範囲(最小電源電圧はSVSレベルにより制限されます。「SVS仕様」を参照)
- 最適化された超低消費電力モード
- アクティブ・モード: 約120µA/MHz
- リアルタイム・クロック(RTC)使用のスタンバイ・モード(LPM3.5): 450nA (1)
- シャットダウン(LPM4.5): 30nA
- 強誘電体ランダム・アクセス・メモリ(FRAM)
- 最大256KBの不揮発性メモリ
- 超低消費電力の書き込み
- ワードあたり125nsの高速書き込み(4msで64KB)
- ユニファイド・メモリによりプログラム、データ、ストレージを1か所に保存
- 1015回の書き込み耐久性
- 放射耐性および非磁性
- インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
- 32ビットのハードウェア乗算器(MPY)
- 6チャネルの内蔵DMA
- カレンダーおよびアラーム機能を持つRTC
- 6つの16ビット・タイマ、それぞれに7つのキャプチャ/比較レジスタを搭載
- 32ビットおよび16ビットの巡回冗長性検査(CRC)
- 高性能アナログ
- 16チャネルのアナログ・コンパレータ
- ウィンドウ・コンパレータ、内部基準電圧、サンプル・アンド・ホールド機能を持つ12ビットのSAR ADC、最大16の外部入力チャネル
- 最大264セグメントのコントラスト制御を搭載した内蔵LCDドライバ
- マルチファンクションの入力/出力ポート
- ビット、バイト、ワード単位でアクセス可能(ペアで)
- すべてのポートでLPMからのウェークアップをエッジ選択可能
- すべてのポートでプルアップおよびプルダウンをプログラム可能
- コードのセキュリティと暗号化
- 128または256ビットAESセキュリティ暗号化/復号化コプロセッサ
- 乱数シードによる乱数生成アルゴリズム
- IPカプセル化により外部アクセスからメモリを保護
- FRAM固有のセキュリティ上の利点
- シリアル通信の拡張機能
- 最大4つのeUSCI_Aシリアル通信ポート
- 自動ボーレート検出機能付きのUART
- IrDAのエンコードおよびデコード
- 最大2つのeUSCI_Bシリアル通信ポート
- 複数スレーブ・アドレッシングに対応したI2C
- ハードウェアUARTまたはI2Cブートローダー(BSL)
- 最大4つのeUSCI_Aシリアル通信ポート
- 柔軟なクロック・システム
- 固定周波数DCO、出荷時にトリムされた10の周波数を選択可能
- 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
- 32kHzの水晶振動子(LFXT)
- 高周波数の水晶振動子(HFXT)
- 開発ツールとソフトウェア(「ツールとソフトウェア」も参照)
- 超音波センシング設計センター・グラフィカル・ユーザー・インターフェイス
- 超音波センシング・ソフトウェア・ライブラリ
- EVM430-FR6047 水量計評価モジュール基板
- MSP-TS430PZ100E 100ピン・パッケージ用のターゲット・ソケット基板
- EnergyTrace++テクノロジを含む無償のプロフェッショナル開発環境
- MSP430™マイクロコントローラ用のMSP430Ware™
- 利用可能なデバイスのバリエーションおよびパッケージ・オプションについては、「デバイスの比較」の概要を参照してください。
- モジュールの完全な説明については、『MSP430FR58xx、MSP430FR59xx、MSP430FR6xxファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。
(1)RTCは3.7pFの水晶振動子によりクロック供給を受けます。
テキサス・インスツルメンツのMSP430FR604xおよびMSP430FR603xファミリの超音波センシングおよび測定SoCは、強力で高度に統合されたマイクロコントローラ(MCU)で、水および熱量計に最適化されています。MSP430FR604x MCUは統合された超音波センシング・ソリューション(USS)モジュールとなり、広範囲の流量率について高い精度を実現します。USSモジュールは最大限に統合されており、ごく少数の外付け部品しか必要としないため、超低消費電力の計量と、システム・コストの低減を達成できます。MSP430FR604xおよびMSP430FR603x MCUには、高速なADCベースの信号収集と、それに続く内蔵の低消費電力アクセラレータ(LEA)を使用する、最適化された信号デジタル処理が組み込まれているため、非常に消費電力が低い高精度の計量ソリューションとなり、バッテリ駆動の計量アプリケーションに最適です。
USSモジュールには、プログラマブル・パルス・ジェネレータ(PPG)と、低インピーダンスの出力ドライバを持つ物理インターフェイス(PHY)が含まれており、最適なセンサ励起と正確なインピーダンス整合を行い、ゼロ流量ドリフト(ZFD)について最良の結果が得られます。モジュールには、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)と高速な12ビット、8MSPSシグマ-デルタADC (SDHS)も含まれており、業界標準の超音波トランスデューサから正確な信号を収集できます。
さらに、MSP430FR604xおよびMSP430FR603x MCUには、計量をシステムへより的確に組み込むため役立つ、他のペリフェラルも内蔵されています。デバイスには計量テスト・インターフェイス(MTIF)モジュールがあり、メータにより測定された流量を示すパルス生成が実装されています。また、MSP430FR604xおよびMSP430FR603x MCUには、オンチップの8-mux LCDドライバ、RTC、12ビットSAR ADC、アナログ・コンパレータ、高度暗号化アクセラレータ(AES256)、巡回冗長性検査(CRC)モジュールも内蔵されています。
MSP430FR604xおよびMSP430FR603x MCUは、大規模なハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、MSP-TS430PZ100E 100ピン・ターゲット開発基板およびEVM430-FR6047 超音波水流量計EVMが含まれています。TIは、超音波センシング設計センター、超音波センシング・ソフトウェア・ライブラリ、およびMSP430Ware™ソフトウェアを含む無償のソフトウェアも提供しています。
MSP430超低消費電力(ULP) FRAMマイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上とエネルギー消費量削減を同時に実現できます。FRAMテクノロジは、RAMの低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性を併せ持つものです。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | MSP430FR604x(1)、MSP430FR603x(1) 水量計アプリケーション用の超音波センシングMSP430™マイクロコントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 10月 19日 |
| * | エラッタ | MSP430FR6035 Microcontroller Errata (Rev. I) | PDF | HTML | 2021年 10月 21日 | ||
| * | ユーザー・ガイド | MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide (Rev. P) | PDF | HTML | 2020年 4月 21日 | ||
| アプリケーション・ノート | MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 7月 2日 | |
| アプリケーション・ノート | MSP430 System-Level ESD Considerations (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 7月 14日 | |||
| ユーザー・ガイド | MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 5月 13日 | |||
| ユーザー・ガイド | Low-Energy Accelerator (LEA) Common Parameter Blocks Reference Guide | 2021年 3月 17日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Low-Energy Accelerator (LEA) Registers Reference Guide | 2021年 3月 17日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Low-Energy Accelerator (LEA) Commands Reference Guide | 2021年 3月 11日 | ||||
| アプリケーション・ノート | MSP430 System ESD Troubleshooting Guide | PDF | HTML | 2019年 12月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ
μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。
スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。
そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。
MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ
MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。
JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ
WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。
MSPFRBOOT — MSPFRBOOT
The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)
サポート対象の製品とハードウェア
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
サポート対象の製品とハードウェア
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
サポート対象の製品とハードウェア
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
サポート対象の製品とハードウェア
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG ソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool
(...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFP (PZ) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点