MSPBSL

MSP 低消費電力マイコン向けブートローダ (BSL)

概要

MSP430™ マイコン (MCU) 上のブートローダ (BSL) を使用すると、開発ユーザーの皆様はプロトタイプ製作段階、最終製造段階、またはサービス提供段階で、MSP マイコン (MCU) 内の組込みメモリとの通信を実施できます。この通信は、UART、I2C、SPI、USB などの標準インターフェイス経由で実施します。必要に応じて、プログラマブル メモリ (フラッシュ / FRAM) とデータ メモリ (RAM) の両方を変更することができます。

以下に、MSP 製品ラインアップ全体で MSPBSL の概要を理解し、効果的に使用するために必要なステップを示します。開発中デバイス上にある BSL がどの機能をサポートしているか、または BSL との通信にどのインターフェイス方式が必要か、という点の最新情報は、次の場所で参照できます。「表1. BSL 機能の概要」 (ステップ 1 でリンクされている各 BSL ユーザー ガイドに記載されています)。

 

ステップ 1:MSP ブートローダ (BSL) の概要を理解

アプリケーションによっては、BSL が満たしていない要件に対応できるように、カスタマイズ済みブートローダが必要です。さらに、MSP430F5xxx、MSP430F6xxx、SimpleLink MSP432 マイコン (MCU) ファミリのような一部の MSP マイコン (MCU) では、ファクトリでプログラム済みの BSL を開発ユーザーの皆様がカスタマイズすることもできます。ただし、大半のデバイスでは ROM 内の BSL に変更を加えることはできません。そのようなデバイスの場合、メイン メモリ ブートローダなどの代替ソリューションを使用してブートロード プロセスをカスタマイズする必要があります。

 

 

ステップ 2:MSP BSL を使用してアプリケーションのファームウェアをアップデート

BSL の基本を理解した後、開発ユーザーが考えるのは、BSL との通信、または BSL を使用してデバイスのプログラム (書き込み) を実施することです。以下に概要を示す複数の方法で、この作業を実施できます。

通信ブリッジ – BSL を PC に接続するためのハードウェア

MSP430 マイコン (MCU) の BSL を PC に接続するために、いくつかの追加ハードウェアが必要になることがあります。以下に、MSP430 の BSL を PC に接続するためのいくつかのオプションを示します。

MSP430-BSL Programmer (「BSL Rocket」) は、MSP430 の BSL と USB を PC に接続するためのブリッジ (架け橋) の役割を果たします。MSP430-BSL Rocket は、Olimex LTD と TI ( テキサス・インスツルメンツ) の提携による成果です。MSP430-BSL Programmer の PCB (プリント基板) とファームウェアはオープン ソース形式であり、UART、I2C、SPI の各通信をサポートしています。


MSP-FET プログラマ (書き込みツール) とデバッガも、プログラミング (書き込み) の目的で BSL インターフェイスをサポートしています。

MSP-GANG 量産プログラマは、一度に最大 8 個のマイコン (MCU) へのプログラム (書き込み) を実施できます。この製品プログラマも、UART BSL インターフェイスをサポートしています。


カスタム ボード上の USB デザインを使用して、USB ペリフェラルを搭載している MSP430 マイコン上の USB BSL にアクセスすることもできます。また、Python ベースの GUI も利用できるので、MSP430 デバイス上の USB BSL ファームウェアのアップグレードに役立ちます。このソフトウェアは、以下のリンク先にある USB デベロッパー向けパッケージの一部です。


BSL Scripter – PC 側のソフトウェア

BSL Scripter はコマンドライン プログラムであり、Windows®、Linux®、macOS® X のいずれかが動作している PC 上でこのプログラムを実行すると、通信ブリッジ経由で MSP430 マイコン (MCU) の BSL との通信を実施できます。サポート対象の通信ブリッジは、MSP-BSL プログラマ (「BSL Rocket」)、MSP-FET、および特定の MSP430 フラッシュ ベース デバイス上にある USB BSL です。このプログラムの使用方法の詳細については、『BSL Scripter ユーザー ガイド』を参照してください。ダウンロードした BSL Scripter Software 一式の中には、BSLDEMO2 (BSL 向けだが非推奨のコマンドライン ツール) も付属しており、BSL Scripter がサポートしていない古いデバイスで活用することができます。BSLScipter はスタンドアロンで入手することもできるほか、UniFlash v4.6.0 またはそれ以降の一部にも統合されています。


組込みプログラミングソリューション

アプリケーションによっては、BSL 経由で MSP430 マイコンへのプログラミング (書き込み) を実施する際に、PC にアクセスできないことがあります。このような場合、UART、I2C、USB のいずれかを経由し、MSP430 BSL プロトコルを使用してホスト BSL ドライバを容易に書き込むこともできます。以下のアプリケーション ノートで、この機能を説明しています。選択した組込みホスト向けのカスタム ソリューションは、ステップ 1 の BSL ユーザー ガイドに記載されている BSL プロトコルに従う必要があります。

『MSP430™ ブートローダと SimpleLink™ MCU』は、MSP430 ブートローダ向けの組込みホストを持たせるためのソフトウェアを提供するアプリケーション ノートです。

『MSP430™ ブートローダと Sitara™ Embedded Linux Host』は、UART ベースの MSP430 ブートローダ用の組込みホストを持たせるためのソフトウェアを提供するアプリケーション ノートです。該当のプロジェクトは、Sitara Embedded Linux Host を使用して実装するホストをベースにしています。

『Linux® を使用した I2C 経由での MSP430™ ファームウェアのアップデート』は、I2C ベースの MSP430 ブートローダに対する組込みホスト用のソフトウェアを提供するアプリケーション ノートです。該当のプロジェクトは、Debian Linux のストック (標準的) ディストリビューションを実行している TI BeagleBone Black を使用して実装するホストをベースにしています。

ステップ 3:MSP BSL をカスタマイズ

アプリケーションによっては、BSL が満たしていない要件に対応できるように、カスタマイズ済みブートローダが必要です。さらに、MSP430F5xxx、MSP430F6xxx、SimpleLink MSP432 マイコン (MCU) ファミリのような一部の MSP マイコン (MCU) では、ファクトリでプログラム済みの BSL を開発ユーザーの皆様がカスタマイズすることもできます。ただし、大半のデバイスでは ROM 内の BSL に変更を加えることはできません。

BSL 関連のカスタム資料

フラッシュをベースとする MSP430F5xxx および MSP430F6xxx の各マイコン (MCU) ファミリを使用する場合、デベロッパーの皆様は BSL ソース コードに変更を加え、標準的な BSL に対して、さまざまなペリフェラル インターフェイス、カスタム エントリ シーケンス、または他のカスタム機能を追加することができます。BSL をカスタマイズする場合、以下にリンク先を示す BSL ソース コードを参考資料として使用することができます。BSL430-SOURCE ソフトウェア パッケージ内には、入手可能なすべての BSL ファームウェア イメージと BSL ソース コードが収録済みです。BSL ソース コードを入手できるのは、BSL の最新バージョン限定です (以前のバージョンに対応するソース コードは入手できません)。

MSP432E4 マイコン (MCU) 向けのソース コードは、SimpleLink MSP432E4 SDK の一部として入手できます。

メイン メモリ BSL

MSP430 マイコン (MCU) には、2 種類のメイン メモリ (アプリケーション側) BSL があり、アプリケーションのニーズに合わせてこれらをカスタマイズすることができます。これらのソリューションは、デバイスに付属している BSL を置き換えるのではなく、BSL をカスタマイズするためにアプリケーション ソフトウェアの上位に配置されます。

フラッシュ ベースの MSP430 マイコン (MCU) 向けに、次の MSPBOOT が提供されています。

FRAM ベースの MSP430 マイコン (MCU) 向けに、OTA (ワイヤレス) アップデート オプションに対応する MSPFRBOOT が提供されています。

 

ファームウェアのセキュア アップデート

アプリケーションによっては、ファームウェアのセキュア アップデートが必須です。そのような状況では、次の資料が利用できます。

Crypto-Bootloader (CryptoBSL) は、MSP430FR59xx と MSP430FR69xx の各 FRAM マイコン (マイクロコントローラ) 上で開発と実装を行ったカスタム ブートローダです。このブートローダは複数の暗号化関数を使用し、フィールド (現場) でファームウェア アップデートを実施する際にセキュリティを強化できるようにします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

MSPBSL_CUSTOMBSL430 MSP430 用 MSB ブートローダ

サポート対象の製品とハードウェア
ダウンロードオプション

MSPBSL_CUSTOMBSL430 MSP430 用 MSB ブートローダ

close
最新バージョン
バージョン: 1_02_00_01
リリース日: 2020/04/02

Source code and released BSL images for MSP430

SHA-256 チェックサム

リリース情報

The Bootloader (BSL, formerly known as the bootstrap loader) is an application built into MSP low-power microcontrollers. It enables the user to communicate with the device to read from and write to its memory. This feature is primarily used for programming the device, during prototyping, final production, and in service. Both the programmable memory (Flash memory or FRAM) and the data memory (RAM) can be modified as required. Different BSLs offer different peripherals to communicate with, e.g. UART, I2C, or USB.

Previous releases can be downloaded from here.

ドライバまたはライブラリ

MSPBSL_CUSTOMBSL432 MSP432 用 MSB ブートローダ

サポート対象の製品とハードウェア
ダウンロードオプション

MSPBSL_CUSTOMBSL432 MSP432 用 MSB ブートローダ

close
最新バージョン
バージョン: 1.01.00.00
リリース日: 2017/12/11

MSPBSL_CustomBSL432 Package

SHA-256 チェックサム

最新情報

The following changes have been added to MSP432 Custom BSL:

  • Bootloader (BSL) firmware image MSP432P4111 that programmed for MSP432P4x1V, MSP432P4x1Y, MSP432P4x11 from factory (0000.0003.0007.0205.000D)
  • Source code update for MSP432P4x1V, MSP432P4x1Y, MSP432P4x11 (0000.0003.0007.0205.000D)
  • CCS project file is provided for MSP432P4x1V, MSP432P4x1Y, MSP432P4x11. This is compatible for CCS v7.0 and newer version.
  • CCS project file is provided for MSP432P401R and MSP432P401M. This is compatible for CCS v6.0 and newer version.
  • User's guide update to have the new section: How to reprogram and customize the BSL.

リリース情報

The Bootloader (BSL, formerly known as the bootstrap loader) is an application built into MSP low-power microcontrollers. It enables the user to communicate with the device to read from and write to its memory. This feature is primarily used for programming the device, during prototyping, final production, and in service. Both the programmable memory (Flash memory or FRAM) and the data memory (RAM) can be modified as required. Different BSLs offer different peripherals to communicate with, e.g. UART, I2C, SPI, or USB.
ファームウェア

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Low-power MCUs
MSP430FR2000 0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2032 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR2033 16KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR2100 1KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2110 2KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2111 4KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2153 16KB FRAM、2KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR2155 32KB FRAM、4KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR2310 2 KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16 MHz アナログ内蔵マイコン MSP430FR2311 3.75KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16MHz アナログ内蔵マイコン MSP430FR2353 16KB FRAM、オペアンプ / PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105℃、アナログ内蔵マイコン MSP430FR2355 32KB FRAM、オペアンプ/PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105C、アナログ内蔵マイコン MSP430FR2422 8KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2433 16KB FRAM と 4KB SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz MCUン MSP430FR2475 32KB FRAM、6KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2476 64KB FRAM、8KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR4131 4KB FRAM、0.5KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR4132 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR4133 16KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5720 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5721 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5722 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5723 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5724 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5725 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5726 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5727 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5728 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5729 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5730 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5731 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5732 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5733 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5734 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5735 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5736 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5737 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5738 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5739 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5739-EP MSP430FR5739 16KB FRAM、1KB SRAM、32 個の IO、10 ビット ADC、コンパレータ搭載、24MHz の ULP (超低消費電力) マイコン MSP430FR5922 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR59221 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5947 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR59471 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5948 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5949 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5957 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5958 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5959 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5962 128KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ (LEA)、AES、12 ビット ADC、DMA、76 個の IO 搭載、16MHz マイコン MSP430FR5964 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5967 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5968 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5969 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5969-SP 耐放射線特性ミックスド シグナル マイコン MSP430FR59691 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5970 32KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5972 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR59721 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5992 128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430FR5994 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR59941 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、68 IO、eUSCI 搭載、16MHz MCU MSP430FR6820 32KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6822 64KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR68221 64KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6870 32KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6872 64KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR68721 64KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6877 64KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6879 128KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR68791 128KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6920 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6922 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR69221 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6927 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR69271 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6928 96KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6970 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6972 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR69721 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6977 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6979 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR69791 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)
センシング マイコン
MSP430FR2512 4 個のタッチ IO (4 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2522 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2532 8 個のタッチ IO (8 個のセンサ) と 8KB FRAM と 1KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2533 16 個のタッチ IO (24 個のセンサ) と 16KB FRAM と 2KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2632 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2633 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2672 16 個の I/O (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2673 16 個の I/O (64 個のセンサ)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2675 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105C、静電容量式タッチ MCU MSP430FR2676 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105C、静電容量式タッチ MCU MSP430FR5041 32KB FRAM、12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU MSP430FR5043 64KB FRAM、12 ビット高速 8 MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR50431 64KB FRAM、12KB RAM、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、超音波センシング マイコン (MCU) MSP430FR5847 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR58471 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5848 48KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5849 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5857 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5858 48KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5859 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5867 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR58671 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5868 48KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5869 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5870 32KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5872 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR58721 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5887 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、2KB SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5888 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、2KB SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5889 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、2KB SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR58891 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5986 拡張スキャン インターフェイス、48KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5987 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5988 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5989 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5989-EP 128KB FRAM、2KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF、AES 搭載 16MHz ULP MCU MSP430FR59891 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、I2C ブートローダー搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6005 128KB FRAM LCD、12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6007 256KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU MSP430FR6035 16KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz MCU MSP430FR6037 256KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ、AES、12 ビット ADC、LCD、DMA、76 IO 搭載、16MHz MCU MSP430FR60371 256KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ (LEA)、LCD、DMA、I2C ブートローダ、76 IO 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6041 32KB FRAM、LCD、12 ビット高速 8 MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6043 64KB FRAM、12KB RAM、LCD 搭載、ガスと水道メーター アプリケーション向け、超音波センシング マイコン MSP430FR60431 64KB FRAM、LCD、12 ビット高速 8 MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6045 128KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU MSP430FR6047 256KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU MSP430FR60471 256KB FRAM、8KB RAM、LCD、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、超音波センシング MCU MSP430FR6887 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6888 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6889 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR68891 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、LCD、I2C ブートローダー搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6987 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6988 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6989 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR69891 128KB FRAM、2KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
ダウンロードオプション

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

close
最新バージョン
バージョン: 1.03.00.00
リリース日: 2020/04/13

MSPFRBoot Software Package

SHA-256 チェックサム
製品
Low-power MCUs
MSP430FR2000 0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2032 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR2033 16KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR2100 1KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2110 2KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2111 4KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2153 16KB FRAM、2KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR2155 32KB FRAM、4KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR2310 2 KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16 MHz アナログ内蔵マイコン MSP430FR2311 3.75KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16MHz アナログ内蔵マイコン MSP430FR2353 16KB FRAM、オペアンプ / PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105℃、アナログ内蔵マイコン MSP430FR2355 32KB FRAM、オペアンプ/PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105C、アナログ内蔵マイコン MSP430FR2422 8KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR2433 16KB FRAM と 4KB SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz MCUン MSP430FR2475 32KB FRAM、6KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2476 64KB FRAM、8KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR4131 4KB FRAM、0.5KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR4132 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR4133 16KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5720 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5721 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5722 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5723 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5724 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5725 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5726 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5727 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5728 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5729 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU MSP430FR5730 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5731 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5732 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5733 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5734 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5735 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5736 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5737 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5738 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5739 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU MSP430FR5739-EP MSP430FR5739 16KB FRAM、1KB SRAM、32 個の IO、10 ビット ADC、コンパレータ搭載、24MHz の ULP (超低消費電力) マイコン MSP430FR5922 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR59221 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5947 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR59471 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5948 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5949 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5957 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5958 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5959 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5962 128KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ (LEA)、AES、12 ビット ADC、DMA、76 個の IO 搭載、16MHz マイコン MSP430FR5964 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5967 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5968 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5969 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5969-SP 耐放射線特性ミックスド シグナル マイコン MSP430FR59691 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5970 32KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5972 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR59721 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5992 128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430FR5994 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR59941 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、68 IO、eUSCI 搭載、16MHz MCU MSP430FR6820 32KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6822 64KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR68221 64KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6870 32KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6872 64KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR68721 64KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6877 64KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6879 128KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR68791 128KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6920 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6922 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR69221 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6927 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR69271 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6928 96KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6970 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6972 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR69721 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR6977 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6979 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR69791 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)
センシング マイコン
MSP430FR2512 4 個のタッチ IO (4 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2522 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2532 8 個のタッチ IO (8 個のセンサ) と 8KB FRAM と 1KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2533 16 個のタッチ IO (24 個のセンサ) と 16KB FRAM と 2KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2632 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2633 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2672 16 個の I/O (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2673 16 個の I/O (64 個のセンサ)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2675 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105C、静電容量式タッチ MCU MSP430FR2676 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105C、静電容量式タッチ MCU MSP430FR5041 32KB FRAM、12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU MSP430FR5043 64KB FRAM、12 ビット高速 8 MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR50431 64KB FRAM、12KB RAM、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、超音波センシング マイコン (MCU) MSP430FR5847 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR58471 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5848 48KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5849 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5857 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5858 48KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5859 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5867 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR58671 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5868 48KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5869 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5870 32KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5872 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR58721 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5887 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、2KB SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5888 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、2KB SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5889 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、2KB SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR58891 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5986 拡張スキャン インターフェイス、48KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5987 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5988 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5989 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR5989-EP 128KB FRAM、2KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF、AES 搭載 16MHz ULP MCU MSP430FR59891 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、I2C ブートローダー搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6005 128KB FRAM LCD、12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6007 256KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU MSP430FR6035 16KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz MCU MSP430FR6037 256KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ、AES、12 ビット ADC、LCD、DMA、76 IO 搭載、16MHz MCU MSP430FR60371 256KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ (LEA)、LCD、DMA、I2C ブートローダ、76 IO 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6041 32KB FRAM、LCD、12 ビット高速 8 MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6043 64KB FRAM、12KB RAM、LCD 搭載、ガスと水道メーター アプリケーション向け、超音波センシング マイコン MSP430FR60431 64KB FRAM、LCD、12 ビット高速 8 MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR6045 128KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU MSP430FR6047 256KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU MSP430FR60471 256KB FRAM、8KB RAM、LCD、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、超音波センシング MCU MSP430FR6887 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6888 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6889 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR68891 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、LCD、I2C ブートローダー搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6987 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6988 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR6989 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) MSP430FR69891 128KB FRAM、2KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン

資料

MSP430FRBoot – Main Memory Bootloader and Over-the-Air Updates for MSP430 FRAM

リリース情報

MSP430FRBoot is a small-footprint bootloader for MSP430 FRAM 20-bit devices which resides in main memory.

This software package includes all necessary source code and sample applications that are required to use and customize the bootloader.

  • Supported Target devices:
    • MSP430FR5969
    • MSP430FR5994
    • MSP430FR2433
  • Project Configurations:
    • BSL Based 20-bit: BSL-based protocol using UART or SPI (CC110x for OAD), with application validation using CRC-CCITT
    • BSL Based Dual Image: Same as BSL-based and supporting Dual-image approach
  • Host projects
    • MSP-EXP430FR5969, MSP-EXP430FR5994: Supports target devices of the same derivative and both configurations
  • Additional Tools:
    • 430txt2C: Perl script used to convert 430 .txt file to C Array used by host
    • MSPBootLinkerGen: Perl script used to generate Application and Bootloader linker files for IAR and CCS

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート MSPBoot – Main Memory Bootloader for MSP430 Microcontrollers (Rev. E) PDF | HTML 2024/01/24
ユーザー・ガイド MSP430 FRAM Devices Bootloader (BSL) User's Guide (Rev. AB) PDF | HTML 2022/09/22
ユーザー・ガイド MSP430™ Flash Devices Bootloader (BSL) User's Guide (Rev. AF) PDF | HTML 2022/09/22
アプリケーション・ノート MSP430FRBoot – Main Memory Bootloader and Over-the-Air Updates for MSP430 FRAM (Rev. E) PDF | HTML 2020/07/08
アプリケーション・ノート Creating a Custom Flash-Based Bootloader (BSL) (Rev. G) PDF | HTML 2020/04/02
ユーザー・ガイド Bootloader (BSL) Scripter User's Guide (Rev. G) 2020/02/28
ユーザー・ガイド MSP-BSL Bootloader (BSL) Programmer for MSP430™ and SimpleLink™ MSP432™ MCUs (Rev. C) PDF | HTML 2019/10/04
アプリケーション・ノート MSP430 Bootloader With SimpleLink MCUs 2017/08/15
アプリケーション・ノート MSP430 Bootloader With Sitara Embedded Linux Host 2017/08/15
技術記事 Learn how to apply wireless firmware upgrades for MSP430 microcontrollers PDF | HTML 2016/05/05
技術記事 How to securely update firmware in the field PDF | HTML 2015/12/09
アプリケーション・ノート Secure In-Field Firmware Updates for MSP MCUs 2015/11/17
ユーザー・ガイド Crypto-Bootloader (CryptoBSL) for MSP430FR59xx and MSP430FR69xx MCUs 2015/11/17
ホワイト・ペーパー Crypto-Bootloader - Secure In-Field Firmware Updates for Ultra-Low Power MCUs 2015/08/19

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSP430USBDEVPACK MSP430 USB 開発パッケージ
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 ソフトウェア開発キット(SDK)

ハードウェア開発

ハードウェア・プログラミング・ツール
MSP-FET MSP MCU プログラマとデバッガ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ