この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと類似の機能
MSP430FR2422
- 組み込みマイクロコントローラ
- 16 ビットの RISC アーキテクチャ
- 最高 16MHz のクロック周波数をサポート
- 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最小電源電圧は SVS レベルにより制限されます。SVS の仕様を参照)
- 最適化された超低消費電力モード
- アクティブ・モード:120µA/MHz (標準値)
- スタンバイ:LPM3.5、リアルタイム・クロック (RTC) カウンタ、32,768Hz の水晶発振器を使用:710nA (標準値)
- シャットダウン (LPM4.5):36nA (SVS なし)
- 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
- 最大 7.5KB の不揮発性メモリ
- エラー訂正コード (ECC) 搭載
- 書き込み保護を設定可能
- プログラム、定数、ストレージの統合メモリ
- 書き込みサイクルの耐久性:1015 回
- 放射線耐性、非磁性
- 高い FRAM:SRAM 比、最大 4:1
- 高性能アナログ
- 最大 8 チャネルの 10 ビット・アナログ / デジタル・コンバータ (ADC)
- 内蔵の 1.5V 基準電圧
- サンプル・アンド・ホールド 200ksps
- 最大 8 チャネルの 10 ビット・アナログ / デジタル・コンバータ (ADC)
- インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
- 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ (Timer_A3) × 2
- 16 ビット・カウンタ専用 RTC × 1
- 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
- ピンのリマップ機能をサポートした拡張シリアル通信 (「デバイスの比較」を参照)
- 1 つの eUSCI_A が UART、IrDA、SPI をサポート
- 1 つの eUSCI_B が SPI および I2C をサポート
- クロック・システム (CS)
- オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)
- オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
- オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
- オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
- オンチップの高周波数変調発振器 (MODOSC)
- 外付けの 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
- 1~128 にプログラム可能な MCLK プリスケーラ
- 1、2、4、8 にプログラム可能なプリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
- 汎用入出力およびピン機能
- VQFN-20 パッケージに合計 15 の I/O を搭載
- 15 本の割り込みピン (P1 および P2) により、低消費電力モードから MCU をウェイクアップ可能
- 開発ツールとソフトウェア
- 開発ツール
- ターゲット開発ボード MSP‑TS430RHL20
- 開発ツール
- ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
- MSP430FR2422:7.25KB のプログラム FRAM、256 バイトの情報 FRAM、2KB の RAM
- パッケージ・オプション
- 20 ピン:VQFN (RHL)
- 16 ピン:TSSOP (PW)
MSP430FR2422 は、TI の最も低コストのセンシングおよび測定アプリケーション向け MCU ファミリである MSP430™ バリュー・ライン・マイクロコントローラ (MCU) ポートフォリオの製品です。MSP430FR2422 MCU には、8KB の不揮発性メモリと、8 チャネルの 10 ビット ADC が内蔵されています。アーキテクチャ、FRAM、内蔵ペリフェラルと、広範な低消費電力モードの組み合わせにより、携帯用のバッテリ駆動センシング・アプリケーションのバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。16 ピンの TSSOP または 20 ピンの VQFN パッケージで供給されます。
MSP430 超低消費電力 FRAM マイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込み FRAM と包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上とエネルギー消費量削減を同時に実現できます。FRAM テクノロジは、RAM の低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性を併せ持つものです。
MSP430FR2422 MCU は、大規模なハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、MSP-TS430RHL20 20 ピン・ターゲット開発ボードが含まれています。また、TI は無償の MSP430Ware™ ソフトウェアも提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンを利用できます。MSP430 MCU には、広範囲のオンライン資料、トレーニング、および E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートも用意されています。
モジュールの詳細な説明については、 『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx family Users Guide』 (英語) を参照してください。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ
μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。
スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。
そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。
MSP-EXP430FR2433 — MSP430FR2433 LaunchPad™ 開発キット
MSP-TS430RHL20 — MSP430FR2422 および MSP430FR25x2 マイコン向け 20 ピンのターゲット開発ボード (マイコンは付属していません)
注: このキットには、MSP430™ マイコン (MCU) のサンプルは付属していません。 互換デバイスのサンプルを入手するには、製品ページにアクセスするか、TI store のカートにこのツールを追加した後、関連する次のマイコンを選択してください。MSP430FR2522、MSP430FR2512、または MSP430FR2422。
MSP-TS430RHL20 マイコン開発ボードはスタンドアロンの ZIF ソケット ターゲット ボードで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式 JTAG)プロトコルによる MSP430 イン (...)
MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ
MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。
JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ
WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。
MSPFRBOOT — MSPFRBOOT
The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)
サポート対象の製品とハードウェア
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
サポート対象の製品とハードウェア
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ENERGYTRACE — MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー
As most developers know, it is difficult (...)
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
サポート対象の製品とハードウェア
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG ソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool
(...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHL) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。