MSP430FR6005

アクティブ

128KB FRAM LCD、12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU)

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 8 ADC type 12-bit SAR Features Advanced sensing, DMA, LCD, Low-energy accelerator (LEA), Metering test interface (MTIF), Real-time clock UART 4 Number of ADC channels 16 SPI 4 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators Low energy accelerator Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 81 Number of I2Cs 2 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 8 ADC type 12-bit SAR Features Advanced sensing, DMA, LCD, Low-energy accelerator (LEA), Metering test interface (MTIF), Real-time clock UART 4 Number of ADC channels 16 SPI 4 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators Low energy accelerator Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 81 Number of I2Cs 2 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection
LQFP (PZ) 100 256 mm² 16 x 16
  • クラス最高の超音波水流測定を超低消費電力で実現
    • 100ps未満の差分タイム・オブ・フライト(dTOF)精度
    • 20ps 未満という高精度の時間測定分解能
    • 少ない流量(<4 リットル/時)も検出する能力
    • 毎秒1回の測定で、合計消費電流約4µA
  • ISO4064、OIML R49、EN 1434 精度規格に準拠または上回る精度
  • 標準的な超音波センサと直接接続可能 (最高 2.5MHz)
  • アナログ・フロント・エンド内蔵 - 次の機能を含む超音波センシング・ソリューション(USS)
    • プログラマブル・パルス生成(PPG)による各種周波数のパルス生成
    • 統合物理インターフェイス(PHY)と低インピーダンス(4Ω)の出力ドライバにより、入力および出力チャネルを制御
    • 高性能、高速の12ビットシグマ-デルタADC (SDHS)、最高8MSPSの出力データ・レート
    • -6.5dB~30.8dB のプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)
    • 高性能の位相ロック・ループ(PLL)、出力範囲68MHz~80MHz
  • 低消費電力アクセラレータ (LEA)
    • CPU と独立に動作
    • 4KB の RAM を CPU と共有
    • 256 点の複素 FFT(高速フーリエ変換): ARM Cortex-M0+ コアと比較して最大 40 倍高速
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 16 ビットの RISC アーキテクチャ、最高 16MHz のクロック
    • 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最小電源電圧は SVS レベルにより制限されます。「Section 8.13.1.2」を参照)
  • 最適化された超低消費電力モード
    • アクティブ・モード:約 120µA/MHz
    • リアルタイム・クロック (RTC) 使用のスタンバイ・モード (LPM3.5):(1)
    • シャットダウン (LPM4.5):30nA
  • 強誘電体ランダム・アクセス・メモリ (FRAM)
    • 最大 256KB の不揮発性メモリ
    • 超低消費電力の書き込み
    • 1ワードあたり 125ns の高速書き込み (4ms で 64KB)
    • ユニファイド・メモリによりプログラム、データ、ストレージを1か所に保存
    • 書き込みサイクルの耐久性:1015
    • 放射線耐性、非磁性
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 32 ビットのハードウェア・マルチプライヤ (MPY)
    • 6 チャネルの内蔵 DMA
    • カレンダーおよびアラーム機能付きの RTC
    • 6つの16ビット・タイマ、それぞれに7つのキャプチャ/比較レジスタを搭載
    • 32 ビットおよび 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 高性能アナログ
    • 16 チャネルのアナログ・コンパレータ
    • ウィンドウ・コンパレータ、内部基準電圧、サンプル・アンド・ホールド機能を持つ12ビットのSAR ADC、最大16の外部入力チャネル
    • 最大 264 セグメントのコントラスト制御可能な内蔵 LCD ドライバ
  • マルチファンクションの入力/出力ポート
    • ビット、バイト、ワード単位で (ペアで) アクセス可能
    • すべてのポートで LPM からのウェイクアップをエッジ選択可能
    • すべてのポートでプルアップおよびプルダウンをプログラム可能
  • コードのセキュリティと暗号化
    • 128 または 256 ビット AES セキュリティ暗号化/復号化コプロセッサ
    • 乱数シードによる乱数生成アルゴリズム
    • IP カプセル化により外部アクセスからメモリを保護
    • FRAM 固有のセキュリティ上の利点
  • シリアル通信の拡張機能
    • 最大4つのeUSCI_Aシリアル通信ポート
      • 自動ボーレート検出機能付きの UART
      • IrDA のエンコードおよびデコード
    • 最大2つのeUSCI_Bシリアル通信ポート
      • 複数スレーブ・アドレッシングに対応した I2C
    • ハードウェア UART または I2C ブートローダー (BSL)
  • フレキシブルなクロック・システム
    • 固定周波数 DCO、出荷時に調整された 10 種類の周波数を選択可能
    • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース (VLO)
    • 32kHz の水晶振動子 (LFXT)
    • 高周波数の水晶振動子 (HFXT)
  • 開発ツールとソフトウェア(「Section 11.3」も参照)
  • Section 6 利用可能なデバイスのバリエーションおよびパッケージ・オプションについては、「」を参照してください。

All trademarks are the property of their respective owners.
1RTCは3.7pFの水晶振動子によりクロック供給を受けます。

  • クラス最高の超音波水流測定を超低消費電力で実現
    • 100ps未満の差分タイム・オブ・フライト(dTOF)精度
    • 20ps 未満という高精度の時間測定分解能
    • 少ない流量(<4 リットル/時)も検出する能力
    • 毎秒1回の測定で、合計消費電流約4µA
  • ISO4064、OIML R49、EN 1434 精度規格に準拠または上回る精度
  • 標準的な超音波センサと直接接続可能 (最高 2.5MHz)
  • アナログ・フロント・エンド内蔵 - 次の機能を含む超音波センシング・ソリューション(USS)
    • プログラマブル・パルス生成(PPG)による各種周波数のパルス生成
    • 統合物理インターフェイス(PHY)と低インピーダンス(4Ω)の出力ドライバにより、入力および出力チャネルを制御
    • 高性能、高速の12ビットシグマ-デルタADC (SDHS)、最高8MSPSの出力データ・レート
    • -6.5dB~30.8dB のプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)
    • 高性能の位相ロック・ループ(PLL)、出力範囲68MHz~80MHz
  • 低消費電力アクセラレータ (LEA)
    • CPU と独立に動作
    • 4KB の RAM を CPU と共有
    • 256 点の複素 FFT(高速フーリエ変換): ARM Cortex-M0+ コアと比較して最大 40 倍高速
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 16 ビットの RISC アーキテクチャ、最高 16MHz のクロック
    • 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最小電源電圧は SVS レベルにより制限されます。「Section 8.13.1.2」を参照)
  • 最適化された超低消費電力モード
    • アクティブ・モード:約 120µA/MHz
    • リアルタイム・クロック (RTC) 使用のスタンバイ・モード (LPM3.5):(1)
    • シャットダウン (LPM4.5):30nA
  • 強誘電体ランダム・アクセス・メモリ (FRAM)
    • 最大 256KB の不揮発性メモリ
    • 超低消費電力の書き込み
    • 1ワードあたり 125ns の高速書き込み (4ms で 64KB)
    • ユニファイド・メモリによりプログラム、データ、ストレージを1か所に保存
    • 書き込みサイクルの耐久性:1015
    • 放射線耐性、非磁性
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 32 ビットのハードウェア・マルチプライヤ (MPY)
    • 6 チャネルの内蔵 DMA
    • カレンダーおよびアラーム機能付きの RTC
    • 6つの16ビット・タイマ、それぞれに7つのキャプチャ/比較レジスタを搭載
    • 32 ビットおよび 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 高性能アナログ
    • 16 チャネルのアナログ・コンパレータ
    • ウィンドウ・コンパレータ、内部基準電圧、サンプル・アンド・ホールド機能を持つ12ビットのSAR ADC、最大16の外部入力チャネル
    • 最大 264 セグメントのコントラスト制御可能な内蔵 LCD ドライバ
  • マルチファンクションの入力/出力ポート
    • ビット、バイト、ワード単位で (ペアで) アクセス可能
    • すべてのポートで LPM からのウェイクアップをエッジ選択可能
    • すべてのポートでプルアップおよびプルダウンをプログラム可能
  • コードのセキュリティと暗号化
    • 128 または 256 ビット AES セキュリティ暗号化/復号化コプロセッサ
    • 乱数シードによる乱数生成アルゴリズム
    • IP カプセル化により外部アクセスからメモリを保護
    • FRAM 固有のセキュリティ上の利点
  • シリアル通信の拡張機能
    • 最大4つのeUSCI_Aシリアル通信ポート
      • 自動ボーレート検出機能付きの UART
      • IrDA のエンコードおよびデコード
    • 最大2つのeUSCI_Bシリアル通信ポート
      • 複数スレーブ・アドレッシングに対応した I2C
    • ハードウェア UART または I2C ブートローダー (BSL)
  • フレキシブルなクロック・システム
    • 固定周波数 DCO、出荷時に調整された 10 種類の周波数を選択可能
    • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース (VLO)
    • 32kHz の水晶振動子 (LFXT)
    • 高周波数の水晶振動子 (HFXT)
  • 開発ツールとソフトウェア(「Section 11.3」も参照)
  • Section 6 利用可能なデバイスのバリエーションおよびパッケージ・オプションについては、「」を参照してください。

All trademarks are the property of their respective owners.
1RTCは3.7pFの水晶振動子によりクロック供給を受けます。

テキサス・インスツルメンツの MSP430FR600x ファミリの超音波センシングおよび測定 SoC は、水量計と積算熱量計に最適化された強力な高集積マイクロコントローラ (MCU) です。MSP430FR600x MCU は統合された超音波センシング・ソリューション (USS) モジュールとなり、広範囲の流量に対して高い精度を実現します。USSモジュールは最大限に統合されており、ごく少数の外付け部品しか必要としないため、超低消費電力の計量と、システム・コストの低減を達成できます。MSP430FR600x MCU は、バッテリ駆動の計量アプリケーションに最適な超低消費電力の高精度計量ソリューションを実現するため、高速 ADC ベースの信号収集と、それに接続した内蔵低消費電力アクセラレータ (LEA) モジュールを使用した最適化デジタル信号処理を実装しています。

最適なセンサ励起によって最良のゼロ流量ドリフト (ZFD) 結果が得られるように、USS モジュールは、プログラマブル・パルス・ジェネレータ (PPG) と、低インピーダンス出力ドライバを備えた物理インターフェイス (PHY) を内蔵しています。モジュールには、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)と高速な12ビット、8MSPSシグマ-デルタADC (SDHS)も含まれており、業界標準の超音波トランスデューサから正確な信号を収集できます。

さらに MSP430FR600x MCU には、計量システムの統合に役立つその他のペリフェラルも組み込まれています。また、MSP430FR600x MCU には、オンチップの 8 多重 LCD ドライバ、RTC、12 ビット SAR ADC、アナログ・コンパレータ、高度暗号化アクセラレータ (AES256)、巡回冗長性検査 (CRC) モジュールも内蔵されています。

MSP430FR600x MCU は、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルを利用して設計をすぐに開始できます。開発キットには、MSP-TS430PZ100E 100 ピン・ターゲット開発基板EVM430-FR6047 超音波水流量計 EVM が含まれています。TIは、超音波センシング設計センター、超音波センシング・ソフトウェア・ライブラリ、およびMSP430Ware™ソフトウェアを含む無償のソフトウェアも提供しています。

MSP430超低消費電力(ULP) FRAMマイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上とエネルギー消費量削減を同時に実現できます。FRAMテクノロジは、RAMの低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性を併せ持つものです。

モジュールの詳細な説明については、 『MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User’s Guide』(英語) を参照してください。

テキサス・インスツルメンツの MSP430FR600x ファミリの超音波センシングおよび測定 SoC は、水量計と積算熱量計に最適化された強力な高集積マイクロコントローラ (MCU) です。MSP430FR600x MCU は統合された超音波センシング・ソリューション (USS) モジュールとなり、広範囲の流量に対して高い精度を実現します。USSモジュールは最大限に統合されており、ごく少数の外付け部品しか必要としないため、超低消費電力の計量と、システム・コストの低減を達成できます。MSP430FR600x MCU は、バッテリ駆動の計量アプリケーションに最適な超低消費電力の高精度計量ソリューションを実現するため、高速 ADC ベースの信号収集と、それに接続した内蔵低消費電力アクセラレータ (LEA) モジュールを使用した最適化デジタル信号処理を実装しています。

最適なセンサ励起によって最良のゼロ流量ドリフト (ZFD) 結果が得られるように、USS モジュールは、プログラマブル・パルス・ジェネレータ (PPG) と、低インピーダンス出力ドライバを備えた物理インターフェイス (PHY) を内蔵しています。モジュールには、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)と高速な12ビット、8MSPSシグマ-デルタADC (SDHS)も含まれており、業界標準の超音波トランスデューサから正確な信号を収集できます。

さらに MSP430FR600x MCU には、計量システムの統合に役立つその他のペリフェラルも組み込まれています。また、MSP430FR600x MCU には、オンチップの 8 多重 LCD ドライバ、RTC、12 ビット SAR ADC、アナログ・コンパレータ、高度暗号化アクセラレータ (AES256)、巡回冗長性検査 (CRC) モジュールも内蔵されています。

MSP430FR600x MCU は、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルを利用して設計をすぐに開始できます。開発キットには、MSP-TS430PZ100E 100 ピン・ターゲット開発基板EVM430-FR6047 超音波水流量計 EVM が含まれています。TIは、超音波センシング設計センター、超音波センシング・ソフトウェア・ライブラリ、およびMSP430Ware™ソフトウェアを含む無償のソフトウェアも提供しています。

MSP430超低消費電力(ULP) FRAMマイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上とエネルギー消費量削減を同時に実現できます。FRAMテクノロジは、RAMの低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性を併せ持つものです。

モジュールの詳細な説明については、 『MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User’s Guide』(英語) を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430FR600x 超音波センシング MSP430™ マイコン データシート 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 4月 1日
* エラッタ MSP430FR6005 Microcontroller Errata (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 21日
* ユーザー・ガイド MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide (Rev. P) PDF | HTML 2020年 4月 21日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション・ノート Ultrasonic Sensing Solution (USS) Guide PDF | HTML 2025年 3月 25日
アプリケーション・ノート MSP430 System-Level ESD Considerations (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 14日
ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
ユーザー・ガイド Low-Energy Accelerator (LEA) Common Parameter Blocks Reference Guide 2021年 3月 17日
ユーザー・ガイド Low-Energy Accelerator (LEA) Registers Reference Guide 2021年 3月 17日
ユーザー・ガイド Low-Energy Accelerator (LEA) Commands Reference Guide 2021年 3月 11日
アプリケーション・ノート Ultrasonic Applications With MSP430 MCUs 2020年 11月 20日
アプリケーション・ノート Gas Meter Design Guide 2020年 10月 28日
アプリケーション・ノート Oxygen Concentration Sensing PDF | HTML 2020年 10月 14日
アプリケーション・ノート Liquid Concentration Sensing 2020年 10月 9日
アプリケーション・ノート USS Water Flow Rate Calibration 2020年 10月 9日
アプリケーション・ノート High-Resolution Anemometers 2020年 10月 2日
アプリケーション・ノート Ultrasonic Surface Sensing 2020年 9月 25日
アプリケーション・ノート Ultrasonic Leak Detection 2020年 9月 23日
アプリケーション・ノート High Resolution Ultrasonic Liquid Level Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2020年 9月 1日
アプリケーション・ノート Answers to Common Sigma-Delta ADC Questions on MSP MCUs PDF | HTML 2020年 8月 11日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 超音波センシングの評価基板

EVM430-FR6047 評価キットはスマート水道メーターなどの超音波センシング アプリケーション向けに MSP430FR6047 マイコンの性能を評価するための開発プラットフォームです。MSP430FR6047 マイコンは高精度で正確な超音波測定向けに超音波センシング(USS)アナログ フロント エンドを統合した超低消費電力デバイスです。シグナル プロセッシング最適化のための低消費電力アクセラレータ(LEA)も搭載しており、消費電力の最適化によりバッテリ駆動時間の延長を可能にします。この EVM は 50KHz ~ 2.5MHz の多様なトランスデューサと組み合わせて (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
開発キット

MSP-TS430PZ100E — MSP430FR604x マイコン向けターゲット開発ボード:100 ピン (マイコンは付属していません)

MSP-TS430PZ100E マイコン開発ボードはスタンドアロンの ZIF ソケット ターゲット ボードで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式 JTAG)プロトコルによる MSP430 イン システムのプログラムとデバッグに使用できます。この開発ボードは、80 ピン QFP パッケージ (TI パッケージ コード:PZ) に封止されたすべての MSP430FR604x FRAM デバイスをサポートしています。ターゲット デバイスの資料をチェックし、最適なターゲット ボードを選択してください。

デバッグ プローブは個別に購入できる場合も、ターゲット ボード ( (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ドライバまたはライブラリ

USS-SWLIB-WATER 流量測定用超音波検出ソリューション(USS)ソフトウェア・ライブラリ

Ultrasonic design center is a one stop resource to develop ultrasonic sensing applications using MSP430TM microcontrollers (MCUs) that includes tools, a graphical user interface (GUI), documentation, software libraries and application examples. Developers can quickly configure and customize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ファームウェア

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian