MSP430FR4132

アクティブ

8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 1 ADC type 10-bit SAR Features IR Modulation Logic, LCD, Real-time clock UART 1 Number of ADC channels 10 SPI 2 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 60 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 1 ADC type 10-bit SAR Features IR Modulation Logic, LCD, Real-time clock UART 1 Number of ADC channels 10 SPI 2 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 60 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12 TSSOP (DGG) 56 113.4 mm² 14 x 8.1 TSSOP (DGG) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 最高 16MHz の 16 ビット RISC アーキテクチャ
    • 1.8V~3.6V の広い電源電圧範囲 (最小電源電圧は SVS レベルにより制限されます。「Section 8.12.1.1」を参照)
  • 最適化された低消費電力モード (3V 時)
    • アクティブ・モード:126 µA/MHz
    • スタンバイ・モード:リアルタイムクロック (RTC) カウンタと液晶ディスプレイ (LCD) で 1µA 未満
    • シャットダウン (LPM4.5):15nA
  • 高性能アナログ
    • 10 チャネル、10 ビットの A/D コンバータ (ADC)
      • 内蔵の 1.5V 基準電圧
      • サンプル・アンド・ホールド 200ksps
    • 低消費電力 LCD ドライバ
      • 最大 4×36 または 8×32 セグメントの LCD 構成をサポート
      • オンチップ・チャージ・ポンプによりスタンバイ・モード (LPM3.5) で LCD をアクティブに維持
      • 各 LCD ピンはソフトウェアで SEG または COM に構成可能
      • 0.06V ステップで 2.6V~3.5V のコントラスト制御
  • 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
    • 最大 15.5KB の不揮発性メモリ
    • エラー訂正コード (ECC) 搭載
    • 書き込み保護を構成可能
    • プログラム、定数、ストレージのユニファイド・メモリ
    • 書き込みサイクルの耐久性:1015
    • 放射線耐性と非磁性
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • IR 変調ロジック
    • 2 つの 16 ビット・タイマ、それぞれに 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載 (Timer_A3)
    • 1 つの 16 ビット・カウンタ専用 RTC カウンタ
    • 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 拡張シリアル通信
    • 拡張 USCI A (eUSCI_A) により UART、IrDA、SPI をサポート
    • 拡張 USCI B (eUSCI_B) により SPI および I2C をサポート
  • クロック・システム (CS)
    • オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)
    • オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
      • オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
    • オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
    • オンチップの高周波数変調発振器クロック (MODCLK)
    • 外付けの 32kHz 水晶発振器 (XT1)
    • 1~128 にプログラム可能な MCLK プリスケーラ
    • 1、2、4、8 にプログラム可能なプリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
  • 汎用入出力およびピン機能
    • 64 ピンのパッケージに 60 の I/O を搭載
    • 16 本の割り込みピン (P1、P2) により、MCU を LPM からウェイクアップ可能
    • すべての I/O で静電容量式タッチ機能をサポート
  • 開発ツールとソフトウェア
  • ファミリ・メンバー (「Section 6」も参照)
    • MSP430FR4133:15KB のプログラム FRAM + 512 バイトの情報 FRAM + 2KB の RAM
    • MSP430FR4132:8KB のプログラム FRAM + 512 バイトの情報 FRAM + 1KB の RAM
    • MSP430FR4131:4KB のプログラム FRAM + 512 バイトの情報 FRAM + 512B の RAM
  • パッケージ・オプション
    • 64 ピン:LQFP (PM)
    • 56 ピン:TSSOP (G56)
    • 48 ピン:TSSOP (G48)
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 最高 16MHz の 16 ビット RISC アーキテクチャ
    • 1.8V~3.6V の広い電源電圧範囲 (最小電源電圧は SVS レベルにより制限されます。「Section 8.12.1.1」を参照)
  • 最適化された低消費電力モード (3V 時)
    • アクティブ・モード:126 µA/MHz
    • スタンバイ・モード:リアルタイムクロック (RTC) カウンタと液晶ディスプレイ (LCD) で 1µA 未満
    • シャットダウン (LPM4.5):15nA
  • 高性能アナログ
    • 10 チャネル、10 ビットの A/D コンバータ (ADC)
      • 内蔵の 1.5V 基準電圧
      • サンプル・アンド・ホールド 200ksps
    • 低消費電力 LCD ドライバ
      • 最大 4×36 または 8×32 セグメントの LCD 構成をサポート
      • オンチップ・チャージ・ポンプによりスタンバイ・モード (LPM3.5) で LCD をアクティブに維持
      • 各 LCD ピンはソフトウェアで SEG または COM に構成可能
      • 0.06V ステップで 2.6V~3.5V のコントラスト制御
  • 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
    • 最大 15.5KB の不揮発性メモリ
    • エラー訂正コード (ECC) 搭載
    • 書き込み保護を構成可能
    • プログラム、定数、ストレージのユニファイド・メモリ
    • 書き込みサイクルの耐久性:1015
    • 放射線耐性と非磁性
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • IR 変調ロジック
    • 2 つの 16 ビット・タイマ、それぞれに 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載 (Timer_A3)
    • 1 つの 16 ビット・カウンタ専用 RTC カウンタ
    • 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 拡張シリアル通信
    • 拡張 USCI A (eUSCI_A) により UART、IrDA、SPI をサポート
    • 拡張 USCI B (eUSCI_B) により SPI および I2C をサポート
  • クロック・システム (CS)
    • オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)
    • オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
      • オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
    • オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
    • オンチップの高周波数変調発振器クロック (MODCLK)
    • 外付けの 32kHz 水晶発振器 (XT1)
    • 1~128 にプログラム可能な MCLK プリスケーラ
    • 1、2、4、8 にプログラム可能なプリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
  • 汎用入出力およびピン機能
    • 64 ピンのパッケージに 60 の I/O を搭載
    • 16 本の割り込みピン (P1、P2) により、MCU を LPM からウェイクアップ可能
    • すべての I/O で静電容量式タッチ機能をサポート
  • 開発ツールとソフトウェア
  • ファミリ・メンバー (「Section 6」も参照)
    • MSP430FR4133:15KB のプログラム FRAM + 512 バイトの情報 FRAM + 2KB の RAM
    • MSP430FR4132:8KB のプログラム FRAM + 512 バイトの情報 FRAM + 1KB の RAM
    • MSP430FR4131:4KB のプログラム FRAM + 512 バイトの情報 FRAM + 512B の RAM
  • パッケージ・オプション
    • 64 ピン:LQFP (PM)
    • 56 ピン:TSSOP (G56)
    • 48 ピン:TSSOP (G48)

超低消費電力 (ULP) の MSP430FR41xx マイクロコントローラ・ファミリは、リモート・コントローラ、サーモスタット、スマート・メータ、血糖値測定器、血圧計など、内蔵した 10 ビット ADC を活用する低コストの LCD 機器に対応します。この MCU には強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。また、デジタル制御発振器 (DCO) により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ 10µs 未満でウェイクアップできます。アーキテクチャに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型測定機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。

MSP430™ FRAM マイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込み FRAM (強誘導体メモリ) と包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたものであり、システム設計において性能の向上と消費電力の削減を両立できます。FRAM テクノロジーは、RAM の低消費電力で高速な書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性動作を併せ持つものです。

MSP430FR41x MCU は、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルを利用して設計をすぐに開始できます。MSP430FR41xx 用の開発キットには、MSP-EXP430FR4133 LaunchPad™ 開発キットと MSP-TS430PM64D 64 ピン・ターゲット開発ボードがあります。また、テキサス・インスツルメンツは無償の MSP430Ware™ ソフトウェアも提供しており、Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンも利用可能です。MSP430 MCU は、テキサス・インスツルメンツのハウスキーピング・サンプル・シリーズMSP Academy トレーニング TI E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートなどの豊富なオンライン資料によってもサポートされています。

モジュールの詳細な説明については、 『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx family User’s Guide』 (英語) を参照してください。

超低消費電力 (ULP) の MSP430FR41xx マイクロコントローラ・ファミリは、リモート・コントローラ、サーモスタット、スマート・メータ、血糖値測定器、血圧計など、内蔵した 10 ビット ADC を活用する低コストの LCD 機器に対応します。この MCU には強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。また、デジタル制御発振器 (DCO) により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ 10µs 未満でウェイクアップできます。アーキテクチャに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型測定機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。

MSP430™ FRAM マイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込み FRAM (強誘導体メモリ) と包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたものであり、システム設計において性能の向上と消費電力の削減を両立できます。FRAM テクノロジーは、RAM の低消費電力で高速な書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性動作を併せ持つものです。

MSP430FR41x MCU は、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルを利用して設計をすぐに開始できます。MSP430FR41xx 用の開発キットには、MSP-EXP430FR4133 LaunchPad™ 開発キットと MSP-TS430PM64D 64 ピン・ターゲット開発ボードがあります。また、テキサス・インスツルメンツは無償の MSP430Ware™ ソフトウェアも提供しており、Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンも利用可能です。MSP430 MCU は、テキサス・インスツルメンツのハウスキーピング・サンプル・シリーズMSP Academy トレーニング TI E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートなどの豊富なオンライン資料によってもサポートされています。

モジュールの詳細な説明については、 『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx family User’s Guide』 (英語) を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
32 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430FR413x ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 2月 10日
* エラッタ MSP430FR4132 Device Erratasheet (Rev. W) PDF | HTML 2021年 5月 27日
* ユーザー・ガイド MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User's Guide (Rev. I) 2019年 3月 13日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
ユーザー・ガイド MSP430 FRAM Devices Bootloader (BSL) User's Guide (Rev. AB) PDF | HTML 2022年 9月 22日
アプリケーション・ノート How to achieve higher accuracy timer with internal oscillator on MSP430 2021年 12月 10日
アプリケーション・ノート UART-to-I2C Bridge Using Low-Memory MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 29日
アプリケーション・ノート ESD Diode Current Specification (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート MSP430 FRAM Technology – How To and Best Practices (Rev. B) 2021年 8月 12日
アプリケーション・ノート Designing With the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx ADC (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Low-Power Battery Voltage Measurement With MSP430FR MCU On-Chip VREF and ADC (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Migrating from MSP430 F2xx and G2xx families to MSP430 FR4xx and FR2xx family (Rev. G) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Migration from MSP430 FR58xx, FR59xx, and FR6xx to FR4xx and FR2xx (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート MSP430 System-Level ESD Considerations (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 14日
ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
アプリケーション・ノート MSP430FR2xx and MSP430FR4xx DCO+FLL Application Guide 2020年 12月 7日
アプリケーション・ノート MSP430 Embedded Application Binary Interface (Rev. A) PDF | HTML 2020年 6月 2日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
ホワイト・ペーパー Capacitive Touch and MSP Microcontrollers (Rev. A) 2017年 4月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit (MSP-EXP430FR4133) User's Guide (Rev. B) 2017年 1月 17日
ホワイト・ペーパー Smart Fault Indicator with MSP430 FRAM Microcontrollers 2016年 9月 26日
アプリケーション・ノート General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 1日
アプリケーション・ノート VLO Calibration on the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family (Rev. A) 2016年 2月 19日
アプリケーション・ノート MSP Code Protection Features PDF | HTML 2015年 12月 7日
アプリケーション・ノート Designing With MSP430™ MCUs and Segment LCDs (Rev. A) PDF | HTML 2015年 7月 20日
アプリケーション・ノート Infrared Remote Control Implementation With MSP430FR4xx (Rev. B) 2015年 6月 30日
設計ガイド Thermostat Implementation With MSP430FR4xx Design Guide (Rev. A) 2014年 10月 15日
設計ガイド Water Meter Implementation With MSP430FR4xx Design Guide (Rev. A) 2014年 10月 15日
アプリケーション・ノート Migrating from the MSP430F4xx to Family to the MSP430FR4xx Family 2014年 10月 3日
アプリケーション・ノート MSP430 FRAM Quality and Reliability (Rev. A) 2014年 5月 1日
ホワイト・ペーパー FRAM FAQs 2014年 4月 23日
ホワイト・ペーパー Benchmarking MCU power consumption for ultra-low-power applications 2012年 10月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
開発キット

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad™ 開発キット

MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 開発キットは、MSP430FR4133 マイコン向けの使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード エミュレーションなど、超低消費電力 (ULP) の MSP430™ FRAM マイコン (MCU) プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。この基板は、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合するための複数のオンボード ボタンや複数の LED と、フレキシブルなソフトウェア構成可能ピンを使用する統合型ドライバを提示する液晶ディスプレイ (...)
ユーザー ガイド: PDF
開発キット

MSP-TS430PM64D — MSP430 64 ピン FRAM ターゲット・ソケット・ボード

Note: This kit does not include MSP430 microcontroller samples.  To sample the compatible devices, please visit the product page or select the related MCU after adding the tool to the TI Store cart.

The MSP-TS430PM64D is a standalone 64-pin ZIF socket target board used to program and debug the (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSP430-SDK MSP430 マイコン向け MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
サンプル・コードまたはデモ

SLAC625 MSP430FR413x, MSP430FR203x code examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

MSPMATHLIB — Math ライブラリ、MSP430 用

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ENERGIA — Energia

Energia は、オープン・ソースでコミュニティ指向の統合開発環境(IDE)およびソフトウェア・フレームワークです。配線フレームワークをベースとする Energia は、マイコンのプログラミングを対象にして、直感的なコーディング環境と、使いやすい機能 API やライブラリからなる堅牢なフレームワークを実現します。Energia は多くの TI 製プロセッサをサポートしており、主に ローンチパッド 開発エコシステムで使用可能なプロセッサが対象です。Energia はオープン・ソースであり、ソース・コードは github www.github.com/energia/energia (...)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ENERGYTRACE — MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー

EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

As most developers know, it is difficult (...)

ユーザー ガイド: PDF
最新英語版 (Rev.AS): PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

主なコンポーネント:

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
  • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
  • (...)
購入先:IAR Systems
ユーザー ガイド: PDF
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

リファレンス・デザイン

TIDM-FRAM-EEPROM — MSP430 FRAM マイコンを使用した EEPROM エミュレーションおよびセンシング

このリファレンスデザインは、EEPROM (電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ) エミュレーションの実装について提示します。これには、MSP430™ 超低消費電力マイコン (MCU) 上で強誘電体ランダムアクセスメモリ (FRAM) テクノロジーを使用し、マイコン (MCU) 使用時に有効化される追加のセンシング機能を組み合わせています。このリファレンスデザインは、複数のスレーブアドレスに対応するホストプロセッサに対して I2C とシリアルペリフェラルインターフェイス (SPI) の両方をサポートします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
TSSOP (DGG) 56 Ultra Librarian
TSSOP (DGG) 48 Ultra Librarian