TMUXHS4612
- 支持高达 12Gbps 的 HDMI 1.4b/2.0/2.1、高达 20Gbps 的 USB4 和高达 UHBR20 的 DisplayPort 1.4/2.1
- 支持高达 20Gbps 的数据速率
- 高速路径支持宽共模电压范围(0V 至 VCC)
- 高速数据引脚具有低导通电阻 RON,典型值为 8.8Ω
- 高速数据引脚的 –3dB 差分带宽为 13.0GHz
- 出色的动态特性(10GHz 时):
- 插入损耗:-2.5dB
- 回波损耗:-13dB
- 串扰:-30dB
- 所有边带信号都能通过最高 5V 的电平并可以耐受 5.5V 的电压
- 支持 1.8V 和 3.3V 控制逻辑
- 单电源电压 3.3V
- 低有功功率 (800µA) 和待机功耗 (32µA)
- IOFF 保护,可在电源轨崩溃时防止电流泄漏 (VCC = 0V)
- 温度范围:-40°C 至 125°C
- 封装:40 引脚、3mm × 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
TMUXHS4612 是一款采用多路复用器或多路信号分离器配置的高速双向无源开关。该器件与协议无关,支持许多应用,包括 HDMI 1.4/2.0/2.1 和 DisplayPort 1.4/2.1。TMUXHS4612 是一款通用模拟差分无源多路复用器或多路信号分离器,适用于许多高速差分接口,其数据速率高达 20Gbps。TMUXHS4612 高速通道支持差分信令和单端信令(前提是单端信号不超过 VP-N_ABSMAX 参数)。边带通道可耐受 5V 电压,并支持单端信令和差分信令,例如 I2C、UART、DisplayPort AUX 和 USB2 等等。该高速通道的动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该器件的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。该器件在 Dxx 数据路径中支持共模电压范围 (CMV) 为 0V 至 3.6V 的差分信令。
TMUXHS4612 具有超低的有功功率,仅为 800µA。该器件还具有断电模式。在该模式下,所有通道均变为高阻态,器件以仅 32µA 的超低功耗运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TMUXHS4612 3.3V 6 通道 20 Gbps 差分 2:1 多路复用器/1:2 多路信号分离器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 |
EVM 用户指南 | TMUXHS4612 6 通道 20Gbps 差分 2:1/1:2 多路复用器/多路 信号分离器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RET) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。