主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB2E221

正在供货

双端口 eUSB2(1.2 版)转 USB 2.0 中继器

产品详情

Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 1.98, 3.6 Supply voltage (min) (V) 1.62, 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Dual-channel Features Full-speed (FS), High-speed (HS) signals, implementation of USB 2.0 and eUSB2 compliance port Support for Low-speed (LS) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (typ) (kV) 1.5 Bandwidth (MHz) 240
Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 1.98, 3.6 Supply voltage (min) (V) 1.62, 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Dual-channel Features Full-speed (FS), High-speed (HS) signals, implementation of USB 2.0 and eUSB2 compliance port Support for Low-speed (LS) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (typ) (kV) 1.5 Bandwidth (MHz) 240
DSBGA (YCG) 25 3.0625 mm² 1.75 x 1.75 WQFN-FCRLF (VBW) 20 9 mm² 3 x 3
  • 符合 USB 2.0 和 eUSB2 标准(修订版 1.2)
  • 支持低速 (LS)、全速 (FS)、高速 (HS)
  • 20ps 卓越高速总抖动
  • 寄存器访问协议接收器功能
  • 双路独立中继器
  • 2:2 交叉开关多路复用器(仅限 DSBGA 封装)
  • 支持主机和设备模式 (DRD)
  • 使用 VIOSEL 引脚可在 1.2V 和 1.8V 控制或 I2C 电平之间进行选择
  • 自动检测 I2C 或自举引脚选项
    • 用于 USB 2.0 高速通道补偿设置的三个自举引脚
    • I2C 器件接口支持更多配置
  • 器件型号
    • eUSB2 1.0V 或 1.2V 信令接口
    • 适用于不同产品外形尺寸的四个 eUSB2 布线损耗补偿级别:2.5、5、7.5 和 10 英寸
  • 支持自动恢复 ECR 以及 L2 中断恢复模式
  • 支持 CTA-936 USB Carkit UART
  • 支持可选 BC1.2 CDP 电池充电和检测
  • EQ 引脚的可选 GPIO 模式,用于调试和 I2C ↔ GPIO(通过 EQ0/1)
  • I2C 可访问调试功能适用于制造测试
  • 符合 USB 2.0 和 eUSB2 标准(修订版 1.2)
  • 支持低速 (LS)、全速 (FS)、高速 (HS)
  • 20ps 卓越高速总抖动
  • 寄存器访问协议接收器功能
  • 双路独立中继器
  • 2:2 交叉开关多路复用器(仅限 DSBGA 封装)
  • 支持主机和设备模式 (DRD)
  • 使用 VIOSEL 引脚可在 1.2V 和 1.8V 控制或 I2C 电平之间进行选择
  • 自动检测 I2C 或自举引脚选项
    • 用于 USB 2.0 高速通道补偿设置的三个自举引脚
    • I2C 器件接口支持更多配置
  • 器件型号
    • eUSB2 1.0V 或 1.2V 信令接口
    • 适用于不同产品外形尺寸的四个 eUSB2 布线损耗补偿级别:2.5、5、7.5 和 10 英寸
  • 支持自动恢复 ECR 以及 L2 中断恢复模式
  • 支持 CTA-936 USB Carkit UART
  • 支持可选 BC1.2 CDP 电池充电和检测
  • EQ 引脚的可选 GPIO 模式,用于调试和 I2C ↔ GPIO(通过 EQ0/1)
  • I2C 可访问调试功能适用于制造测试

TUSB2E221 允许在使用较低电压工艺的较新处理器上实现符合 USB 2.0 标准的端口。

TUSB2E221 是一款支持器件和主机模式的 USB eUSB2-USB 2.0 中继器。TUSB2E221 支持 USB 低速 (LS)、全速 (FS) 和高速 (HS) 信号。

TUSB2E221 旨在连接在 1.2V 单端信令下工作的 eUSB2 eDSPr 或 eUSPr。

TUSB2E221 采用多项专利设计,可提供强大的互操作性、出色的性能和功率。

对于没有 I2C 接口的系统,该器件提供 8 个单独的设置,带有三个适用于高达 17.5Ω 的 USB 2.0 通道等效串联电阻 (ESR) 的自举引脚。针对不同级别的 eUSB2 布线长度补偿需求(最长 10 英寸),多个器件版本可供使用。

通过 I2C 接口,用户可以更灵活地微调器件的 RX 和 TX 设置。可用设置包括 RX 均衡、RX 静噪阈值、RX 断开阈值、TX 振幅、TX 压摆率和 TX 预加重。

该器件通过三个 EQ 引脚提供各种调试选项,这些引脚可配置用以监控各种 USB 总线状态或中断,以及可以提供 SoC 调试功能的 CTA-936 UART 模式控制。EQ0 和 EQ1 可用作通用 I2C 至 GPIO 桥接器件。

TUSB2E221 允许在使用较低电压工艺的较新处理器上实现符合 USB 2.0 标准的端口。

TUSB2E221 是一款支持器件和主机模式的 USB eUSB2-USB 2.0 中继器。TUSB2E221 支持 USB 低速 (LS)、全速 (FS) 和高速 (HS) 信号。

TUSB2E221 旨在连接在 1.2V 单端信令下工作的 eUSB2 eDSPr 或 eUSPr。

TUSB2E221 采用多项专利设计,可提供强大的互操作性、出色的性能和功率。

对于没有 I2C 接口的系统,该器件提供 8 个单独的设置,带有三个适用于高达 17.5Ω 的 USB 2.0 通道等效串联电阻 (ESR) 的自举引脚。针对不同级别的 eUSB2 布线长度补偿需求(最长 10 英寸),多个器件版本可供使用。

通过 I2C 接口,用户可以更灵活地微调器件的 RX 和 TX 设置。可用设置包括 RX 均衡、RX 静噪阈值、RX 断开阈值、TX 振幅、TX 压摆率和 TX 预加重。

该器件通过三个 EQ 引脚提供各种调试选项,这些引脚可配置用以监控各种 USB 总线状态或中断,以及可以提供 SoC 调试功能的 CTA-936 UART 模式控制。EQ0 和 EQ1 可用作通用 I2C 至 GPIO 桥接器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB2E221 USB 2.0-eUSB2 双路中继器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 11月 1日
EVM 用户指南 TUSB2E221QFN 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 9日
证书 TUSB2E221QFNEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 11日
应用简报 关于 eUSB2 的四大要点 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 25日
EVM 用户指南 TUSB2E221 Evaluation Module User's Guide. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YCG) 25 Ultra Librarian
WQFN-FCRLF (VBW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频