ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 汎用オーディオ アンプ

TPA6201A1

アクティブ

1W モノラル、完全差動、Class-AB、オーディオ アンプ

製品詳細

Architecture Class-AB Load (min) (Ω) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Architecture Class-AB Load (min) (Ω) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

COEFFICIENT-CALC Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ・コーデック
  • TLV320AIC26 HP (ヘッドホン) / スピーカ アンプと 12 ビット測定 ADC 搭載、低消費電力、モノラル ADC とステレオ DAC
  • TLV320AIC28 6 個のオーディオ入力と HP (ヘッドホン) / スピーカ アンプ搭載、低消費電力、モノラル ADC とステレオ DAC
  • TLV320AIC29 6 個のオーディオ入力と HP (ヘッドホン) / スピーカ アンプ搭載、低消費電力、モノラル ADC とステレオ DAC
  • TLV320AIC3007 統合 Class-D アンプ搭載、低消費電力ステレオ コーデック
  • TLV320AIC31 6 入力、6 出力、ヘッドホン / スピーカ アンプと 3D エフェクト内蔵、低消費電力、ステレオ コーデック
  • TLV320AIC3100 オーディオ プロセッシングおよびモノラル Class-D アンプ内蔵、低消費電力オーディオ コーデック
  • TLV320AIC3101 低消費電力ステレオ コーデック、6 入力、6 出力、スピーカ/ヘッドフォン アンプ、エンハンスド デジタル エフェクト
  • TLV320AIC3104 低消費電力ステレオ コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン アンプ、エンハンスド デジタル エフェクト
  • TLV320AIC3105 低消費電力ステレオ コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン アンプ、エンハンスド デジタル エフェクト
  • TLV320AIC3106 10 入力、7 出力、ヘッドホン アンプ、エンハンスド デジタル エフェクト機能搭載、低消費電力ステレオ コーデック
  • TLV320AIC3107 統合モノラル Class-D アンプ付き、低消費電力ステレオ コーデック
  • TLV320AIC3110 Class-D スピーカ アンプ付き、低消費電力オーディオ コーデック、1.3W ステレオ
  • TLV320AIC3111 組込み miniDSP、ステレオ Class-D スピーカ アンプ内蔵、低消費電力オーディオ コーデック
  • TLV320AIC3120 miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ搭載、低消費電力オーディオ コーデック
  • TLV320AIC32 6 入力、6 出力、HP (ヘッドホン) / スピーカ アンプと 3D エフェクト搭載、低消費電力、ステレオ コーデック
  • TLV320AIC3204 PowerTune™ 技術採用、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
  • TLV320AIC3206 DirectPath™ HP アンプ使用、超低消費電力ステレオ コーデック
  • TLV320AIC3254 プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
  • TLV320AIC3256 miniDSP および DirectPath™ HP アンプ付き、超低消費電力ステレオ コーデック
  • TLV320AIC33 10 入力、7 出力、ヘッドホンフォン/スピーカ アンプ、およびエンハンスド デジタル エフェクト付き、低消費電力 ステレオ CODEC
  • TLV320AIC34 低消費電力、4 チャネル コーデック
オーディオ ADC
  • TLV320ADC3001 92dB SNR、低消費電力ステレオ ADC(ADC3001)
  • TLV320ADC3101 デジタル マイク サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC
  • TSC2100 ステレオ DAC / モノラル ADC と HP (ヘッドホン) / スピーカ アンプ搭載、4 線式タッチ スクリーン コントローラ
  • TSC2101 ステレオ DAC / モノラル ADC と HP (ヘッドホン) / スピーカ アンプ搭載、4 線式タッチ スクリーン コントローラ
  • TSC2102 ステレオ DAC と HP (ヘッドホン) アンプ搭載、4 線式タッチ スクリーン コントローラ
  • TSC2117 4 線式タッチスクリーン コントローラ、低消費電力モノラル ADC/ステレオ DAC
  • TSC2301 ステレオ コーデックとヘッドホン アンプ搭載、4 線式タッチ スクリーン コントローラ (キーパッド対応機能内蔵、6 GPIO 搭載)
General-purpose audio amplifiers
  • LM48901 2.8mW、ステレオ、デジタル入力 Class-AB オーディオ アンプ
  • LM48903 2.8mW、ステレオ、デジタル入力 Class-AB オーディオ アンプ、オプションの SMD パッケージ
  • TAS2505 オーディオ処理およびモノ ヘッドフォン アンプ付き、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS2521 miniDSP、18-mW、モノラル ヘッドホン ドライバ搭載、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TPA6201A1 1W モノラル、完全差動、Class-AB、オーディオ アンプ
Automotive audio amplifiers
  • TAS2505-Q1 車載、オーディオ処理機能搭載、2W、モノラル、デジタルまたはアナログ入力 Class-D アンプ
Speaker, TV & soundbar audio amplifiers
ガーバー・ファイル

TPA6201A1EVM Gerber Files

SLOC045.ZIP (24 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ