TPS4800-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
- 機能安全対応
- 3.5V~95V の入力範囲 (絶対最大定格 100V)
- 最低 –65V までの逆入力保護
- 内蔵 11V チャージ ポンプ
- 低い静止電流:43µA (動作時)
- 1.5µA の低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low)
- 強力なゲート ドライバ (2A のソースとシンク)
- 外付けの Rsense または可変遅延 (TMR) 付き MOSFET VDS センシングを使用した可変短絡保護 (ISCP)
- ハイサイドまたはローサイドの電流検出構成 (CS_SEL)
- 短絡フォルト時のフォルト表示 (FLT)、入力低電圧および短絡コンパレータ診断 (SCP_TEST)
- ゲート駆動 UVLO のフォルト表示 (FLT_GD)
- 可変低電圧誤動作防止 (UVLO) および過電圧保護 (OV)
TPS48000-Q1 は、保護および診断機能を備えた、100V、低 IQ スマート ハイサイド ドライバです。本デバイスは、動作電圧範囲が 3.5V~95V と広いため、12V、24V、48V のシステム設計に適しています。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。
大電流システム設計において並列 MOSFET を使用して電力スイッチングを可能にする強力な (2A) ゲート ドライブを備えています。
このデバイスは、可変短絡保護機能を備えています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。電流検出は、CS+ および CS– ピンを使用して、外付けの検出抵抗、または MOSFET VDS センシングのいずれかを使用して実行できます。CS_SEL ピン入力を使用して、ハイサイドまたはローサイドの電流検出抵抗構成が可能です。このデバイスは、SCP_TEST 入力の外部制御を使用した、内蔵の短絡コンパレータを診断する機能も備えています。
動作時の静止電流が 43µA (代表値) と低いため、常時オンのシステム設計が可能です。EN/UVLO が Low で、静止電流が 1.5µA (代表値) まで低減します。
TPS48000-Q1 は、19 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS4800-Q1 逆極性保護、短絡保護および診断機能を備えた 100V 車載用低 IQ ハイサイド ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 17日 |
| アプリケーション・ノート | Basics of High-Side Switches and Controllers | PDF | HTML | 2026年 3月 31日 | |||
| 機能安全情報 | TPS4800-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 12月 8日 | |||
| 証明書 | TPS4800Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 評価基板
TPS1200-Q1-CALC — TPS1200-Q1 design calculator
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGX) | 19 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。