ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS54560B

アクティブ

Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM70660 アクティブ 高密度、4.5V ~ 65V 入力、6A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ Higher efficiency, lower IQ and improved EMI mitigation features
LM76005 アクティブ 3.5V ~ 60V、5A 同期整流降圧電圧コンバータ Smaller solution size, higher efficiency and lower EMI.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 58.8 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 58.8 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
  • 92mΩ のハイサイド MOSFET
  • 動作時静止電流:146µA
    シャットダウン時電流:2µA
  • 100kHz~2.5MHz の固定スイッチング周波数
  • 外部クロックとの同期
  • BOOT 再充電 FET を内蔵することで軽負荷時のドロップアウトを低減
  • UVLO およびヒステリシスを変更可能
  • 0.8V、1% 精度の内部基準電圧
  • 8ピンのHSOIC PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲 TJ = -40°C~150°C
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS54560B を使用するカスタム設計を作成
  • 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
  • 92mΩ のハイサイド MOSFET
  • 動作時静止電流:146µA
    シャットダウン時電流:2µA
  • 100kHz~2.5MHz の固定スイッチング周波数
  • 外部クロックとの同期
  • BOOT 再充電 FET を内蔵することで軽負荷時のドロップアウトを低減
  • UVLO およびヒステリシスを変更可能
  • 0.8V、1% 精度の内部基準電圧
  • 8ピンのHSOIC PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲 TJ = -40°C~150°C
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS54560B を使用するカスタム設計を作成

TPS54560B は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 60V、5A の降圧レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードにより、無負荷時の消費電流は 146µA に低減しています。EN (イネーブル) ピンを LOW にすると、シャットダウン時消費電流が 2µA まで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で 4.3V に設定されていますが、EN ピンを使用してさらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、スタートアップを制御し、オーバーシュートを防ぎます。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。出力電流はサイクル毎に制限されます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54560B は放熱性に優れた 8 ピンの HSOIC PowerPAD パッケージで供給されます。

TPS54560B は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 60V、5A の降圧レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードにより、無負荷時の消費電流は 146µA に低減しています。EN (イネーブル) ピンを LOW にすると、シャットダウン時消費電流が 2µA まで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で 4.3V に設定されていますが、EN ピンを使用してさらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、スタートアップを制御し、オーバーシュートを防ぎます。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。出力電流はサイクル毎に制限されます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54560B は放熱性に優れた 8 ピンの HSOIC PowerPAD パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54560B 4.5V~60V 入力、Eco-mode™ 搭載の 5A 降圧 DC/DC コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 1月 24日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Working with Inverting Buck-Boost Converters (Rev. B) PDF | HTML 2022年 10月 18日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
アプリケーション・ノート NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B 2019年 4月 5日
アプリケーション・ノート Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014年 10月 13日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54560EVM-515 — TPS54560 降圧型・DC/DC・コンバータ評価モジュール

The Texas Instruments TPS54560EVM-515 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54560 Step-Down DC/DC Converter. The EVM operates from a 7V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 5A.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54560 PSpice Average Model

SLVM941.ZIP (63 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54560 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM811A.ZIP (113 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54560 TINA-TI Average Reference Design

SLVMAY4.TSC (64 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54560 TINA-TI Average Spice Model

SLVMAY3.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54560 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLVM969A.TSC (903 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54560 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM970.ZIP (50 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54560 Unencrypted PSpice Average Model

SLVMCU2.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54560 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCU1.ZIP (5 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP22343 — 補助出力搭載 ±40V 反転型昇降圧のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、反転型昇降圧トポロジーで TPS54560B を使用して、+5V 入力から -40V 出力を生成します。補助巻線は、同一のグランドを基準として、+40V 出力を生成します。正と負の電圧を必要とする各種アプリケーションの場合、降圧トポロジーは最少部品点数で低ノイズの出力を供給します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ