ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54233

アクティブ

Eco-mode 付き、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000075 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000075 Duty cycle (max) (%) 90
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 入力電圧範囲:3.5V~28V
  • 可変出力電圧:最小0.8V
  • 内蔵の80mΩハイサイドMOSFETにより最大2Aの 連続出力電流をサポート
  • パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い 効率を実現
  • 固定スイッチング周波数:300kHz
  • シャットダウン時静止電流:標準1µA
  • 可変スロー・スタートで突入電流を制限
  • プログラミング可能なUVLOスレッショルド
  • 過電圧過渡保護
  • サイクル毎の電流制限、周波数フォールド・バック、 および過熱シャットダウン保護
  • 使いやすいSOIC8パッケージで供給
  • SwitcherPro™ソフトウェア・ツールによるサポート (http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html)
  • SWIFT™関連のドキュメントについては、TIの Webサイトwww.ti.com/swiftをご覧ください。
  • APPLICATIONS
    • セットトップ・ボックス、CPE機器、LCDディスプ レイ、周辺機器、バッテリ充電器などの民生用ア プリケーション
    • 産業用およびカー・オーディオ用電源
    • 5V、12V、24Vの分散型電源システム
  • 入力電圧範囲:3.5V~28V
  • 可変出力電圧:最小0.8V
  • 内蔵の80mΩハイサイドMOSFETにより最大2Aの 連続出力電流をサポート
  • パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い 効率を実現
  • 固定スイッチング周波数:300kHz
  • シャットダウン時静止電流:標準1µA
  • 可変スロー・スタートで突入電流を制限
  • プログラミング可能なUVLOスレッショルド
  • 過電圧過渡保護
  • サイクル毎の電流制限、周波数フォールド・バック、 および過熱シャットダウン保護
  • 使いやすいSOIC8パッケージで供給
  • SwitcherPro™ソフトウェア・ツールによるサポート (http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html)
  • SWIFT™関連のドキュメントについては、TIの Webサイトwww.ti.com/swiftをご覧ください。
  • APPLICATIONS
    • セットトップ・ボックス、CPE機器、LCDディスプ レイ、周辺機器、バッテリ充電器などの民生用ア プリケーション
    • 産業用およびカー・オーディオ用電源
    • 5V、12V、24Vの分散型電源システム
  • TPS54233は、RDS(on)のハイサイドMOSFETを内蔵した、 28V、2Aの非同期バック・コンバータです。軽負荷時にはパル スをスキップするEco-mode™機能が自動的にオンになり、高効 率動作を維持します。また、シャットダウン時電源電流が1μA と低いため、バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。 内部スロープ補償による電流モード制御により、外部補償が 単純化され、セラミック出力コンデンサを使用しながら部品点 数を減らすことができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧 ロックアウトのヒステリシスをプログラミングできます。過電 圧過渡保護回路により、起動時および過渡状態での電圧オー バーシュートが制限されます。また、サイクル毎の電流制御方 式、周波数フォールド・バック、および過熱シャットダウンに より、過負荷状況下でデバイスおよび負荷を保護します。 TPS54233は、熱特性向上のために内部で最適化された8ピン SOICパッケージで供給されます。

    TPS54233は、RDS(on)のハイサイドMOSFETを内蔵した、 28V、2Aの非同期バック・コンバータです。軽負荷時にはパル スをスキップするEco-mode™機能が自動的にオンになり、高効 率動作を維持します。また、シャットダウン時電源電流が1μA と低いため、バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。 内部スロープ補償による電流モード制御により、外部補償が 単純化され、セラミック出力コンデンサを使用しながら部品点 数を減らすことができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧 ロックアウトのヒステリシスをプログラミングできます。過電 圧過渡保護回路により、起動時および過渡状態での電圧オー バーシュートが制限されます。また、サイクル毎の電流制御方 式、周波数フォールド・バック、および過熱シャットダウンに より、過負荷状況下でデバイスおよび負荷を保護します。 TPS54233は、熱特性向上のために内部で最適化された8ピン SOICパッケージで供給されます。

    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    技術資料

    star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    8 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * データシート ECO-MODE™ 搭載、2A、28V入力、降圧型 SWIFT™DC/DC コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2010年 4月 2日
    セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
    アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
    アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日
    アプリケーション・ノート 降圧型レギュレータによる反転電源の作成 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2011年 9月 14日
    アプリケーション・ノート Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日
    製品概要 TPS54233製品概要 2010年 7月 14日
    アプリケーション・ノート タイプ III 補償回路の設計、電流モード降圧コンバータ用 最新英語版 (Rev.A) 2010年 6月 24日

    設計と開発

    その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

    評価ボード

    TPS54233EVM-373 — 評価モジュール、TPS54233 用、降圧コンバータ、Eco-mode 付き

    The TPS54233 dc/dc converter is designed to provide up to a 2 A output from an input voltage source of 3.5 V to 28 V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate the small (...)
    ユーザー ガイド: PDF | HTML
    シミュレーション・モデル

    TPS54233 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

    SLUM209B.ZIP (228 KB) - PSpice Model
    計算ツール

    SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

    The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    計算ツール

    SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

    The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.

    This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled (...)

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    ダウンロードオプション
    パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
    SOIC (D) 8 Ultra Librarian