ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54360

アクティブ

Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、3.5A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54360B アクティブ Eco-Mode™ 搭載の 60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ Pin-compatible with the TPS54360.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM76003 アクティブ 3.5V ~ 60V、3.5A の同期整流降圧電圧コンバータ Pin-compatible with the TPS54360.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 58.8 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 58.8 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 4.5V~60V (絶対最大定格65V)の入力範囲
  • 連続電流3.5A、最小ピーク・インダクタ電流制限4.5A
  • 電流モード制御のDC/DCコンバータ
  • 92mΩのハイサイドMOSFET
  • 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
  • 内蔵のブート再充電FETにより軽負荷時のドロップアウトを低減
  • 動作時静止電流: 146µA
  • シャットダウン時電流2µA
  • 100kHz~2.5MHzの固定スイッチング周波数
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 内部ソフトスタート
  • 高精度のサイクル単位電流制限
  • 熱、過電圧、周波数フォールドバック保護
  • 内部基準電圧: 0.8V、1%
  • 8端子のHSOIC付き PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲TJ = -40℃~150℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54360を使用するカスタム設計を作成
  • 4.5V~60V (絶対最大定格65V)の入力範囲
  • 連続電流3.5A、最小ピーク・インダクタ電流制限4.5A
  • 電流モード制御のDC/DCコンバータ
  • 92mΩのハイサイドMOSFET
  • 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
  • 内蔵のブート再充電FETにより軽負荷時のドロップアウトを低減
  • 動作時静止電流: 146µA
  • シャットダウン時電流2µA
  • 100kHz~2.5MHzの固定スイッチング周波数
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 内部ソフトスタート
  • 高精度のサイクル単位電流制限
  • 熱、過電圧、周波数フォールドバック保護
  • 内部基準電圧: 0.8V、1%
  • 8端子のHSOIC付き PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲TJ = -40℃~150℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54360を使用するカスタム設計を作成

TPS54360は、ハイサイドMOSFETを内蔵した、60V、3.5Aの降圧型レギュレータです。ISO 7637に準拠し、最大65Vの負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を146µAまで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が2µAまで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、スタートアップを制御し、オーバーシュートを防ぎます。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54360は、8端子の熱的に強化されたHSOIC PowerPAD™パッケージで供給されます。

TPS54360は、ハイサイドMOSFETを内蔵した、60V、3.5Aの降圧型レギュレータです。ISO 7637に準拠し、最大65Vの負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を146µAまで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が2µAまで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、スタートアップを制御し、オーバーシュートを防ぎます。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54360は、8端子の熱的に強化されたHSOIC PowerPAD™パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54360 60V入力、3.5A、Eco-Mode™搭載の降圧型DC/DCコンバータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 7月 26日
アプリケーション・ノート NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B 2019年 4月 5日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 How to tame EMI noise in your power-supply design PDF | HTML 2017年 3月 28日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) 2014年 12月 10日
その他の技術資料 TPS54360 入力4.5V~60V  出力3.5A 降圧DCDCコンバータ SWIFTTM 2013年 12月 12日
アプリケーション・ノート Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
アプリケーション・ノート Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) 2012年 10月 26日
アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日
アプリケーション・ノート Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日
アプリケーション・ノート Creating GSM Power Supply from TPS54260 2010年 4月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54360EVM-182 — 60V 入力、3A、降圧コンバータ 評価モジュール

The Texas Instruments TPS54360EVM-182 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54360 60V Input, 3.5A, Step-Down Converter with Eco-Mode. The EVM operates from an 8V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54360 PSpice Average Model (Rev. A)

SLVM954A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54360 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM673A.ZIP (94 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54360 TINA-TI Average Reference Design

SLVM956.TSC (1320 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54360 TINA-TI Average Spice Model

SLVM957.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54360 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM986.TSC (808 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54360 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM987.ZIP (54 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54360 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCT7.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDM-1003 — PM (永久磁石) または BLDC モーター向け、低電圧、50A センサレス FOC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは 30V ~ 54V のブラシレス DC モーター(BLDC)または永久磁石同期モーター(PMSM)向けコントローラを実現し、低電圧、大電流、大出力の電動自転車、電動工具、ファン、ポンプ アプリケーションに最適です。TI (テキサス インスツルメンツ) の UCC27211D MOSFET ドライバ、CSD19506KCS 80V NexFET™ パワー MOSFET、InstaSPIN™ 技術採用 TMS320F28027F MCU、TPS54360 降圧コンバータ、複数の LDO を使用しています。InstaSPIN-FOC 技術を活用して PMSM または (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10088 — ±12V/700mA デュアル電源装置、リファレンス・デザイン

PMP10088 is a reference design which provides a dual output +12V and -12V from an industrial input voltage of 24V.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian