ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54360B

アクティブ

Eco-Mode™ 搭載の 60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 LM65645-Q1 アクティブ 車載、高い電力密度と低 EMI 向けに最適化済み、4.5A、3V ~ 65V 降圧コンバータ Smaller footprint, lower IQ and improved EMI mitigation features
LM76003 アクティブ 3.5V ~ 60V、3.5A の同期整流降圧電圧コンバータ Wettable flank WQFN package and improved performance.
LMR51635 アクティブ 4.3V ~ 60V、3.5A、低静止電流、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧コンバータ SOT package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 58.8 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 58.8 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 4.5V~60V (絶対最大定格 65V) の入力範囲
  • 連続電流3.5A、最小ピーク・インダクタ電流制限4.5A
  • 電流モード制御のDC/DCコンバータ
  • 92mΩのハイサイドMOSFET
  • 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
  • 内蔵のブート再充電FETにより軽負荷時のドロップアウトを低減
  • 動作時静止電流: 146µA
  • シャットダウン電流 2µA
  • 100kHz~2.5MHzの固定スイッチング周波数
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 内部ソフトスタート
  • 高精度のサイクル単位電流制限
  • 熱、過電圧、周波数フォールドバック保護
  • 内部基準電圧: 0.8V、1%
  • 8ピンのHSOIC PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲TJ = -40℃~150℃
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS54360B を使用するカスタム設計を作成
  • 4.5V~60V (絶対最大定格 65V) の入力範囲
  • 連続電流3.5A、最小ピーク・インダクタ電流制限4.5A
  • 電流モード制御のDC/DCコンバータ
  • 92mΩのハイサイドMOSFET
  • 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
  • 内蔵のブート再充電FETにより軽負荷時のドロップアウトを低減
  • 動作時静止電流: 146µA
  • シャットダウン電流 2µA
  • 100kHz~2.5MHzの固定スイッチング周波数
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 内部ソフトスタート
  • 高精度のサイクル単位電流制限
  • 熱、過電圧、周波数フォールドバック保護
  • 内部基準電圧: 0.8V、1%
  • 8ピンのHSOIC PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲TJ = -40℃~150℃
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS54360B を使用するカスタム設計を作成

TPS54360B は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 60V、3.5A の降圧レギュレータです。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を 146µA まで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が2µAまで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、スタートアップを制御し、オーバーシュートを防ぎます。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックとサーマル・シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54360B は、熱的に強化された 8 ピン HSOIC PowerPAD™パッケージで供給されます。

TPS54360B は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 60V、3.5A の降圧レギュレータです。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を 146µA まで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が2µAまで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、スタートアップを制御し、オーバーシュートを防ぎます。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックとサーマル・シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54360B は、熱的に強化された 8 ピン HSOIC PowerPAD™パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54360B 60V 入力、3.5A、Eco-Mode™ 搭載の降圧型 DC/DC コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 12月 10日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Working with Inverting Buck-Boost Converters (Rev. B) PDF | HTML 2022年 10月 18日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
アプリケーション・ノート NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B 2019年 4月 5日
アプリケーション・ノート Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014年 10月 13日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54360EVM-182 — 60V 入力、3A、降圧コンバータ 評価モジュール

The Texas Instruments TPS54360EVM-182 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54360 60V Input, 3.5A, Step-Down Converter with Eco-Mode. The EVM operates from an 8V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54360 PSpice Average Model (Rev. A)

SLVM954A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54360 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM673A.ZIP (94 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54360 TINA-TI Average Reference Design

SLVM956.TSC (1320 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54360 TINA-TI Average Spice Model

SLVM957.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54360 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM986.TSC (808 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54360 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM987.ZIP (54 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54360 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCT7.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian