BQ27426EVM-738
使いやすい事前プログラミングのケミストリ プロファイル付き Impedance Track 対応バッテリ残量計向け BQ27426 評価基板
BQ27426EVM-738
概要
BQ27426EVM-738 評価基板は、bq27426 向けの包括的な評価システムです。この評価基板は、外部センス抵抗を搭載した 1 個の bq27426 回路モジュールを搭載しています。この EVM を使用する場合は、バッテリ残量計インターフェイス用の PC USB ケーブル付 EV2400 PC インターフェイス ボード (別途注文) および Windows™ ベースの PC ソフトウェアが必要になります。この回路モジュールは、バッテリ パックに直接接続されています。EV2400 インターフェイス ボードおよびソフトウェアを使用することで、ユーザーは次のことが行えます。(1) bq27426 データ レジスタを読み取る。(2) さまざまな構成にチップ セットをプログラムする。(3) サイクリング データを記録し、詳細に評価する。(4) さまざまな充電および放電条件下で bq27426 ソリューションの全体的な機能性を評価する。テキサス インスツルメントの Web サイトにある製品フォルダから最新の Windows™ ベースの PC ソフトウェアをダウンロードできます。
特長
- 外部センスと温度センサ
- 迅速かつ簡単なセットアップ
- アクティブ燃料計の低消費電力モード
- 小型ソリューションはスペースが限られたアプリケーションに最適
- フレキシブルなケミストリ構成
外部温度サーミスタは含まれません
バッテリ残量計
購入と開発の開始
BQ27426EVM-738 — 使いやすい事前プログラム済みケミストリ・プロファイル付きImpedance Track 対応バッテリ残量計向け BQ27426 EVM
BQ27426EVM-738 — 使いやすい事前プログラム済みケミストリ・プロファイル付きImpedance Track 対応バッテリ残量計向け BQ27426 EVM
BQEVSW-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
BQEVSW-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300
Software installer to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300
製品
バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Software manifest
リリース情報
Description:
BQEVSW-MKST-UPDATE software is a software update for BQEVSW (bq Evaluation Software) and BQEASY (bq EV-Easy) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in software like BQEVSW and BQEASY from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300.
The program requires administrator privileges.
Requirements:
- Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
- Operating system: Windows (32 or 64 bit)
- Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable
Features:
- Enable use of MKST-3P-ALT-EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY
- Switch back to use of EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY
Getting started:
1. Download the software
2. Run the installer and check the option to create shortcuts
3. Run the program using shortcut named BQEVSW-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop
4. Allow administrator privilege when/if prompted
5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch
6. Connect matching transceiver and start BQEVSW, BQEASY or other similar software.
Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.
BQMTESTER-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
BQMTESTER-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300
Software installer to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300
製品
バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Software manifest
リリース情報
Description:
BQMTESTER-MKST-UPDATE software is a software update for BQMTESTER(BQMTESTER Multi Channel Test and Program software) and ADVANCED-BQMTESTER(Advanced bqMTester Multi-Station Test and Program Software) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER software from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300. There are also some changes required on the hardware side as described in the PDF guide in the install folder.
The program requires administrator privileges.
Requirements:
- Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300, 3.3V LDO with connectors, BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER board
- Supported operating systems: Windows (32 or64 bits)
- Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable
Getting started:
1. Download the software
2. Run the installer and check the option to create shortcuts
3. Run the program using shortcut named BQMTESTER-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop
4. Allow administrator privilege when/if prompted
5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch
6. Connect matching transceiver and start BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER software
Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq27426EVM-738 EVM: Single-Cell Impedance Track Technology | 2015/11/20 | |||
| 証明書 | BQ27426EVM-738 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |