BQ27427

アクティブ

事前設定済みのケミストリー プロファイルと統合型センス抵抗搭載、シングル セル バッテリ残量計

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 8000 Implementation System External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, Integrated Sense Resistor Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 8000 Implementation System External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, Integrated Sense Resistor Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YZF) 9 3.0625 mm² 1.75 x 1.75
  • シングルセル リチウムイオン バッテリ残量計
    • システム基板上に配置
    • 内蔵バッテリまたは取り外し可能バッテリをサポート
    • 内蔵 LDO を使用して、バッテリから直接電力を供給
    • 低抵抗値のセンス抵抗を内蔵:7mΩ
  • 非常に低い消費電力
    • 通常モード:50µA
    • スリープ モード:9µA
  • 特許取得済みの Impedance Track™ テクノロジーに基づくバッテリ残量計
    • 4.2V、4.35V、4.4V のセル向けに、選択可能な 3 つのプログラム済みプロファイルを提供
    • 平滑化フィルタ付きで残容量および充電状態 (SOC) を通知
    • バッテリの経年劣化、自己放電、温度、速度の変化に合わせて自動的に調整
    • バッテリの健全性状態 (経年劣化) を推定
  • 以下をサポートするマイクロコントローラ ペリフェラル インターフェイス
    • I2C シリアル インターフェイス:400kHz
    • 構成可能な SoC 割り込みまたはバッテリ低下警告のデジタル出力
    • 内部温度センサまたはホストが報告した温度または外部サーミスタ
  • シングルセル リチウムイオン バッテリ残量計
    • システム基板上に配置
    • 内蔵バッテリまたは取り外し可能バッテリをサポート
    • 内蔵 LDO を使用して、バッテリから直接電力を供給
    • 低抵抗値のセンス抵抗を内蔵:7mΩ
  • 非常に低い消費電力
    • 通常モード:50µA
    • スリープ モード:9µA
  • 特許取得済みの Impedance Track™ テクノロジーに基づくバッテリ残量計
    • 4.2V、4.35V、4.4V のセル向けに、選択可能な 3 つのプログラム済みプロファイルを提供
    • 平滑化フィルタ付きで残容量および充電状態 (SOC) を通知
    • バッテリの経年劣化、自己放電、温度、速度の変化に合わせて自動的に調整
    • バッテリの健全性状態 (経年劣化) を推定
  • 以下をサポートするマイクロコントローラ ペリフェラル インターフェイス
    • I2C シリアル インターフェイス:400kHz
    • 構成可能な SoC 割り込みまたはバッテリ低下警告のデジタル出力
    • 内部温度センサまたはホストが報告した温度または外部サーミスタ

テキサス・インスツルメンツの BQ27427 バッテリ残量計は、ユーザー設定とシステム マイクロコントローラのファームウェア開発を最小限に抑えることでシステムを短期間で開発できるシングルセル用残量計です。

3 種類のケミストリ プロファイルが事前に設定されているため、ユーザー設定を最小限に抑え、各種バッテリ ケミストリを使用したすべてのプロジェクトにわたるユーザー在庫を簡単に管理できます。BQ27427 バッテリ残量計は、スリープ時の消費電力が非常に小さいため、バッテリ駆動時間を延長できます。割り込みを構成可能にすることで、システムの電力を節約し、ホストは連続ポーリングを回避できます。外部サーミスタは、高精度温度検出をサポートしています。

BQ27427 バッテリ残量計は、残量計測に特許取得済みの Impedance Track™ アルゴリズムを使用し、残りのバッテリ容量 (mAh)、充電状態 (%)、バッテリ電圧 (mV) などの情報を提供します。

BQ27427 バッテリ残量計は、着脱式バッテリ パックまたは内蔵バッテリ回路の PACK+ (P+) と PACK- (P-) に接続するだけで、バッテリ残量を計測できます。小型の 9 ボール、1.62mm × 1.58mm、0.5mm ピッチの NanoFree™ チップ スケール パッケージ (DSBGA) は、スペースに制約のあるアプリケーションに適切です。

テキサス・インスツルメンツの BQ27427 バッテリ残量計は、ユーザー設定とシステム マイクロコントローラのファームウェア開発を最小限に抑えることでシステムを短期間で開発できるシングルセル用残量計です。

3 種類のケミストリ プロファイルが事前に設定されているため、ユーザー設定を最小限に抑え、各種バッテリ ケミストリを使用したすべてのプロジェクトにわたるユーザー在庫を簡単に管理できます。BQ27427 バッテリ残量計は、スリープ時の消費電力が非常に小さいため、バッテリ駆動時間を延長できます。割り込みを構成可能にすることで、システムの電力を節約し、ホストは連続ポーリングを回避できます。外部サーミスタは、高精度温度検出をサポートしています。

BQ27427 バッテリ残量計は、残量計測に特許取得済みの Impedance Track™ アルゴリズムを使用し、残りのバッテリ容量 (mAh)、充電状態 (%)、バッテリ電圧 (mV) などの情報を提供します。

BQ27427 バッテリ残量計は、着脱式バッテリ パックまたは内蔵バッテリ回路の PACK+ (P+) と PACK- (P-) に接続するだけで、バッテリ残量を計測できます。小型の 9 ボール、1.62mm × 1.58mm、0.5mm ピッチの NanoFree™ チップ スケール パッケージ (DSBGA) は、スペースに制約のあるアプリケーションに適切です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ27427 システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計、センサ抵抗内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 22日
アプリケーション・ノート Battery Gauging Algorithm Comparison PDF | HTML 2023年 12月 4日
ユーザー・ガイド BQ27427 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 1月 27日
証明書 BQ27427EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ27427EVM — BQ27427 センス抵抗内蔵、Impedance Track™ バッテリ残量計の評価基板

この評価基板 (EVM) は、BQ27427 バッテリ残量計向けの評価システムです。この評価基板 (EVM) は、BQ27427 残量計を採用し、Windows® ベースの PC ソフトウェアへのリンクを掲載しています。この回路基板は、BQ27427 IC と、リチウムイオンまたはリチウムポリマを採用したシングル直列セル バッテリの容量の監視と予測を行うために必要な他のすべての部品を搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

EV2400 — EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

BQ27XXXSW-LINUX — Linux ドライバ、BQ27XXX 用

The Linux driver supports the BQ27x series of Battery Fuel Gauges. The Linux driver supports communication through the I2C/HDQ bus and interfaces with the power supply sub-system to monitor battery properties.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

(...)

サポート・ソフトウェア

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZF) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ