FDC2114EVM

2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2114 評価基板

概要

FDC2114 評価基板は、導電性または非導電性ターゲットの存在を検出する静電容量式センシング技術を実証します。この評価基板には FDC2114 の 4 チャネルのうち 2 チャネルに接続する 2 つの PCB 静電容量式センサが付属しています。MSP430 マイコンを使用し、FDC2114 とホスト コンピュータのインターフェイスを実現しています。このモジュールは、システムのプロトタイピングで最大の柔軟性を確保できる設計を採用しており、以下の 2 箇所にミシン目があります。

  1. PCB 静電容量式センサと FDC2114 の間
  2. FDC2114 と MSP430 インターフェイスの間

最初のミシン目を使用すると、開発ユーザーは静電容量式センサを基板から取り外し、カスタム センサ設計を使用した実験を行うオプションを利用できます。2 番目のミシン目を使用すると、FDC2114 と静電容量式センサを別のマイコン システムに接続することや、単一のシステムで複数のセンサを使用することができます。付属の GUI はフレキシビリティの最大化とシステムのプロトタイプ製作の迅速化を可能にします。

評価のステップ

ステップ 1:FDC2114EVM を購入します

ステップ 2:FDC2114EVM ユーザー ガイドセンシング ソリューション EVM GUI をダウンロードします

ステップ 3:カスタム ハードウェア ソリューションの製作と、センシング ソリューション GUI ダウンロードの一部であるリファレンス ファームウェアを活用したファームウェアの作成

特長
  • ボード上の複数のミシン目により、評価とシステム設計両方で最大のフレキシビリティが得られます
  • 4 チャネルのうち 2 チャネルに対応する PCB 静電容量式センサ サンプルが 2 つ付属
  • 付属の GUI により、コンセプトの迅速なデモとデータ キャプチャが可能
  • 追加の部品不要で評価基板を動作させることができるため、迅速なデバイス評価が可能
シグナル コンディショナ
FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

FDC2114EVM — FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

FDC2114EVM FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シグナル コンディショナ
FDC1004 EMC 保護アクティブ シールド ドライバ搭載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス / デジタル コンバータ FDC1004-Q1 EMC アクティブ シールド ドライバ搭載、車載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス デジタル コンバータ FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
湿度センサ
HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ HDC1050 ±3%、低消費電力、温度センサ搭載のデジタル湿度センサ HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001-Q1 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2112 ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2114 ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00464 高温対応タッチ スルー グラスのリファレンス デザイン
評価ボード
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板 FDC1004QEVM 車載 4 チャネル キャパシタンス / デジタル コンバータの評価基板 FDC2114EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2114 評価基板 FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板 HDC1010EVM HDC1010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC1080EVM HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板 HDC2010EVM HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC2080EVM HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板 LDC1000EVM インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き LDC1312EVM LDC1312 評価モジュール LDC1314EVM LDC1314 評価モジュール LDC1612EVM LDC1612 評価モジュール LDC1614EVM LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 チャネル誘導型タッチ評価基板
ダウンロードオプション

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
バージョン: 01.00.00.0F
リリース日: 2019/02/24
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
シグナル コンディショナ
FDC1004 EMC 保護アクティブ シールド ドライバ搭載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス / デジタル コンバータ FDC1004-Q1 EMC アクティブ シールド ドライバ搭載、車載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス デジタル コンバータ FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
湿度センサ
HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ HDC1050 ±3%、低消費電力、温度センサ搭載のデジタル湿度センサ HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001-Q1 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2112 ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2114 ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00464 高温対応タッチ スルー グラスのリファレンス デザイン
評価ボード
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板 FDC1004QEVM 車載 4 チャネル キャパシタンス / デジタル コンバータの評価基板 FDC2114EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2114 評価基板 FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板 HDC1010EVM HDC1010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC1080EVM HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板 HDC2010EVM HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC2080EVM HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板 LDC1000EVM インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き LDC1312EVM LDC1312 評価モジュール LDC1314EVM LDC1314 評価モジュール LDC1612EVM LDC1612 評価モジュール LDC1614EVM LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 チャネル誘導型タッチ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SNOR022.ZIP (4133 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) FDC2114 and FDC2214 EVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016/09/14
証明書 FDC2114EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02