FDC2112
- EMI 耐性アーキテクチャ
- 最大出力レート (アクティブ チャネル 1 つ):
- 13.3kSPS (FDC2112, FDC2114)
- 4.08kSPS (FDC2212, FDC2214)
- 最大入力容量:250nF (10kHz、1mH インダクタ使用時)
- センサ励起周波数:10kHz~10MHz
- チャネル数:2、4
- 分解能: 最大28ビット
- システム ノイズフロア:100SPS で -0.3fF
- 電源電圧:2.7V~3.6V
- 消費電力:アクティブ時:2.1mA
- 低消費電力スリープ モード:35µA
- シャットダウン:200nA
- インターフェイス:I2C
- 温度範囲:-40℃~+125℃
静電容量式センシングは低電力動作、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接検出からジェスチャ認識、リモートの液体レベル センシングまで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、柔軟性の高いシステム設計が可能になります。
静電容量式センシング アプリケーションの感度の制約となる主な問題は、センサのノイズ感受性です。FDC2x1x では、共振センシング アーキテクチャにより、蛍光灯がある場合でも性能を維持できます。
FDC2x1x マルチチャネル ファミリは、高分解能、高速のキャパシタンス デジタル コンバータであり、静電容量式センシング ソリューションの実装に適しています。これらのデバイスは革新的なナローバンド ベースのアーキテクチャを採用しているため、帯域外ノイズの除去性能が高く、高速で高い分解能を実現します。さらに、幅広い励起周波数をサポートしているため、システムを柔軟に設計できます。この幅広い周波数範囲は、特に洗剤、石鹸、インクなどの導電性液体の確実なセンシングに役立ちます。
FDC221x は、最大 28 ビットの高分解能に対して最適化されている一方、最大 13.3kSPS の高いサンプリング レートを特長とし、高速で移動する物体を検出対象とするアプリケーションを簡単に実装できます。最大入力容量が 250nF と大きいため、リモート センサの使用が可能なほか、温度、湿度など、環境の時間変化も追跡できます。
FDC2x1xファミリは、近接センシング、および任意の種類の液体のレベル センシング アプリケーションを対象としています。人間の手などの干渉要因が存在する非導電性液体のレベル センシング アプリケーションに対しては、内蔵のアクティブ シールド ドライバを特徴とする FDC1004 を推奨します。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
FDC2114EVM — FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き
The FDC2114EVM (Evaluation Module) demonstrates the use of capacitive sensing technology to detect the presence of any target object, which can be either conductive or non-conductive. The module includes two example PCB capacitive sensors that connect to two of the four channels of the FDC2114. An (...)
SNOC033 — FDC211x/FDC221x Current Consumption Estimator
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DNT) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。