FDC2114

アクティブ

4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ

製品詳細

Number of input channels 4 Features EMI-resistant Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (max) (V) 3.6 Interface type I2C Resolution (Bits) 12 Rating Catalog
Number of input channels 4 Features EMI-resistant Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (max) (V) 3.6 Interface type I2C Resolution (Bits) 12 Rating Catalog
WQFN (RGH) 16 16 mm² 4 x 4
  • EMI 耐性アーキテクチャ
  • 最大出力レート (アクティブ チャネル 1 つ):
    • 13.3kSPS (FDC2112, FDC2114)
    • 4.08kSPS (FDC2212, FDC2214)
  • 最大入力容量:250nF (10kHz、1mH インダクタ使用時)
  • センサ励起周波数:10kHz~10MHz
  • チャネル数:2、4
  • 分解能: 最大28ビット
  • システム ノイズフロア:100SPS で -0.3fF
  • 電源電圧:2.7V~3.6V
  • 消費電力:アクティブ時:2.1mA
  • 低消費電力スリープ モード:35µA
  • シャットダウン:200nA
  • インターフェイス:I2C
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • EMI 耐性アーキテクチャ
  • 最大出力レート (アクティブ チャネル 1 つ):
    • 13.3kSPS (FDC2112, FDC2114)
    • 4.08kSPS (FDC2212, FDC2214)
  • 最大入力容量:250nF (10kHz、1mH インダクタ使用時)
  • センサ励起周波数:10kHz~10MHz
  • チャネル数:2、4
  • 分解能: 最大28ビット
  • システム ノイズフロア:100SPS で -0.3fF
  • 電源電圧:2.7V~3.6V
  • 消費電力:アクティブ時:2.1mA
  • 低消費電力スリープ モード:35µA
  • シャットダウン:200nA
  • インターフェイス:I2C
  • 温度範囲:-40℃~+125℃

静電容量式センシングは低電力動作、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接検出からジェスチャ認識、リモートの液体レベル センシングまで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、柔軟性の高いシステム設計が可能になります。

静電容量式センシング アプリケーションの感度の制約となる主な問題は、センサのノイズ感受性です。FDC2x1x では、共振センシング アーキテクチャにより、蛍光灯がある場合でも性能を維持できます。

FDC2x1x マルチチャネル ファミリは、高分解能、高速のキャパシタンス デジタル コンバータであり、静電容量式センシング ソリューションの実装に適しています。これらのデバイスは革新的なナローバンド ベースのアーキテクチャを採用しているため、帯域外ノイズの除去性能が高く、高速で高い分解能を実現します。さらに、幅広い励起周波数をサポートしているため、システムを柔軟に設計できます。この幅広い周波数範囲は、特に洗剤、石鹸、インクなどの導電性液体の確実なセンシングに役立ちます。

FDC221x は、最大 28 ビットの高分解能に対して最適化されている一方、最大 13.3kSPS の高いサンプリング レートを特長とし、高速で移動する物体を検出対象とするアプリケーションを簡単に実装できます。最大入力容量が 250nF と大きいため、リモート センサの使用が可能なほか、温度、湿度など、環境の時間変化も追跡できます。

FDC2x1xファミリは、近接センシング、および任意の種類の液体のレベル センシング アプリケーションを対象としています。人間の手などの干渉要因が存在する非導電性液体のレベル センシング アプリケーションに対しては、内蔵のアクティブ シールド ドライバを特徴とする FDC1004 を推奨します。

静電容量式センシングは低電力動作、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接検出からジェスチャ認識、リモートの液体レベル センシングまで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、柔軟性の高いシステム設計が可能になります。

静電容量式センシング アプリケーションの感度の制約となる主な問題は、センサのノイズ感受性です。FDC2x1x では、共振センシング アーキテクチャにより、蛍光灯がある場合でも性能を維持できます。

FDC2x1x マルチチャネル ファミリは、高分解能、高速のキャパシタンス デジタル コンバータであり、静電容量式センシング ソリューションの実装に適しています。これらのデバイスは革新的なナローバンド ベースのアーキテクチャを採用しているため、帯域外ノイズの除去性能が高く、高速で高い分解能を実現します。さらに、幅広い励起周波数をサポートしているため、システムを柔軟に設計できます。この幅広い周波数範囲は、特に洗剤、石鹸、インクなどの導電性液体の確実なセンシングに役立ちます。

FDC221x は、最大 28 ビットの高分解能に対して最適化されている一方、最大 13.3kSPS の高いサンプリング レートを特長とし、高速で移動する物体を検出対象とするアプリケーションを簡単に実装できます。最大入力容量が 250nF と大きいため、リモート センサの使用が可能なほか、温度、湿度など、環境の時間変化も追跡できます。

FDC2x1xファミリは、近接センシング、および任意の種類の液体のレベル センシング アプリケーションを対象としています。人間の手などの干渉要因が存在する非導電性液体のレベル センシング アプリケーションに対しては、内蔵のアクティブ シールド ドライバを特徴とする FDC1004 を推奨します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
FDC1004 アクティブ EMC 保護アクティブ シールド ドライバ搭載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス / デジタル コンバータ This device is a 4-channel, high resolution FDC with integrated active shield drivers

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 『FDC2x1x 静電容量式センシング アプリケーション用、マルチチャネル、高 分解能キャパシタンス デジタル コンバータ』に変更 データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 18日
アプリケーション・ノート Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 22日
アプリケーション・ノート Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
アプリケーション・ノート Capacitive Proximity Sensing Using FDC2x1y (Rev. A) 2017年 10月 20日
アプリケーション・ノート Ground Shifting in Capacitive Sensing Applications PDF | HTML 2016年 5月 27日
アプリケーション・ノート Power Consumption Analysis for Low Power Capacitive Sensing Applications PDF | HTML 2016年 1月 18日
技術記事 Capacitive sensing: simple algorithm for proximity sensing PDF | HTML 2015年 11月 23日
技術記事 Capacitive sensing: which architecture should you choose? PDF | HTML 2015年 10月 20日
アプリケーション・ノート Derivative Integration Algorithm for Proximity Sensing 2015年 9月 29日
アプリケーション・ノート Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A) 2015年 7月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FDC2114EVM — FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き

The FDC2114EVM (Evaluation Module) demonstrates the use of capacitive sensing technology to detect the presence of any target object, which can be either conductive or non-conductive. The module includes two example PCB capacitive sensors that connect to two of the four channels of the FDC2114. An (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
湿度センサ
  • HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ
  • HDC1050 ±3%、低消費電力、温度センサ搭載のデジタル湿度センサ
  • HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ
  • HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
  • LDC1001-Q1 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル コンバータ
  • LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ
  • LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ
  • LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ
  • LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ
  • LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ
  • LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ
  • LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ
  • LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ
  • LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ
  • LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ
  • LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ
  • LDC2112 ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ
  • LDC2114 ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ
シグナル コンディショナ
  • FDC1004 EMC 保護アクティブ シールド ドライバ搭載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス / デジタル コンバータ
  • FDC1004-Q1 EMC アクティブ シールド ドライバ搭載、車載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス デジタル コンバータ
  • FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
  • FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
  • FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
  • FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
  • FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
  • FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
  • FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
  • FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
  • FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板
  • FDC1004QEVM 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール
  • FDC2114EVM FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き
  • FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板
  • HDC1010EVM HDC1010 低消費電力湿温度センサの評価基板
  • HDC1080EVM HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板
  • HDC2010EVM HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板
  • HDC2080EVM HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板
  • LDC1000EVM インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き
  • LDC1312EVM LDC1312 評価モジュール
  • LDC1314EVM LDC1314 評価モジュール
  • LDC1612EVM LDC1612 評価モジュール
  • LDC1614EVM LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板
  • LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 チャネル誘導型タッチ評価基板
サポート・ソフトウェア

SNOC033 FDC211x/FDC221x Current Consumption Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シグナル コンディショナ
  • FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
  • FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
  • FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
  • FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
  • FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
  • FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
  • FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
  • FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
シミュレーション・モデル

FDC2114 IBIS MODEL

SLAM265.ZIP (26 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RGH) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ