HDC2010EVM

HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板

概要

HDC2010EVM 評価キットは、HDC2010 湿度 / 温度センサをテストおよび評価するためのプラグ アンド プレイ システムです。この評価基板 (EVM) は USB インターフェイスを利用して制御とデータ ストリーミングを実行し、PC の USB ポートに接続することができます。評価基板を PC に接続してGUI が起動すると、シンプルな GUI により、数秒で湿度と温度測定をストリーミングできます。この評価基板は、PC の USB インターフェイスと、HDC2010 に対する I2C インターフェイスの間のブリッジとして機能する MSP430F5528 マイコンをホストします。PCB のセンサ セクションをメインの PCB から分離できるため、ホスト コントローラから離れた場所にセンサを配置するシステムのプロトタイピングに役立ちます。HDC2010EVM はキャリブレーションが不要で、ソフトウェア プログラミングを実行する必要もありません。必要なのは センシング ソリューション EVM GUI のインストールのみです。GUI は湿度と温度の両方の測定値のリアルタイム ストリーミングを表示し、HDC2010 の構成レジスタにアクセスできます。温度および相対湿度のデータは CSV 形式で記録およびエクスポートできます。

特長
  • 相対湿度と温度の測定値をストリーミング送信
  • データ ロギング
  • 完全なレジスタアクセス
  • USB プラグ アンド プレイ
  • プロトタイプのリモート操作の目的で取り外し可能なセンサ セクション
湿度センサ
HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. HDC2010EVM のご注文
  2. HDC2010EVM ユーザー ガイドを参照してください
  3. センシング ソリューション EVM (評価基板) の GUI ツールのダウンロードとインストール
  4. 問題を解決するには、E2E を活用し、型番として HDC2010EVM を使用

購入と開発の開始

評価ボード

HDC2010EVM — HDC2010 低消費電力温湿度センサの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

HDC2010EVM HDC2010 低消費電力温湿度センサの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シグナル コンディショナ
FDC1004 EMC 保護アクティブ シールド ドライバ搭載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス / デジタル コンバータ FDC1004-Q1 EMC アクティブ シールド ドライバ搭載、車載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス デジタル コンバータ FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
湿度センサ
HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ HDC1050 ±3%、低消費電力、温度センサ搭載のデジタル湿度センサ HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001-Q1 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2112 ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2114 ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00464 高温対応タッチ スルー グラスのリファレンス デザイン
評価ボード
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板 FDC1004QEVM 車載 4 チャネル キャパシタンス / デジタル コンバータの評価基板 FDC2114EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2114 評価基板 FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板 HDC1010EVM HDC1010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC1080EVM HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板 HDC2010EVM HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC2080EVM HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板 LDC1000EVM インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き LDC1312EVM LDC1312 評価モジュール LDC1314EVM LDC1314 評価モジュール LDC1612EVM LDC1612 評価モジュール LDC1614EVM LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 チャネル誘導型タッチ評価基板
ダウンロードオプション

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
バージョン: 01.00.00.0F
リリース日: 2019/02/24
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
シグナル コンディショナ
FDC1004 EMC 保護アクティブ シールド ドライバ搭載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス / デジタル コンバータ FDC1004-Q1 EMC アクティブ シールド ドライバ搭載、車載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス デジタル コンバータ FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
湿度センサ
HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ HDC1050 ±3%、低消費電力、温度センサ搭載のデジタル湿度センサ HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001-Q1 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2112 ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2114 ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00464 高温対応タッチ スルー グラスのリファレンス デザイン
評価ボード
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板 FDC1004QEVM 車載 4 チャネル キャパシタンス / デジタル コンバータの評価基板 FDC2114EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2114 評価基板 FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板 HDC1010EVM HDC1010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC1080EVM HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板 HDC2010EVM HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC2080EVM HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板 LDC1000EVM インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き LDC1312EVM LDC1312 評価モジュール LDC1314EVM LDC1314 評価モジュール LDC1612EVM LDC1612 評価モジュール LDC1614EVM LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 チャネル誘導型タッチ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) HDC2010EVM User's Guide 2017/07/16
証明書 HDC2010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Humidity Sensor: Storage and Handling Guidelines 2017/08/28
アプリケーション・ノート Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) 2017/03/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。