FDC1004-Q1

アクティブ

EMC アクティブ シールド ドライバ搭載、車載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス デジタル コンバータ

製品詳細

Number of input channels 4 Features Integrated shield drivers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Resolution (Bits) 24 Rating Automotive, Catalog
Number of input channels 4 Features Integrated shield drivers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Resolution (Bits) 24 Rating Automotive, Catalog
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 入力範囲:±15pF
  • 測定分解能:0.5fF
  • 最大オフセット容量:100pF
  • プログラム可能な出力レート:100/200/400S/s
  • 最大シールド負荷:400pF
  • 電源電圧:3.3 V
  • 温度範囲:-40℃〜125℃
  • 消費電流:
    • アクティブ:750µA
    • スタンバイ:29µA
  • インターフェイス:I2C
  • チャネル数:4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 入力範囲:±15pF
  • 測定分解能:0.5fF
  • 最大オフセット容量:100pF
  • プログラム可能な出力レート:100/200/400S/s
  • 最大シールド負荷:400pF
  • 電源電圧:3.3 V
  • 温度範囲:-40℃〜125℃
  • 消費電流:
    • アクティブ:750µA
    • スタンバイ:29µA
  • インターフェイス:I2C
  • チャネル数:4

接地コンデンサ センサを使用した静電容量式センシングは、低電力動作、低コスト、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接検出やジェスチャ認識から物質分析やリモートの液面検出まで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、低コストで柔軟性の高いシステム設計が可能になります。

FDC1004-Q1 は、高分解能で AEC-Q100 認定済みの 4 チャネル キャパシタンス / デジタル コンバータであり、静電容量式センシング ソリューションの実装に適しています。各チャネルのフルスケール範囲は ±15pF で、最大 100pF のセンサ オフセット容量を処理できます。これらは内部でプログラムすることも、外付けコンデンサを使用して、時間の経過および温度による環境変化をトラッキングすることもできます。大きいオフセット静電容量特性により、リモート センサを使用可能です。

FDC1004-Q1 には、センサ シールド用のシールド ドライバも内蔵されているため、EMI 干渉を低減し、静電容量式センサのセンシング方向を絞ることが可能です。FDC1004-Q1 は小型フットプリントであるため、スペースの制約が厳しいアプリケーションで使用できます。FDC1004-Q1 は、10 ピンの VSSOP パッケージで供給され、量産時の光学検査が可能であり、MCU とのインターフェイス用に I2C インターフェイスが搭載されています。

接地コンデンサ センサを使用した静電容量式センシングは、低電力動作、低コスト、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接検出やジェスチャ認識から物質分析やリモートの液面検出まで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、低コストで柔軟性の高いシステム設計が可能になります。

FDC1004-Q1 は、高分解能で AEC-Q100 認定済みの 4 チャネル キャパシタンス / デジタル コンバータであり、静電容量式センシング ソリューションの実装に適しています。各チャネルのフルスケール範囲は ±15pF で、最大 100pF のセンサ オフセット容量を処理できます。これらは内部でプログラムすることも、外付けコンデンサを使用して、時間の経過および温度による環境変化をトラッキングすることもできます。大きいオフセット静電容量特性により、リモート センサを使用可能です。

FDC1004-Q1 には、センサ シールド用のシールド ドライバも内蔵されているため、EMI 干渉を低減し、静電容量式センサのセンシング方向を絞ることが可能です。FDC1004-Q1 は小型フットプリントであるため、スペースの制約が厳しいアプリケーションで使用できます。FDC1004-Q1 は、10 ピンの VSSOP パッケージで供給され、量産時の光学検査が可能であり、MCU とのインターフェイス用に I2C インターフェイスが搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート FDC1004-Q1 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ、静電容量式検出アプリケーション用 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 5日
ユーザー・ガイド Input Resistance Error for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Automotive Door Handle Design with Position Sensors PDF | HTML 2024年 4月 10日
アプリケーション概要 Automotive Door Handle Module Using Hall, Inductive and Capacitive Sensors PDF | HTML 2023年 11月 29日
アプリケーション・ノート FDC1004: Basics of Capacitive Sensing and Applications (Rev. A) 2021年 6月 23日
アプリケーション・ノート Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 22日
アプリケーション・ノート Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
アプリケーション・ノート How to Calibrate FDC1004 for Liquid Level Sensing Applications 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A) 2015年 7月 24日
アプリケーション・ノート Liquid Level Sensing with the Immersive Straw Approach 2015年 6月 19日
アプリケーション・ノート Capacitive Proximity Sensing Using the FDC1004 (Rev. A) 2015年 4月 26日
アプリケーション・ノート Capacitive Sensing: Ins and Outs of Active Shielding (Rev. A) 2015年 2月 12日
アプリケーション・ノート Capacitive Sensing: Out-of-Phase Liquid Level Technique 2015年 1月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FDC1004QEVM — 車載 4 チャネル キャパシタンス / デジタル コンバータの評価基板

FDC1004Q 評価基板を使用して、車載向け 4 チャネルのキャパシタンス - デジタル コンバータである FDC1004-Q1 を評価できます。この評価基板は、MSP430F5528 マイコンをベースとする USB/I²C コンバータ、FDC1004-Q1、および FDC1004-Q1 の感度を実証するための 2 つのセンサ電極という 3 つのセクションで構成された、切り離し可能な PCB を採用しています。このセンサを取り外して、特定のアプリケーション向けに設計したカスタム センサに交換できます。また、評価基板の GUI を使用して FDC1004-Q1 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

FDC1004Q1 IBIS MODEL

SNAM170.ZIP (12 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian