FDC2112-Q1

アクティブ

車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ

製品詳細

Number of input channels 2 Features EMI-resistant Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (max) (V) 3.6 Interface type I2C Resolution (Bits) 12 Rating Automotive
Number of input channels 2 Features EMI-resistant Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (max) (V) 3.6 Interface type I2C Resolution (Bits) 12 Rating Automotive
WSON (DNT) 12 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • EMI 耐性アーキテクチャ
  • 最大出力レート (アクティブ チャネル 1 つ):
    • 13.3kSPS (FDC2112-Q1, FDC2114-Q1)
    • 4.08kSPS (FDC2212-Q1, FDC2214-Q1)
  • 最大入力容量:250nF (10kHz、1mH インダクタ使用時)
  • センサ励起周波数:10kHz~10MHz
  • チャネル数:2、4
  • 分解能: 最大28ビット
  • RMS ノイズ:100SPS、fSENSOR = 5MHz で 0.3fF
  • 電源電圧:2.7V~3.6V
  • 消費電力:アクティブ時:2.1mA
  • 低消費電力スリープ モード:35µA
  • シャットダウン:200nA
  • インターフェイス:I2C
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • EMI 耐性アーキテクチャ
  • 最大出力レート (アクティブ チャネル 1 つ):
    • 13.3kSPS (FDC2112-Q1, FDC2114-Q1)
    • 4.08kSPS (FDC2212-Q1, FDC2214-Q1)
  • 最大入力容量:250nF (10kHz、1mH インダクタ使用時)
  • センサ励起周波数:10kHz~10MHz
  • チャネル数:2、4
  • 分解能: 最大28ビット
  • RMS ノイズ:100SPS、fSENSOR = 5MHz で 0.3fF
  • 電源電圧:2.7V~3.6V
  • 消費電力:アクティブ時:2.1mA
  • 低消費電力スリープ モード:35µA
  • シャットダウン:200nA
  • インターフェイス:I2C
  • 温度範囲:-40℃~+125℃

静電容量式センシングは低電力動作、高分解能、非接触のセンシング技法で、近接検出からジェスチャ認識まで幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、柔軟性の高いシステム設計が可能になります。

静電容量式センシング アプリケーションの感度の制約となる主な問題は、センサのノイズ感受性です。FDC2x1x-Q1 では、共振センシング アーキテクチャにより、蛍光灯がある場合でも性能を維持できます。

FDC2x1x-Q1 マルチチャネル ファミリは、高分解能、高速のキャパシタンス デジタル コンバータであり、静電容量式センシング ソリューションの実装に適しています。これらのデバイスは革新的なナローバンド ベースのアーキテクチャを採用しているため、ノイズの除去性能が高く、高速で高い分解能を実現します。さらに、幅広い励起周波数をサポートしているため、システムを柔軟に設計できます。

静電容量式センシングは低電力動作、高分解能、非接触のセンシング技法で、近接検出からジェスチャ認識まで幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、柔軟性の高いシステム設計が可能になります。

静電容量式センシング アプリケーションの感度の制約となる主な問題は、センサのノイズ感受性です。FDC2x1x-Q1 では、共振センシング アーキテクチャにより、蛍光灯がある場合でも性能を維持できます。

FDC2x1x-Q1 マルチチャネル ファミリは、高分解能、高速のキャパシタンス デジタル コンバータであり、静電容量式センシング ソリューションの実装に適しています。これらのデバイスは革新的なナローバンド ベースのアーキテクチャを採用しているため、ノイズの除去性能が高く、高速で高い分解能を実現します。さらに、幅広い励起周波数をサポートしているため、システムを柔軟に設計できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート FDC2x1x-Q1 静電容量式センシング アプリケーション用、マルチチャネル、 高分解能キャパシタンス デジタル コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 23日
アプリケーション・ノート Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 22日
アプリケーション・ノート Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
アプリケーション・ノート Capacitive Proximity Sensing Using FDC2x1y (Rev. A) 2017年 10月 20日
アプリケーション・ノート Ground Shifting in Capacitive Sensing Applications PDF | HTML 2016年 5月 27日
アプリケーション・ノート Power Consumption Analysis for Low Power Capacitive Sensing Applications PDF | HTML 2016年 1月 18日
アプリケーション・ノート Derivative Integration Algorithm for Proximity Sensing 2015年 9月 29日
アプリケーション・ノート Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A) 2015年 7月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FDC2114EVM — 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2114 評価基板

FDC2114 評価基板は、導電性または非導電性ターゲットの存在を検出する静電容量式センシング技術を実証します。この評価基板には FDC2114 の 4 チャネルのうち 2 チャネルに接続する 2 つの PCB 静電容量式センサが付属しています。MSP430 マイコンを使用し、FDC2114 とホスト コンピュータのインターフェイスを実現しています。このモジュールは、システムのプロトタイピングで最大の柔軟性を確保できる設計を採用しており、以下の 2 箇所にミシン目があります。

  1. PCB 静電容量式センサと FDC2114 の間
  2. FDC2114 と MSP430 インターフェイスの間

(...)
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SNOC033 FDC211x/FDC221x Current Consumption Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

FDC2112 IBIS MODEL

SLAM266.ZIP (26 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DNT) 12 Ultra Librarian