FDC2214-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- EMI 耐性アーキテクチャ
- 最大出力レート (アクティブ チャネル 1 つ):
- 13.3kSPS (FDC2112-Q1, FDC2114-Q1)
- 4.08kSPS (FDC2212-Q1, FDC2214-Q1)
- 最大入力容量:250nF (10kHz、1mH インダクタ使用時)
- センサ励起周波数:10kHz~10MHz
- チャネル数:2、4
- 分解能: 最大28ビット
- RMS ノイズ:100SPS、fSENSOR = 5MHz で 0.3fF
- 電源電圧:2.7V~3.6V
- 消費電力:アクティブ時:2.1mA
- 低消費電力スリープ モード:35µA
- シャットダウン:200nA
- インターフェイス:I2C
- 温度範囲:-40℃~+125℃
静電容量式センシングは低電力動作、高分解能、非接触のセンシング技法で、近接検出からジェスチャ認識まで幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、柔軟性の高いシステム設計が可能になります。
静電容量式センシング アプリケーションの感度の制約となる主な問題は、センサのノイズ感受性です。FDC2x1x-Q1 では、共振センシング アーキテクチャにより、蛍光灯がある場合でも性能を維持できます。
FDC2x1x-Q1 マルチチャネル ファミリは、高分解能、高速のキャパシタンス デジタル コンバータであり、静電容量式センシング ソリューションの実装に適しています。これらのデバイスは革新的なナローバンド ベースのアーキテクチャを採用しているため、ノイズの除去性能が高く、高速で高い分解能を実現します。さらに、幅広い励起周波数をサポートしているため、システムを柔軟に設計できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | FDC2x1x-Q1 静電容量式センシング アプリケーション用、マルチチャネル、 高分解能キャパシタンス デジタル コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 23日 | |
| アプリケーション・ノート | Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 6月 22日 | |||
| アプリケーション・ノート | Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 16日 | |||
| アプリケーション・ノート | Capacitive Proximity Sensing Using FDC2x1y (Rev. A) | 2017年 10月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Ground Shifting in Capacitive Sensing Applications | PDF | HTML | 2016年 5月 27日 | |||
| アプリケーション・ノート | Power Consumption Analysis for Low Power Capacitive Sensing Applications | PDF | HTML | 2016年 1月 18日 | |||
| その他の技術資料 | A Guide to Capacitive Sensing Infographic (Rev. A) | 2015年 10月 19日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Derivative Integration Algorithm for Proximity Sensing | 2015年 9月 29日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A) | 2015年 7月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
FDC2214EVM — 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板
FDC2214 評価基板は、導電性または非導電性ターゲットの存在を検出する静電容量式センシング技術を実証します。この評価基板には FDC2214 の 4 チャネルのうち 2 チャネルに接続する 2 つの PCB 静電容量式センサが付属しています。MSP430 マイコンを使用し、FDC2214 とホスト コンピュータのインターフェイスを実現しています。このモジュールは、システムのプロトタイピングで最大の柔軟性を確保できる設計を採用しており、以下の 2 箇所にミシン目があります。
- PCB 静電容量式センサと FDC2214 の間
- FDC2214 と MSP430 インターフェイスの間
(...)
SNOC033 — FDC211x/FDC221x Current Consumption Estimator
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。