ホーム インターフェイス PCIe、SAS、SATA IC

DS320PR1601

アクティブ

PCIe® 5.0、32Gbps、16レーンリニアリドライバ

製品詳細

Type Redriver Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, PCIe5, UPI Applications Rack server, microserver, tower server, high performance computing, hardware accelerator, network attached storage, storage area network (SAN) and host bus adapter (HBA) card, network interface card (NIC), desktop PC, motherboard Number of channels 32 Speed (max) (Gbpp) 32 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, PCIe5, UPI Applications Rack server, microserver, tower server, high performance computing, hardware accelerator, network attached storage, storage area network (SAN) and host bus adapter (HBA) card, network interface card (NIC), desktop PC, motherboard Number of channels 32 Speed (max) (Gbpp) 32 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZDG) 354 203.721 mm² 22.89 x 8.9
  • PCIe 5.0、CXL 2.0、CCIX、UPI 2.0 をサポートする 16 レーン・リニア・リドライバ
  • 最大 32Gbps のデータ・レートをサポート
  • Intel リタイマの共通フットプリントと互換
  • パッケージ内の TX ピンに 64 個の AC カップリング・コンデンサを内蔵しているため、基板面積の削減が可能
  • 16GHz で 21dB の CTLE 昇圧
  • 非常に短いレイテンシ:130ps
  • 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ): 50fs
  • 3.3V 単電源
  • 低消費電力:チャネルあたり 164mW (動作時)
  • I 2C/SMBus または EEPROM プログラミング
  • PCIe 用途での自動レシーバ検出
  • PCIe リンク・トレーニングのシームレスなサポート
  • 内部電圧レギュレータによる電源ノイズへの耐性
  • x4、x8、x16 バス幅をサポート
  • 8.90mm × 22.80mm BGA パッケージ
  • PCIe 5.0、CXL 2.0、CCIX、UPI 2.0 をサポートする 16 レーン・リニア・リドライバ
  • 最大 32Gbps のデータ・レートをサポート
  • Intel リタイマの共通フットプリントと互換
  • パッケージ内の TX ピンに 64 個の AC カップリング・コンデンサを内蔵しているため、基板面積の削減が可能
  • 16GHz で 21dB の CTLE 昇圧
  • 非常に短いレイテンシ:130ps
  • 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ): 50fs
  • 3.3V 単電源
  • 低消費電力:チャネルあたり 164mW (動作時)
  • I 2C/SMBus または EEPROM プログラミング
  • PCIe 用途での自動レシーバ検出
  • PCIe リンク・トレーニングのシームレスなサポート
  • 内部電圧レギュレータによる電源ノイズへの耐性
  • x4、x8、x16 バス幅をサポート
  • 8.90mm × 22.80mm BGA パッケージ

DS320PR1601 は、32 チャネル (各方向に 16 チャネル) または x16 (16 レーン) の低消費電力、高性能のリニア・リピータまたはリドライバで、 PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0 のほか、最大 32Gbps のインターフェイスをサポートするよう設計されています。

DS320PR1601 のレシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。CTLE レシーバにはリニア出力ドライバが接続されています。 DS320PR1601 のリニアなデータパスは、送信プリセット信号特性を維持します。リニア・リドライバは、最良の送受信イコライゼーション設定になるようにリンク・トレーニングされた受動チャネルの一部になります。このリンク・トレーニング・プロトコルの透過性は、最良の電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、イコライゼーション機能を備えていることを除いて、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。

.

.

DS320PR1601 は、32 チャネル (各方向に 16 チャネル) または x16 (16 レーン) の低消費電力、高性能のリニア・リピータまたはリドライバで、 PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0 のほか、最大 32Gbps のインターフェイスをサポートするよう設計されています。

DS320PR1601 のレシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。CTLE レシーバにはリニア出力ドライバが接続されています。 DS320PR1601 のリニアなデータパスは、送信プリセット信号特性を維持します。リニア・リドライバは、最良の送受信イコライゼーション設定になるようにリンク・トレーニングされた受動チャネルの一部になります。このリンク・トレーニング・プロトコルの透過性は、最良の電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、イコライゼーション機能を備えていることを除いて、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。

.

.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

IBISモデルやその他の設計リソースは入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DS320PR810 アクティブ PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ 8-channel vs 16-lane redriver
DS320PR822 アクティブ 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ Redriver with integrated mux

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS320PR1601 32Gbps、16 レーン PCIe 5.0、CXL 2.0 リニア・リドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 10月 1日
アプリケーション・ノート TI の PCIe Gen5 リドライバのチューニング方法 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 12日
アプリケーション・ノート Understanding TI PCIe Redriver Equalization PDF | HTML 2024年 7月 2日
アプリケーション・ノート Eye Scan With TI PCI-Express Gen5.0 Redrivers (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 16日
ユーザー・ガイド DS160PR1601 and DS320PR1601 Programming Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 6月 20日
アプリケーション・ノート High-Speed PCB Layout for PCIe Gen 5 PDF | HTML 2023年 6月 20日
証明書 DS320PR1601RSC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 4月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS320PR1601RSCEVM — DS320PR1601 32 チャネル、PCIe® 5.0 リニア リドライバの評価基板

DS320PR1601RSC-EVM 評価基板 (EVM) は、32 チャネル PCIe® 5.0 リニア リドライバである TI ( テキサス・インスツルメンツ) の DS320PR1601 のシグナル コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。この評価ボードは、アドインカードの標準準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイプ製作に使用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SIGCONARCHITECT3 Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS160PR410 4 チャネル PCI Express Gen-4 リニア リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ DS160UP822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ DS320PR1601 PCIe® 5.0、32Gbps、16レーンリニアリドライバ DS320PR410 PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ SN75LVPE5412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ SN75LVPE5421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS560MB410 2x2 クロスポイント対応、56Gbps、4 チャネル リドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DS160PR410EVM-RSC クワッドチャネル PCI Express Gen-4、リニア リドライバの評価基板 DS160PR410EVM-SMA クワッドチャネル PCI Express Gen-4、リニア リドライバの評価基板 DS160PR412-421EVM DS160PR412、DS160PR421 クワッド チャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板 DS160PR810EVM-RSC DS160PR810 オクタルチャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板 DS160PT801X16EVM DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマの評価基板 DS320PR1601RSCEVM DS320PR1601 32 チャネル、PCIe® 5.0 リニア リドライバの評価基板 DS320PR410-RSC-EVM DS320PR410 評価基板 DS320PR412-421EVM DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412、SN75LVPE5421 クワッドチャネル PCI-Express® 5.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ向けリニア リド DS320PR810-SMP-EVM DS320PR810 SMP (subminiature push on:小型プッシュ オン) コネクタ搭載、PCIe® 5.0、8 チャネル リドライバの評価基板 DS320PR810RSCEVM DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバの評価基板 DS560MB410EVM DS560MB410 56Gbps、PAM4、4 チャネル リタイマの評価基板
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SIGCONARCHITECT3-WRTE Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS560MB410 2x2 クロスポイント対応、56Gbps、4 チャネル リドライバ
PCIe、SAS、SATA IC
DS160PR410 4 チャネル PCI Express Gen-4 リニア リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ DS160UP822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ DS320PR1601 PCIe® 5.0、32Gbps、16レーンリニアリドライバ DS320PR410 PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ SN75LVPE5412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ SN75LVPE5421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DS160PR410EVM-RSC クワッドチャネル PCI Express Gen-4、リニア リドライバの評価基板 DS160PR410EVM-SMA クワッドチャネル PCI Express Gen-4、リニア リドライバの評価基板 DS160PR412-421EVM DS160PR412、DS160PR421 クワッド チャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板 DS160PR810EVM-RSC DS160PR810 オクタルチャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板 DS160PT801X16EVM DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマの評価基板 DS320PR1601RSCEVM DS320PR1601 32 チャネル、PCIe® 5.0 リニア リドライバの評価基板 DS320PR410-RSC-EVM DS320PR410 評価基板 DS320PR412-421EVM DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412、SN75LVPE5421 クワッドチャネル PCI-Express® 5.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ向けリニア リド DS320PR810-SMP-EVM DS320PR810 SMP (subminiature push on:小型プッシュ オン) コネクタ搭載、PCIe® 5.0、8 チャネル リドライバの評価基板 DS320PR810RSCEVM DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバの評価基板 DS560MB410EVM DS560MB410 56Gbps、PAM4、4 チャネル リタイマの評価基板
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZDG) 354 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ