DS160PR810
- 8 チャネル・リニア・イコライザで、最大 16Gbps の PCIe 4.0 をサポート
- プロトコルに依存しないリニア・リドライバで、 UPI、DisplayPort、SAS、SATA、XFI を含む多くの高速インターフェイスをサポート
- 最高 42dB の PCIe 4.0 チャネルを処理するイコライゼーション
- CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 8GHz 時に最大 18dB の向上を実現
- 非常に短いレイテンシ:90ps
- 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):70fs
- 3.3V 単電源
- 低消費電力:チャネルあたり 107mW (動作時)
- ヒートシンク不要
- ピンストラップ、SMBus/I 2C または EEPROM プログラミング
- PCIe 用途での自動レシーバ検出
- PCIe リンク・トレーニングのシームレスなサポート
- 1 つまたは複数の DS160 PR810 により、x4、x8、x16 PCIe バス幅をサポート
- -40℃~85℃の産業用温度範囲
- 5.5mm × 10mm、64 ピン WQFN パッケージ
DS160 PR810 は、 8 チャネルの低消費電力高性能リニア・リドライバで、最大 16Gbps の PCIe 4.0 および Ultra Path Interface (UPI) 2.0 をサポートするように設計されています。このデバイスは、プロトコルに依存しないリニア・リドライバであり、多くの差動インターフェイスで動作できます。
DS160 PR810 レシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。リニア・リドライバとパッシブ・チャネル全体は、最良の送信 / 受信イコライゼーション設定を実現するためにリンク・トレーニングされており、最良の電気的リンクと可能な限り最小のレイテンシを実現します。チャネル間クロストークが小さく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。このデバイスは、内部リニア電圧レギュレータを備えており、高速データ・パス用にクリーンな電源を供給し、基板上の電源ノイズへの高い耐性を実現します。
DS160 PR810 は、量産時に高速テストを実施しており、信頼性の高い大量生産に対応しています。また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

詳細
IBIS モデルとその他の設計リソースが入手可能です。ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS160PR810 PCIe 4.0 16Gbps 8 チャネル・リニア・リドライバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 1月 5日 |
ユーザー・ガイド | DS160PR810 Programming Guide | PDF | HTML | 2023年 11月 13日 | |||
ユーザー・ガイド | CEM2SLIMSAS-EVM Adapter Board User's Guide (Rev. A) | 2021年 9月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DS160PR810EVM-RSC Evaluation Module (EVM) | PDF | HTML | 2020年 12月 15日 | |||
証明書 | DS160PR810EVM-RSC EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 5月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
CEM2SLIMSAS-EVM — CEM から SlimSAS PCI-Express® 4.0 への変換アダプタ・カードの評価基板
DS160PR810EVM-RSC — DS160PR810 オクタルチャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板
SIGCONARCHITECT3-WRTE — Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価ボード
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect v2.0.0.8
Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.
SigCon (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES — SigCon Architect Repeater Profiles v1.1
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES — SigCon Architect Retimer Profiles v1.3
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (NJX) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。