ホーム インターフェイス PCIe、SAS、SATA IC

DS160UP822

アクティブ

4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ

製品詳細

Type Redriver Protocols UPI Applications UPI Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 16 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols UPI Applications UPI Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 16 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NJX) 64 55 mm² 10 x 5.5
  • 8 チャネル・リニア・イコライザで、最大 16Gbps の UPI 2.0 をサポート
  • プロトコルに依存しないリニア・リドライバで、DisplayPort、SAS、SATA、XFI を含む多くの高速インターフェイスをサポート
  • 4 つの 2x2 クロスポイント多重化機能を提供
  • CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 8GHz 時に最大 18dB の向上を実現
  • 非常に短いレイテンシ:90ps
  • 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):70fs
  • 3.3V 単電源
  • 低消費電力:チャネルあたり 107mW (動作時)
  • ヒートシンク不要
  • ピンストラップ、SMBus/I 2C または EEPROM プログラミング
  • リンク・トレーニングのシームレスなサポート
  • 1 つまたは複数の DS160 UP822 により、x4、x8、x16 、x24 バス幅をサポート
  • -40℃~85℃の産業用温度範囲
  • 5.5mm × 10mm、64 ピン WQFN パッケージ
  • 8 チャネル・リニア・イコライザで、最大 16Gbps の UPI 2.0 をサポート
  • プロトコルに依存しないリニア・リドライバで、DisplayPort、SAS、SATA、XFI を含む多くの高速インターフェイスをサポート
  • 4 つの 2x2 クロスポイント多重化機能を提供
  • CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 8GHz 時に最大 18dB の向上を実現
  • 非常に短いレイテンシ:90ps
  • 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):70fs
  • 3.3V 単電源
  • 低消費電力:チャネルあたり 107mW (動作時)
  • ヒートシンク不要
  • ピンストラップ、SMBus/I 2C または EEPROM プログラミング
  • リンク・トレーニングのシームレスなサポート
  • 1 つまたは複数の DS160 UP822 により、x4、x8、x16 、x24 バス幅をサポート
  • -40℃~85℃の産業用温度範囲
  • 5.5mm × 10mm、64 ピン WQFN パッケージ

DS160 UP822 は、 8 チャネルの低消費電力高性能リニア・リドライバで、最大 16Gbps の Ultra Path Interface (UPI) 2.0 をサポートするように設計されています。このデバイスは、プロトコルに依存しないリニア・リドライバであり、多くの差動インターフェイスで動作できます。

DS160 UP822 レシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。リニア・リドライバとパッシブ・チャネル全体は、最良の送信 / 受信イコライゼーション設定を実現するためにリンク・トレーニングされており、最良の電気的リンクと可能な限り最小のレイテンシを実現します。チャネル間クロストークが小さく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。このデバイスは、内部リニア電圧レギュレータを備えており、高速データ・パス用にクリーンな電源を供給し、基板上の電源ノイズへの高い耐性を実現します。

DS160 UP822 は、量産時に高速テストを実施しており、信頼性の高い大量生産に対応しています。また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

DS160 UP822 は、 8 チャネルの低消費電力高性能リニア・リドライバで、最大 16Gbps の Ultra Path Interface (UPI) 2.0 をサポートするように設計されています。このデバイスは、プロトコルに依存しないリニア・リドライバであり、多くの差動インターフェイスで動作できます。

DS160 UP822 レシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。リニア・リドライバとパッシブ・チャネル全体は、最良の送信 / 受信イコライゼーション設定を実現するためにリンク・トレーニングされており、最良の電気的リンクと可能な限り最小のレイテンシを実現します。チャネル間クロストークが小さく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。このデバイスは、内部リニア電圧レギュレータを備えており、高速データ・パス用にクリーンな電源を供給し、基板上の電源ノイズへの高い耐性を実現します。

DS160 UP822 は、量産時に高速テストを実施しており、信頼性の高い大量生産に対応しています。また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DS160PR410 アクティブ 4 チャネル PCI Express Gen-4 リニア リドライバ Redriver for 4-channel applications
DS160PR822 アクティブ 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ Redriver with integrated mux
DS160PT801 アクティブ PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   x8 retimer provides longer each extension
比較対象デバイスと類似の機能
DS160PR412 アクティブ 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ Redriver with integrated mux
DS160PR421 アクティブ 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ Redriver with integrated mux
DS160PR810 アクティブ PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ Redriver for 8-channel applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS160UP822 UPI 2.0 16Gbps 8 チャネル・リニア・リドライバ、4 個の 2x2 クロスポイント搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 8月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS160PR810EVM-RSC — DS160PR810 オクタルチャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板

DS160PR810EVM-RSC 評価基板 (EVM) は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の DS160PR810 という PCI-Express® リニア リドライバのシグナル コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。この基板は 4 個の DS160PR810 デバイスを搭載しており、PCI-Express® 4.0 16x バスの送信距離を延長できます。規格準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイプ製作にこの評価基板を使用できます。 
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SIGCONARCHITECT3 Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS160PR410 4 チャネル PCI Express Gen-4 リニア リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR1601 PCIe® 5.0、32Gbps、16 レーン リニア リドライバ DS320PR410 PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ SN75LVPE5412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ SN75LVPE5421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS560MB410 2x2 クロスポイント対応、56Gbps、4 チャネル リドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DS160PR410EVM-RSC DS160PR410EVM-RSC DS160PR410EVM-SMA DS160PR410EVM-SMA DS160PR412-421EVM DS160PR412、DS160PR421 クワッド・チャネル PCI-Express® 4.0 リニア・リドライバの評価基板 DS160PR810EVM-RSC DS160PR810 オクタルチャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板 DS160PT801X16EVM DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマの評価基板 DS320PR1601RSCEVM DS320PR1601 32 チャネル、PCIe® 5.0 リニア・リドライバの評価基板 DS320PR410-RSC-EVM DS320PR410 の評価基板 DS320PR412-421EVM DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412、SN75LVPE5421 クワッドチャネル PCI-Express® 5.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ向けリニア・リド DS320PR810-SMP-EVM DS320PR810 SMP (subminiature push on:小型プッシュ オン) コネクタ搭載、PCIe® 5.0、8 チャネル リドライバの評価基板 DS320PR810RSCEVM DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバの評価基板 DS560MB410EVM DS560MB410 56Gbps、PAM4、4 チャネル リタイマの評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SIGCONARCHITECT3-WRTE Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS560MB410 2x2 クロスポイント対応、56Gbps、4 チャネル リドライバ
PCIe、SAS、SATA IC
DS160PR410 4 チャネル PCI Express Gen-4 リニア リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS320PR1601 PCIe® 5.0、32Gbps、16 レーン リニア リドライバ DS320PR410 PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ SN75LVPE5412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ SN75LVPE5421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DS160PR410EVM-RSC DS160PR410EVM-RSC DS160PR410EVM-SMA DS160PR410EVM-SMA DS160PR412-421EVM DS160PR412、DS160PR421 クワッド・チャネル PCI-Express® 4.0 リニア・リドライバの評価基板 DS160PR810EVM-RSC DS160PR810 オクタルチャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板 DS160PT801X16EVM DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマの評価基板 DS320PR1601RSCEVM DS320PR1601 32 チャネル、PCIe® 5.0 リニア・リドライバの評価基板 DS320PR410-RSC-EVM DS320PR410 の評価基板 DS320PR412-421EVM DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412、SN75LVPE5421 クワッドチャネル PCI-Express® 5.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ向けリニア・リド DS320PR810-SMP-EVM DS320PR810 SMP (subminiature push on:小型プッシュ オン) コネクタ搭載、PCIe® 5.0、8 チャネル リドライバの評価基板 DS320PR810RSCEVM DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバの評価基板 DS560MB410EVM DS560MB410 56Gbps、PAM4、4 チャネル リタイマの評価基板
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル・リドライバ DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン・リドライバ DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル・リドライバ DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ DS125MB203 12.5Gbps、デュアル・ポート・マルチプレクサ / ファンアウト・バッファ DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール DS100BR210EVK DS100BR210EVK 評価モジュール DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード DS100KR800EVK DS100KR800EVK 評価ボード DS110DF111EVM DS110DF111EVM: 8.5-11.3 Gbps リタイマ評価モジュール DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール DS125DF111EVM DS125DF111EVM - 2 チャネル・リタイマ、統合型信号調節機能付き DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール LMH1218EVM LMH1218 の評価基板 USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ
インターフェイス・アダプタ
DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES SigCon Architect Repeater Profiles v1.1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES SigCon Architect Retimer Profiles v1.3

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル・リドライバ DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン・リドライバ DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル・リドライバ DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ DS125MB203 12.5Gbps、デュアル・ポート・マルチプレクサ / ファンアウト・バッファ DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
評価ボード
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール DS100BR210EVK DS100BR210EVK 評価モジュール DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード DS100KR800EVK DS100KR800EVK 評価ボード DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25 Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマ評価モジュール DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール DS280MB810EVM DS280MB810 クロスポイント付き 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール LMH1218EVM LMH1218 の評価基板
インターフェイス・アダプタ
DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (NJX) 64 Ultra Librarian