ホーム インターフェイス PCIe、SAS、SATA IC

DS320PR822

アクティブ

2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ

製品詳細

Type Redriver with four 2x2 crosspoint mux Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, PCIe5, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 32 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver with four 2x2 crosspoint mux Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, PCIe5, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 32 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NJX) 64 55 mm² 10 x 5.5
  • 最大 32Gbps の PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0 に対応する リニア・リドライバ
  • DP、SAS、SATA、XFI を含むほとんどの AC 結合インターフェイスをサポート
  • 4 つの 2x2 クロスポイント多重化機能を提供
  • CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 16GHz 時に最大 22dB の向上を実現
  • 非常に短いレイテンシ:100ps
  • 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):75fs
  • 16GHz で -10dB という優れた反射損失特性
  • 3.3V 単電源
  • 内部電圧レギュレータによる電源ノイズへの耐性
  • 低消費電力:160mW/チャネル (動作時)
  • ヒートシンク不要
  • ピンストラップ、SMBus、EEPROM によるプログラミング
  • PCIe 用途での自動レシーバ検出
  • プロトコルに依存しないリニア・リドライバにより、PCIe リンク・トレーニングをシームレスにサポート
  • 1 つまたは複数の DS320PR 822 を使って x2、x4、x8、x16、x24 のバス幅をサポート
  • -40℃~85℃の温度範囲
  • 5.5mm × 10mm、64 ピン WQFN パッケージ
  • 最大 32Gbps の PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0 に対応する リニア・リドライバ
  • DP、SAS、SATA、XFI を含むほとんどの AC 結合インターフェイスをサポート
  • 4 つの 2x2 クロスポイント多重化機能を提供
  • CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 16GHz 時に最大 22dB の向上を実現
  • 非常に短いレイテンシ:100ps
  • 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):75fs
  • 16GHz で -10dB という優れた反射損失特性
  • 3.3V 単電源
  • 内部電圧レギュレータによる電源ノイズへの耐性
  • 低消費電力:160mW/チャネル (動作時)
  • ヒートシンク不要
  • ピンストラップ、SMBus、EEPROM によるプログラミング
  • PCIe 用途での自動レシーバ検出
  • プロトコルに依存しないリニア・リドライバにより、PCIe リンク・トレーニングをシームレスにサポート
  • 1 つまたは複数の DS320PR 822 を使って x2、x4、x8、x16、x24 のバス幅をサポート
  • -40℃~85℃の温度範囲
  • 5.5mm × 10mm、64 ピン WQFN パッケージ

DS320PR 822 は、PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0、その他の最大 32Gbps のインターフェイスに対応するように設計されたの低消費電力高性能リニア・リピータまたはリドライバです。 DS320PR 822 は 4 つの 2x2 クロスポイント多重化機能を備えています。

DS320PR 822 のレシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。CTLE レシーバにはリニア出力ドライバが接続されています。DS320PR 822 のリニアなデータ・パスは送信プリセット信号特性を維持します。リニア・リドライバは、最良の送受信イコライゼーション設定になるようにリンク・トレーニングされた受動チャネルの一部になります。このリンク・トレーニング・プロトコルの透過性は、最良の電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、便利なイコライゼーション機能を備えていることを除いて、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。本デバイスのデータ・パスは、基板上のすべての電源ノイズに対して高い耐性を示す内部的に安定化された電源レールを使用しています。

また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

DS320PR 822 は、PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0、その他の最大 32Gbps のインターフェイスに対応するように設計されたの低消費電力高性能リニア・リピータまたはリドライバです。 DS320PR 822 は 4 つの 2x2 クロスポイント多重化機能を備えています。

DS320PR 822 のレシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。CTLE レシーバにはリニア出力ドライバが接続されています。DS320PR 822 のリニアなデータ・パスは送信プリセット信号特性を維持します。リニア・リドライバは、最良の送受信イコライゼーション設定になるようにリンク・トレーニングされた受動チャネルの一部になります。このリンク・トレーニング・プロトコルの透過性は、最良の電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、便利なイコライゼーション機能を備えていることを除いて、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。本デバイスのデータ・パスは、基板上のすべての電源ノイズに対して高い耐性を示す内部的に安定化された電源レールを使用しています。

また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS320PR822 PCIe 5.0 および CXL 1.1 向け・リニア・リドライバ、4 つの 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ内蔵 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 3月 25日
ユーザー・ガイド DS320PR8xx Programming Guide PDF | HTML 2025年 3月 25日
証明書 DS320-SLIMSAS-EVM EU Declaration of Conformity 2021年 4月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS320PR810-SMP-EVM — DS320PR810 SMP (subminiature push on:小型プッシュ オン) コネクタ搭載、PCIe® 5.0、8 チャネル リドライバの評価基板

DS320PR810-SMP 評価基板 (EVM) は、TI ( テキサス・インスツルメンツ) の DS320PR810 という PCI-Express® リニア リドライバのシグナル コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。PCI-Express® 5.0 バスの伝送距離を延長できる 1 個の DS320PR810 デバイスを搭載しています。 このボードは電気的テストに使用でき、SMP (超小型プッシュオン) コネクタ経由でテスト機器との直接のインターフェイスを確立できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DS320PR810RSCEVM — DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバの評価基板

DS320PR810RSC 評価基板 (EVM) は、TI ( テキサス・インスツルメンツ) の DS320PR810 という PCI-Express® リニア リドライバのシグナル コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。この基板は 4 個の DS320PR810 デバイスを搭載しており、PCI-Express® 5.0 16x バスの送信距離を延長できます。規格準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイプ製作にこの評価基板を使用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

USB2ANY — USB2ANY インターフェイス アダプタ

USB2ANY インターフェイス アダプタは、コンピュータから USB 接続経由で評価基板 (EVM) を制御できるようにするためのツールです。USB2ANY は、複数の一般的なプロトコルとインターフェイスをサポートし、3.3V と 5V の電源電圧を供給します。

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SIGCONARCHITECT3 Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
  • DS160PR410 4 チャネル PCI Express Gen-4 リニア リドライバ
  • DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ
  • DS160UP822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS320PR1601 PCIe® 5.0、32Gbps、16レーンリニアリドライバ
  • DS320PR410 PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR822 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ
  • SN75LVPE5412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • SN75LVPE5421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
  • DS560MB410 2x2 クロスポイント対応、56Gbps、4 チャネル リドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DS160PR410EVM-RSC クワッドチャネル PCI Express Gen-4、リニア リドライバの評価基板
  • DS160PR410EVM-SMA クワッドチャネル PCI Express Gen-4、リニア リドライバの評価基板
  • DS160PR412-421EVM DS160PR412、DS160PR421 クワッド チャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板
  • DS160PR810EVM-RSC DS160PR810 オクタルチャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板
  • DS160PT801X16EVM DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマの評価基板
  • DS320PR1601RSCEVM DS320PR1601 32 チャネル、PCIe® 5.0 リニア リドライバの評価基板
  • DS320PR410-RSC-EVM DS320PR410 評価基板
  • DS320PR412-421EVM DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412、SN75LVPE5421 クワッドチャネル PCI-Express® 5.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ向けリニア リド
  • DS320PR810-SMP-EVM DS320PR810 SMP (subminiature push on:小型プッシュ オン) コネクタ搭載、PCIe® 5.0、8 チャネル リドライバの評価基板
  • DS320PR810RSCEVM DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバの評価基板
  • DS560MB410EVM DS560MB410 56Gbps、PAM4、4 チャネル リタイマの評価基板
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SIGCONARCHITECT3-WRTE Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
  • DS560MB410 2x2 クロスポイント対応、56Gbps、4 チャネル リドライバ
PCIe、SAS、SATA IC
  • DS160PR410 4 チャネル PCI Express Gen-4 リニア リドライバ
  • DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160UP822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ
  • DS320PR1601 PCIe® 5.0、32Gbps、16レーンリニアリドライバ
  • DS320PR410 PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR822 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ
  • SN75LVPE5412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • SN75LVPE5421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DS160PR410EVM-RSC クワッドチャネル PCI Express Gen-4、リニア リドライバの評価基板
  • DS160PR410EVM-SMA クワッドチャネル PCI Express Gen-4、リニア リドライバの評価基板
  • DS160PR412-421EVM DS160PR412、DS160PR421 クワッド チャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板
  • DS160PR810EVM-RSC DS160PR810 オクタルチャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板
  • DS160PT801X16EVM DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマの評価基板
  • DS320PR1601RSCEVM DS320PR1601 32 チャネル、PCIe® 5.0 リニア リドライバの評価基板
  • DS320PR410-RSC-EVM DS320PR410 評価基板
  • DS320PR412-421EVM DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412、SN75LVPE5421 クワッドチャネル PCI-Express® 5.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ向けリニア リド
  • DS320PR810-SMP-EVM DS320PR810 SMP (subminiature push on:小型プッシュ オン) コネクタ搭載、PCIe® 5.0、8 チャネル リドライバの評価基板
  • DS320PR810RSCEVM DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバの評価基板
  • DS560MB410EVM DS560MB410 56Gbps、PAM4、4 チャネル リタイマの評価基板
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
  • DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル リドライバ
  • DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ
  • DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン リドライバ
  • DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル リドライバ
  • DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ
  • DS160UP822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR822 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ
  • DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ
  • DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
  • DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ
  • DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ
  • DS125MB203 12.5Gbps、デュアル ポート マルチプレクサ / ファンアウト バッファ
  • DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
  • LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ
  • LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
  • TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール
  • DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード
  • DS110DF111EVM DS110DF111EVM: 8.5-11.3 Gbps リタイマ評価モジュール
  • DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き
  • DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き
  • DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール
  • DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール
  • DS125DF111EVM DS125DF111EVM - 2 チャネル・リタイマ、統合型信号調節機能付き
  • DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール
  • DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット
  • DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール
  • DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール
  • LMH1218EVM LMH1218 の評価基板
  • USB2ANY USB2ANY インターフェイス アダプタ
インターフェイス・アダプタ
  • DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES SigCon Architect Repeater Profiles v1.1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
  • DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ
  • DS160UP822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR822 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
  • TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES SigCon Architect Retimer Profiles v1.3

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
  • DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ
  • DS160UP822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR822 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
  • TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
  • DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル リドライバ
  • DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ
  • DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン リドライバ
  • DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル リドライバ
  • DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ
  • DS160UP822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR822 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ
  • DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ
  • DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
  • DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ
  • DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ
  • DS125MB203 12.5Gbps、デュアル ポート マルチプレクサ / ファンアウト バッファ
  • DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
  • LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ
  • LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
  • TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
  • DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール
  • DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード
  • DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き
  • DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き
  • DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール
  • DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール
  • DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール
  • DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25 Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマ評価モジュール
  • DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 チャネル リニア リピータ評価基板
  • DS280MB810EVM DS280MB810 クロスポイント機能搭載 28Gbps、8 チャネル リニア リピータの評価基板
  • DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット
  • DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール
  • DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール
  • LMH1218EVM LMH1218 の評価基板
インターフェイス・アダプタ
  • DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (NJX) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ