ホーム インターフェイス PCIe、SAS、SATA IC

SN75LVPE5412

アクティブ

1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ

製品詳細

Type Redriver demux Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, PCIe5, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 32 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 85
Type Redriver demux Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, PCIe5, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 32 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 85
WQFN (RUA) 42 31.5 mm² 9 x 3.5
  • 1 : 2 デマルチプレクサを内蔵したクワッド チャネル PCIe 5.0 リニア リドライバ / リピータ
  • PCIe、UPI、CCIX 、NVLink、DisplayPort、SAS、SATA、XFI 互換のプロトコル非依存リニア ドライバ
  • 単一の 3.3V 電源 – PCIe 電源レール使用可能
  • 4 チャネル動作用 720mW 低起動消費電力
  • ヒート シンク不要
  • 16GHz において最高 24dB のイコライゼーションを実現
  • 8~16GHz に対して -10dB の卓越した RX/TX 差動 RL
  • PRBS データによる 55fs RMS の低い追加 RJ
  • 短いレイテンシ: 90ps
  • 自動レシーバ検出機能と、PCIe リンク トレーニングのシームレスなサポート
  • ピン制御または SMBus/I2C によるデバイス構成
  • ピンによる Demux の選択
  • 内部電圧レギュレータによる電源ノイズへの耐性
  • 信頼性の高い製造を実現するための高速な製造テスト
  • 1 つまたは複数のデバイスを使用して x4、x8、x16 バス幅をサポート
  • マルチプレクサ製品 SN75LVPE5421
  • 温度範囲:-40℃~85℃
  • 3.5mm × 9mm 42 ピン、0.5mm ピッチの WQFN パッケージ
  • 1 : 2 デマルチプレクサを内蔵したクワッド チャネル PCIe 5.0 リニア リドライバ / リピータ
  • PCIe、UPI、CCIX 、NVLink、DisplayPort、SAS、SATA、XFI 互換のプロトコル非依存リニア ドライバ
  • 単一の 3.3V 電源 – PCIe 電源レール使用可能
  • 4 チャネル動作用 720mW 低起動消費電力
  • ヒート シンク不要
  • 16GHz において最高 24dB のイコライゼーションを実現
  • 8~16GHz に対して -10dB の卓越した RX/TX 差動 RL
  • PRBS データによる 55fs RMS の低い追加 RJ
  • 短いレイテンシ: 90ps
  • 自動レシーバ検出機能と、PCIe リンク トレーニングのシームレスなサポート
  • ピン制御または SMBus/I2C によるデバイス構成
  • ピンによる Demux の選択
  • 内部電圧レギュレータによる電源ノイズへの耐性
  • 信頼性の高い製造を実現するための高速な製造テスト
  • 1 つまたは複数のデバイスを使用して x4、x8、x16 バス幅をサポート
  • マルチプレクサ製品 SN75LVPE5421
  • 温度範囲:-40℃~85℃
  • 3.5mm × 9mm 42 ピン、0.5mm ピッチの WQFN パッケージ

SN75LVPE5412 は、4 チャネルのリニア リドライバで、デマルチプレクサ (demux) が内蔵されています。低消費電力高性能リニア リドライバは、PCIe 5.0 や最大 32Gbps の他のインターフェイスをサポートするよう設計されています。

SN75LVPE5412 レシーバは、連続時間リニア イコライザ (CTLE) を搭載し、高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ パターンを開くことができます。PCIe リンク トレーニングの間に、リニア リドライバとルート コンプレックス (RC) - エンドポイント (EP) 間受動チャネルが全体として最良の送信および受信イコライゼーション設定を持つように調整され、結果的に最良の電気的リンクが得られます。チャネル間のクロストークが小さく、追加ジッタが小さく、リターン ロスが非常に優れているため、デバイスはリンク内でほぼパッシブ要素になることができます。このデバイスは、内部リニア電圧レギュレータを備えており、高速データ パス用にクリーンな電源を供給し、基板上の電源ノイズへの高い耐性を実現します。

SN75LVPE5412 は、量産時に高速テストを実施しており、信頼性の高い大量生産に対応しています。また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

SN75LVPE5412 は、4 チャネルのリニア リドライバで、デマルチプレクサ (demux) が内蔵されています。低消費電力高性能リニア リドライバは、PCIe 5.0 や最大 32Gbps の他のインターフェイスをサポートするよう設計されています。

SN75LVPE5412 レシーバは、連続時間リニア イコライザ (CTLE) を搭載し、高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ パターンを開くことができます。PCIe リンク トレーニングの間に、リニア リドライバとルート コンプレックス (RC) - エンドポイント (EP) 間受動チャネルが全体として最良の送信および受信イコライゼーション設定を持つように調整され、結果的に最良の電気的リンクが得られます。チャネル間のクロストークが小さく、追加ジッタが小さく、リターン ロスが非常に優れているため、デバイスはリンク内でほぼパッシブ要素になることができます。このデバイスは、内部リニア電圧レギュレータを備えており、高速データ パス用にクリーンな電源を供給し、基板上の電源ノイズへの高い耐性を実現します。

SN75LVPE5412 は、量産時に高速テストを実施しており、信頼性の高い大量生産に対応しています。また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

IBISモデルやその他の設計リソースは入手可能です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN75LVPE5412 PCIe 5.0 32Gbps 4 チャネル リニア リドライバ、 1:2 デマルチプレクサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
アプリケーション・ノート TI の PCIe Gen5 リドライバのチューニング方法 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 16日
アプリケーション・ノート Understanding TI PCIe Redriver Equalization PDF | HTML 2024年 7月 2日
アプリケーション・ノート High-Speed PCB Layout for PCIe Gen 5 PDF | HTML 2023年 6月 20日
アプリケーション・ノート PCI Express Compliance Testing with the DS320PR810 PDF | HTML 2022年 12月 16日
技術記事 3 myths about PCIe redrivers PDF | HTML 2022年 10月 24日
アプリケーション概要 Implementing the PCIe Design with Signal Conditioning Devices PDF | HTML 2021年 12月 7日
証明書 DS320PR412-421EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 4月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS320PR412-421EVM — DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412、SN75LVPE5421 クワッドチャネル PCI-Express® 5.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ向けリニア リド

DS320PR412-421EVM 評価基板 (EVM) は、TI ( テキサス・インスツルメンツ) の SN75LVPE5412、SN75LVPE5421、DS320PR412、および DS320PR421 という PCI-Express® リニア リドライバのシグナル コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。この基板は 2 個の SN75LVPE5412 デバイスと 2 個の SN75LVPE5421 デバイスを搭載しており、PCI-Express® 5.0 16x バスの送信距離を延長できます。標準的なアドイン (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SIGCONARCHITECT3 Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
  • DS160PR410 4 チャネル PCI Express Gen-4 リニア リドライバ
  • DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ
  • DS160UP822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS320PR1601 PCIe® 5.0、32Gbps、16レーンリニアリドライバ
  • DS320PR410 PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR822 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ
  • SN75LVPE5412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • SN75LVPE5421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
  • DS560MB410 2x2 クロスポイント対応、56Gbps、4 チャネル リドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DS160PR410EVM-RSC クワッドチャネル PCI Express Gen-4、リニア リドライバの評価基板
  • DS160PR410EVM-SMA クワッドチャネル PCI Express Gen-4、リニア リドライバの評価基板
  • DS160PR412-421EVM DS160PR412、DS160PR421 クワッド チャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板
  • DS160PR810EVM-RSC DS160PR810 オクタルチャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板
  • DS160PT801X16EVM DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマの評価基板
  • DS320PR1601RSCEVM DS320PR1601 32 チャネル、PCIe® 5.0 リニア リドライバの評価基板
  • DS320PR410-RSC-EVM DS320PR410 評価基板
  • DS320PR412-421EVM DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412、SN75LVPE5421 クワッドチャネル PCI-Express® 5.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ向けリニア リド
  • DS320PR810-SMP-EVM DS320PR810 SMP (subminiature push on:小型プッシュ オン) コネクタ搭載、PCIe® 5.0、8 チャネル リドライバの評価基板
  • DS320PR810RSCEVM DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバの評価基板
  • DS560MB410EVM DS560MB410 56Gbps、PAM4、4 チャネル リタイマの評価基板
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SIGCONARCHITECT3-WRTE Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
  • DS560MB410 2x2 クロスポイント対応、56Gbps、4 チャネル リドライバ
PCIe、SAS、SATA IC
  • DS160PR410 4 チャネル PCI Express Gen-4 リニア リドライバ
  • DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160UP822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ
  • DS320PR1601 PCIe® 5.0、32Gbps、16レーンリニアリドライバ
  • DS320PR410 PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR822 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ
  • SN75LVPE5412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • SN75LVPE5421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DS160PR410EVM-RSC クワッドチャネル PCI Express Gen-4、リニア リドライバの評価基板
  • DS160PR410EVM-SMA クワッドチャネル PCI Express Gen-4、リニア リドライバの評価基板
  • DS160PR412-421EVM DS160PR412、DS160PR421 クワッド チャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板
  • DS160PR810EVM-RSC DS160PR810 オクタルチャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板
  • DS160PT801X16EVM DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマの評価基板
  • DS320PR1601RSCEVM DS320PR1601 32 チャネル、PCIe® 5.0 リニア リドライバの評価基板
  • DS320PR410-RSC-EVM DS320PR410 評価基板
  • DS320PR412-421EVM DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412、SN75LVPE5421 クワッドチャネル PCI-Express® 5.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ向けリニア リド
  • DS320PR810-SMP-EVM DS320PR810 SMP (subminiature push on:小型プッシュ オン) コネクタ搭載、PCIe® 5.0、8 チャネル リドライバの評価基板
  • DS320PR810RSCEVM DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバの評価基板
  • DS560MB410EVM DS560MB410 56Gbps、PAM4、4 チャネル リタイマの評価基板
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUA) 42 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ