DS160PT801
- 8 レーン (16 チャネル) プロトコル対応 PCI EXPRESS® リタイマ、16.0、8.0、5.0、2.5GT/s の各インターフェイスをサポート
- チップ間通信 (ICC) によりデュアル・チップ・リンク幅のスケーリングが可能、16 レーンの Gen-4 リタイマを形成
- 共通クロック、拡散スペクトラム・クロック (SSC) なしの独立したリファレンス・クロック、SSC付きの独立したリファレンス・クロックをサポート
- 2x4 の分岐をサポート
- PCIe® Gen 4 の最大チャネル損失に対応する、アダプティブな受信 CTLE および DFE
- イコライザのトレーニングをサポート
- 低レイテンシのアーキテクチャ
- オンチップのアイ・オープニング・モニタ (EOM) および PCIe 受信マージン設定機能
- 小型 8.50mm × 13.40mm BGA パッケージ
- フロースルー・ピン配置により、2つの信号層の信号ブレークアウトが可能
- 標準の1.00mm BGA PCB 製造に適合
- デュアル電源:1.17V、1.8V
- 外部 EEPROM または I2C コントローラを使用した I2C 構成 (最大1MHz)
- 産業用温度範囲:-40℃~85℃
DS160PT801 は、高性能の 8 レーン (16 チャネル) PCI-Express プロトコル対応リタイマであり、最大 16GT/s の標準 PCIe データ・レートをすべてサポートしていますチップ間のマザーボード・リンクから、より複雑なマルチコネクタ・システム・トポロジまで、高速 PCIe シリアル・リンクの到達範囲と堅牢性を拡張するために使用されます。
DS160PT801 は、共通クロックと独立リファレンス・クロックの両方のアーキテクチャをサポートしており、スペクトラム拡散クロックを使用する場合と使用しない場合があります。これにより、システム・クロック・アーキテクチャをきわめて柔軟に定義できます。
DS160PT801 の 8 つのレーンは、2 つの x4 リンクに分岐させて、異なるシステム・トポロジをサポートできます。
コンパクトでありながら製造が容易な BGA パッケージは、優れた放熱性能を実現すると同時に、1RU ライザー・カードなどスペースに制約のあるアプリケーションで最適な配置を可能にします。この特長により、ソリューション全体のサイズ、PCB 配線の複雑さ、部品コストを低減できます。
診断機能としては、帯域内レシーバのマージニング、帯域外の非破壊的な水平または垂直アイ・マージン・モニタ、レシーバ・ループバック、エンコード・エラー検出、オン・ダイ温度センサなどがあります。これらの機能は、リンク・マージンの測定に役立つとともに、時間の経過に伴うシステムの健全性を監視するためにも使用できます。
DS160PT801 は、SMBus インターフェイスを介して構成可能です。初期構成は、外部 EEPROM から自動的にロードできます。
詳細リクエスト
詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご注文
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DS160PT801 PCIe 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 8月 24日 |
| アプリケーション・ノート | PCIe Link Training Overview | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
CEM2SLIMSAS-EVM — CEM から SlimSAS PCI-Express® 4.0 への変換アダプタ カードの評価基板
DS160PT801X16EVM — DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマの評価基板
SIGCONARCHITECT3-WRTE — Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect v2.0.0.8
Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.
SigCon (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES — SigCon Architect Repeater Profiles v1.1
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES — SigCon Architect Retimer Profiles v1.3
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCCSP (ACB) | 332 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。