ホーム インターフェイス PCIe、SAS、SATA IC

DS160PR822

アクティブ

4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ

製品詳細

Type Redriver Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3 Applications CXL, PCIe Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 16 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3 Applications CXL, PCIe Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 16 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NJX) 64 55 mm² 10 x 5.5
  • 8 チャネル・リニア・イコライザで、最大 16Gbps の PCIe 4.0 をサポート
  • プロトコルに依存しないリニア・リドライバで、 UPI、DisplayPort、SAS、SATA、XFI を含む多くの高速インターフェイスをサポート
  • 4 つの 2x2 クロスポイント多重化機能を提供
  • 最高 42dB の PCIe 4.0 チャネルを処理するイコライゼーション
  • CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 8GHz 時に最大 18dB の向上を実現
  • 非常に短いレイテンシ:90ps
  • 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):70fs
  • 3.3V 単電源
  • 低消費電力:チャネルあたり 107mW (動作時)
  • ヒートシンク不要
  • ピンストラップ、SMBus/I 2C または EEPROM プログラミング
  • PCIe 用途での自動レシーバ検出
  • PCIe リンク・トレーニングのシームレスなサポート
  • 1 つまたは複数の DS160 PR822 により、 x2、x4、x8、x16 PCIe バス幅をサポート
  • -40℃~85℃の産業用温度範囲
  • 5.5mm × 10mm、64 ピン WQFN パッケージ
  • 8 チャネル・リニア・イコライザで、最大 16Gbps の PCIe 4.0 をサポート
  • プロトコルに依存しないリニア・リドライバで、 UPI、DisplayPort、SAS、SATA、XFI を含む多くの高速インターフェイスをサポート
  • 4 つの 2x2 クロスポイント多重化機能を提供
  • 最高 42dB の PCIe 4.0 チャネルを処理するイコライゼーション
  • CTLE (連続時間リニア・イコライザ) は 8GHz 時に最大 18dB の向上を実現
  • 非常に短いレイテンシ:90ps
  • 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):70fs
  • 3.3V 単電源
  • 低消費電力:チャネルあたり 107mW (動作時)
  • ヒートシンク不要
  • ピンストラップ、SMBus/I 2C または EEPROM プログラミング
  • PCIe 用途での自動レシーバ検出
  • PCIe リンク・トレーニングのシームレスなサポート
  • 1 つまたは複数の DS160 PR822 により、 x2、x4、x8、x16 PCIe バス幅をサポート
  • -40℃~85℃の産業用温度範囲
  • 5.5mm × 10mm、64 ピン WQFN パッケージ

DS160 PR822 は、 8 チャネルの低消費電力高性能リニア・リドライバで、最大 16Gbps の PCIe 4.0 および Ultra Path Interface (UPI) 2.0 をサポートするように設計されています。このデバイスは、プロトコルに依存しないリニア・リドライバであり、多くの差動インターフェイスで動作できます。

DS160 PR822 レシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。リニア・リドライバとパッシブ・チャネル全体は、最良の送信 / 受信イコライゼーション設定を実現するためにリンク・トレーニングされており、最良の電気的リンクと可能な限り最小のレイテンシを実現します。チャネル間クロストークが小さく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。このデバイスは、内部リニア電圧レギュレータを備えており、高速データ・パス用にクリーンな電源を供給し、基板上の電源ノイズへの高い耐性を実現します。

DS160 PR822 は、量産時に高速テストを実施しており、信頼性の高い大量生産に対応しています。また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

DS160 PR822 は、 8 チャネルの低消費電力高性能リニア・リドライバで、最大 16Gbps の PCIe 4.0 および Ultra Path Interface (UPI) 2.0 をサポートするように設計されています。このデバイスは、プロトコルに依存しないリニア・リドライバであり、多くの差動インターフェイスで動作できます。

DS160 PR822 レシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。リニア・リドライバとパッシブ・チャネル全体は、最良の送信 / 受信イコライゼーション設定を実現するためにリンク・トレーニングされており、最良の電気的リンクと可能な限り最小のレイテンシを実現します。チャネル間クロストークが小さく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。このデバイスは、内部リニア電圧レギュレータを備えており、高速データ・パス用にクリーンな電源を供給し、基板上の電源ノイズへの高い耐性を実現します。

DS160 PR822 は、量産時に高速テストを実施しており、信頼性の高い大量生産に対応しています。また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DS160PR410 アクティブ 4 チャネル PCI Express Gen-4 リニア リドライバ Redriver for 4-channel vs 8-channel
DS160PT801 アクティブ PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ x8 retimer provides longer reach extension
DS160UP822 アクティブ 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ Redriver with integrated mux
比較対象デバイスと類似の機能
DS160PR412 アクティブ 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ 4-channel vs 8-channel with integrated 1:2 demux
DS160PR421 アクティブ 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ 4-channel vs 8-channel with integrated 2:1 mux
DS160PR810 アクティブ PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ Redriver for 8-channel applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS160PR822 PCIe 4.0 16Gbps 8 チャネル・リニア・リドライバ、4 個の 2x2 クロスポイント搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 11月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS160PR810EVM-RSC — DS160PR810 オクタルチャネル PCI-Express® 4.0 リニア リドライバの評価基板

DS160PR810EVM-RSC 評価基板 (EVM) は、TI ( テキサス・インスツルメンツ) の DS160PR810 という PCI-Express® リニア リドライバのシグナル コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。このボードには、PCI-Express® 4.0 16xバスの伝送距離を延長できる4つのDS160PR810デバイスが搭載されています。このボードは、標準準拠テスト、性能評価、および初期システムプロトタイピングに使用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

USB2ANY — USB2ANY インターフェイス アダプタ

USB2ANY インターフェイス アダプタは、コンピュータから USB 接続経由で評価基板 (EVM) を制御できるようにするためのツールです。USB2ANY は、複数の一般的なプロトコルとインターフェイスをサポートし、3.3V と 5V の電源電圧を供給します。

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SIGCONARCHITECT3 Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SIGCONARCHITECT3-WRTE Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES SigCon Architect Repeater Profiles v1.1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES SigCon Architect Retimer Profiles v1.3

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (NJX) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ