SN75LVPE3410
- PCIe 1.0/2.0/3.0、最高 8Gbps のインターフェイスをサポートするクワッド・チャネル・リニア・イコライザ
- 4GHz で最高 12dB の CTLE ブーストで、チャネルの到達距離を拡大
- 非常に短いレイテンシ:70ps
- 4GHz で -17dB という優れた反射損失特性
- 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):60fs (代表値)
- 3.3V 単一電源
- 内部電圧レギュレータによる電源ノイズへの耐性
- 低消費電力:チャネルあたり 124mW (動作時)
- ヒートシンク不要
- ピンストラップ または SMBus のプログラミング
- 1 つまたは複数の SN75LVPE3410 を使用して x2、x4、x8、x16 PCIe バス幅をサポート
- PCIe 用途での自動レシーバ検出
- プロトコルに依存しないリニア・リドライバにより、PCIe リンク・トレーニングをシームレスにサポート
- 商業用温度範囲:0℃~70℃
- 4.0mm × 6.0mm、40 ピン WQFN パッケージ
SN75LVPE3410 は、4 チャネルの低消費電力高性能リニア・リピータまたはリドライバで、PCI Express (PCIe™) Generation 1.0、2.0 、3.0 をサポートするよう設計されています。
SN75LVPE3410 のレシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。CTLE レシーバにはリニア出力ドライバが接続されています。 SN75LVPE3410 のリニアなデータ・パスは送信プリセット信号特性を維持します。リニア・リドライバは、最良の送受信イコライゼーション設定になるようにリンク・トレーニングされた受動チャネルの一部になります。このリンク・トレーニング・プロトコルの透過性は、最良の電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。デバイスのプログラム可能なイコライゼーションとそのリニアなデータ・パスにより、相互接続チャネル内の物理的な配置の柔軟性が最大化され、チャネル全体の性能が向上します。
プログラム可能な設定は、ソフトウェア (SMBus または I 2C)、またはピン制御を使用して簡単に適用できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN75LVPE3410 クワッド・チャネル PCI-Express 3.0 リニア・リドライバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 5月 31日 |
ユーザー・ガイド | SN75LVPE3410 Programming Guide | PDF | HTML | 2023年 4月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS160PR410EVM-RSC — DS160PR410EVM-RSC
SIGCONARCHITECT3-WRTE — Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価ボード
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect v2.0.0.8
Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.
SigCon (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES — SigCon Architect Repeater Profiles v1.1
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES — SigCon Architect Retimer Profiles v1.3
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。