SN75LVPE5421
- 2 : 1 マルチプレクサを内蔵したクワッド チャネル PCIe 5.0 リニア リドライバ / リピータ
- PCIe、UPI、CCIX 、NVLink、DisplayPort、SAS、SATA、XFI 互換のプロトコル非依存リニア ドライバ
- 単一の 3.3V 電源 – PCIe 電源レール使用可能
- 4 チャネル動作用 720mW 低起動消費電力
- ヒート シンク不要
- 16GHz において最高 24dB のイコライゼーションを実現
- 8~16GHz に対して -10dB の卓越した RX/TX 差動 RL
- PRBS データによる 55fs RMS の低い追加 RJ
- 短いレイテンシ: 90ps
- 自動レシーバ検出機能と、PCIe リンク トレーニングのシームレスなサポート
- ピン制御または SMBus/I2C によるデバイス構成
- ピンによる Mux の選択
- 内部電圧レギュレータによる電源ノイズへの耐性
- 信頼性の高い製造を実現するための高速な製造テスト
- 1 つまたは複数のデバイスを使用して x4、x8、x16 バス幅をサポート
- デマルチプレクサ製品 SN75LVPE5412
- 温度範囲:-40℃~85℃
- 3.5mm × 9mm 42 ピン、0.5mm ピッチの WQFN パッケージ
SN75LVPE5421 は、4 チャネルのリニア リドライバで、マルチプレクサ (mux) が内蔵されています。低消費電力高性能リニア リドライバは、PCIe 5.0 や最大 32Gbps の他のインターフェイスをサポートするよう設計されています。
SN75LVPE5421 レシーバは、連続時間リニア イコライザ (CTLE) を搭載し、高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ パターンを開くことができます。PCIe リンク トレーニングの間に、リニア リドライバとルート コンプレックス (RC) - エンドポイント (EP) 間受動チャネルが全体として最良の送信および受信イコライゼーション設定を持つように調整され、結果的に最良の電気的リンクが得られます。チャネル間のクロストークが小さく、追加ジッタが小さく、リターン ロスが非常に優れているため、デバイスはリンク内でほぼパッシブ要素になることができます。このデバイスは、内部リニア電圧レギュレータを備えており、高速データ パス用にクリーンな電源を供給し、基板上の電源ノイズへの高い耐性を実現します。
SN75LVPE5421 は、量産時に高速テストを実施しており、信頼性の高い大量生産に対応しています。また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。
詳細リクエスト
IBISモデルやその他の設計リソースは入手可能です。ご注文
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN75LVPE5421 PCIe 5.0 32Gbps 4 チャネル リニア リドライバ、 2:1 マルチプレクサ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 4日 |
| アプリケーション・ノート | TI の PCIe Gen5 リドライバのチューニング方法 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026年 1月 12日 | |
| アプリケーション・ノート | Understanding TI PCIe Redriver Equalization | PDF | HTML | 2024年 7月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | High-Speed PCB Layout for PCIe Gen 5 | PDF | HTML | 2023年 6月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | PCI Express Compliance Testing with the DS320PR810 | PDF | HTML | 2022年 12月 16日 | |||
| アプリケーション概要 | Implementing the PCIe Design with Signal Conditioning Devices | PDF | HTML | 2021年 12月 7日 | |||
| ユーザー・ガイド | DS320PR4xxEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 11月 30日 | |||
| 証明書 | DS320PR412-421EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 4月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS320PR412-421EVM — DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412、SN75LVPE5421 クワッドチャネル PCI-Express® 5.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ向けリニア リド
SIGCONARCHITECT3-WRTE — Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
PCIe、SAS、SATA IC
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RUA) | 42 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。