ADVANCED-BQMTESTER

ADVANCED-BQMTESTER

立即订购

概述

德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板可根据最新德州仪器高级电池电量监测计(bq306x、bq28xxx、Impedance Track&#8482 器件 bq20z4x、bq20z6x、bq20z7x、bq20z80 和 bq20z9x)对电子智能电池模块进行校准和编程。bqMTester 环境可支持校准板多达 12 个的单个计算机,每个板与 EV2x00 通信板相连。

特性
  • 可根据以下器件对智能电池模块进行编程和校准:bq306x、bq28xxx、Impedance Track&#8482 器件 bq20z4x、bq20z6x、bq20z7x、bq20z80 和 bq20z9x
  • 可校准库仑计数器偏移、电压、温度和电流
  • 编程(序列号、日期、包装批次代码、从模板图像文件中获得的其它默认值)
  • 可提供与 Windows XP 和 32 位 Windows 7 兼容的测试软件
  • 通过数据记录功能保留校准记录
电池电量监测
BQ20Z40 — 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V150 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ3050 — 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 — 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 — 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 — 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
This EVM requires the use of a communications transceiver, the EV2300 or MKST-3P-ALT-EV2300.

立即订购并开发

评估板

ADVANCED-BQMTESTER — 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADVANCED-BQMTESTER — 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板

close
版本: null
发布日期:
支持软件

BQMTESTER-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ20Z40 — 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ27505-J2 — 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 — 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 — 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 — 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 — 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 — 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 — 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 — 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 — 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 — 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27741-G1 — 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 — 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ3050 — 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 — 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 — 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 — 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 — 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34Z100 — 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 — 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 — 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 — 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计
硬件开发
评估板
ADVANCED-BQMTESTER — 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板 BQ27411EVM-G1A — 电池组侧 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27411EVM-G1C — BQ27411EVM-G1C 电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27421EVM-G1A — BQ27421EVM-G1A 系统端电池电量监测计评估模块板 BQ27421EVM-G1B — BQ27421EVM-G1B 系统端电池电量监测计评估模块 BQ27426EVM-738 — BQ27426 EVM:适用于 Impedance Track 电量监测计,配备易于使用的预编程电池化学模型 BQ27427EVM — 适用于 BQ27427 具有集成检测电阻的 Impedance Track™ 电池电量监测计的评估模块 BQ27441EVM-G1A — BQ27441 评估板  BQ27441EVM-G1B — BQ27441 评估板  BQ27510EVM — 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM — BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM — BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM — BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 — 电池充电解决方案评估模块 BQ27542EVM — 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27546EVM-702 — 采用 Impedance Track™ 技术的 bq27546 电量监测计 BQ27621EVM-G1 — 系统端 Impedance Track 电量监测计动态电压相关性评估模块 BQ27741EVM — BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM — bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQMTESTER — BQMTESTER 多通道测试和程序板 MKST-3P-ALT-EV2300 — EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

BQMTESTER-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

close
版本: 1.0
发布日期: 2023-9-6

Software installer to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电池电量监测
BQ20Z40 — 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ27505-J2 — 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 — 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 — 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 — 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 — 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 — 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 — 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 — 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 — 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 — 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27741-G1 — 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 — 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ3050 — 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 — 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 — 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 — 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 — 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34Z100 — 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 — 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 — 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 — 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计
硬件开发
评估板
ADVANCED-BQMTESTER — 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板 BQ27411EVM-G1A — 电池组侧 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27411EVM-G1C — BQ27411EVM-G1C 电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27421EVM-G1A — BQ27421EVM-G1A 系统端电池电量监测计评估模块板 BQ27421EVM-G1B — BQ27421EVM-G1B 系统端电池电量监测计评估模块 BQ27426EVM-738 — BQ27426 EVM:适用于 Impedance Track 电量监测计,配备易于使用的预编程电池化学模型 BQ27427EVM — 适用于 BQ27427 具有集成检测电阻的 Impedance Track™ 电池电量监测计的评估模块 BQ27441EVM-G1A — BQ27441 评估板  BQ27441EVM-G1B — BQ27441 评估板  BQ27510EVM — 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM — BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM — BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM — BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 — 电池充电解决方案评估模块 BQ27542EVM — 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27546EVM-702 — 采用 Impedance Track™ 技术的 bq27546 电量监测计 BQ27621EVM-G1 — 系统端 Impedance Track 电量监测计动态电压相关性评估模块 BQ27741EVM — BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM — bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQMTESTER — BQMTESTER 多通道测试和程序板 MKST-3P-ALT-EV2300 — EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

发布信息

Description:

BQMTESTER-MKST-UPDATE software is a software update for BQMTESTER(BQMTESTER Multi Channel Test and Program software) and ADVANCED-BQMTESTER(Advanced bqMTester Multi-Station Test and Program Software) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER software from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300. There are also some changes required on the hardware side as described in the PDF guide in the install folder.

The program requires administrator privileges.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300, 3.3V LDO with connectors, BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER board
  • Supported operating systems: Windows (32 or64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer and check the option to create shortcuts

3. Run the program using shortcut named BQMTESTER-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop

4. Allow administrator privilege when/if prompted

5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch

6. Connect matching transceiver and start BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER software

Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.

支持软件

SLUC332 — Advanced bqMTester Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ20Z80A-V110 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用
硬件开发
评估板
ADVANCED-BQMTESTER — 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板

SLUC332 — Advanced bqMTester Software

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2012-2-7
产品
电池电量监测
BQ20Z80A-V110 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用
硬件开发
评估板
ADVANCED-BQMTESTER — 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc332 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc332/sluc332.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC332. Please update any bookmarks accordingly.
软件编程工具

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ20Z40 — 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V150 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27505-J2 — 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 — 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 — 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 — 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 — 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 — 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 — 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 — 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 — 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 — 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27741-G1 — 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 — 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z558 — 支持 1.2V IO 的单节电池 Impedance Track™ 技术电池电量监测计 BQ27Z561 — 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z561-R1 — 适用于 1 节锂离子电池包的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案 BQ27Z561-R2 — 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案 BQ27Z746 — 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ27Z758 — 支持真正 0V 充电的单节 Impedance Track™ 电池电量监测计和保护 BQ27Z846 — 具有集成保护器和 Dynamic Z-Track 的电池组侧单节电池电量监测计 BQ27Z855 — 具有保护器、限流器和认证功能的单节电池动态 Z-Track™ 电量监测计 BQ28Z610 — 适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z610-R1 — 适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z620 — 具有集成保护器、适用于 1 至 2 节串联电池包、具有 1.2V I/O 的电池电量监测计 BQ3050 — 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 — 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 — 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 — 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 — 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 — 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100 — 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 — 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 — 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 — 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 — 适用于不可充电电池(初级锂电池)和服务终止监控器的电池电量监测计 BQ4050 — 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 — 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 — 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 — 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ78350 — 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 — CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A — CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
参考设计
TIDA-00029 — 系统端 ImpedanceTrack 电量监测计直接电池连接参考设计 TIDA-00883 — 1-4 节串联锂离子电池组管理器参考设计 TIDA-00982 — 非军用无人机、机器人或 RC 2S1P 电池管理解决方案参考设计 TIDA-010030 — 适用于 13 串、48V 锂离子电池组的精准电量计与 50μA 待机电流参考设计
评估板
ADVANCED-BQMTESTER — 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板 BQ27510EVM — 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM — BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM — BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM — BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 — 电池充电解决方案评估模块 BQ27542EVM — 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27546EVM-702 — 采用 Impedance Track™ 技术的 bq27546 电量监测计 BQ27741EVM — BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM — bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558 采用单芯 Impedance Track™ 技术的电量监测计评估模块 BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块 BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746 具有保护方案的 Impedance Track™ 技术电池电量监测计评估模块 BQ27Z846EVM — BQ27Z846 评估模块 BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 单节电池至两节电池可编程电池管理器评估模块 BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620 单电芯或双电芯串联锂离子 Impedance Track™ 电池电量测量仪表评估模块 BQ3050EVM-001 — bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 — 面向极少放电应用、支持多化学体系 CEDV 算法的 bq34110 电池电量计评估模块 BQ34210IQ1EVM-826 — 适用于系统侧 CEDV 电量监测计的 bq34210-Q1 评估模块 BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM 评估模块 BQ35100EVM-795 — 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块 BQ4050EVM-561 — 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池包管理器评估模块 BQ40Z50EVM-561 — BQ40Z50 评估板  BQ40Z60EVM-578 — 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2 至 7 节池电量监测计评估模块 BQMTESTER — BQMTESTER 多通道测试和程序板 MKST-3P-ALT-EV2300 — EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

close
版本: 1.0.1
发布日期: 2023-9-15

SDK, API, and Programmer installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电池电量监测
BQ20Z40 — 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V150 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 — 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27505-J2 — 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 — 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 — 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 — 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 — 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 — 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 — 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 — 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 — 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 — 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27741-G1 — 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 — 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z558 — 支持 1.2V IO 的单节电池 Impedance Track™ 技术电池电量监测计 BQ27Z561 — 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z561-R1 — 适用于 1 节锂离子电池包的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案 BQ27Z561-R2 — 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案 BQ27Z746 — 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ27Z758 — 支持真正 0V 充电的单节 Impedance Track™ 电池电量监测计和保护 BQ27Z846 — 具有集成保护器和 Dynamic Z-Track 的电池组侧单节电池电量监测计 BQ27Z855 — 具有保护器、限流器和认证功能的单节电池动态 Z-Track™ 电量监测计 BQ28Z610 — 适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z610-R1 — 适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z620 — 具有集成保护器、适用于 1 至 2 节串联电池包、具有 1.2V I/O 的电池电量监测计 BQ3050 — 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 — 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 — 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 — 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 — 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 — 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100 — 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 — 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 — 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 — 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 — 适用于不可充电电池(初级锂电池)和服务终止监控器的电池电量监测计 BQ4050 — 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 — 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 — 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 — 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ78350 — 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 — CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A — CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
参考设计
TIDA-00029 — 系统端 ImpedanceTrack 电量监测计直接电池连接参考设计 TIDA-00883 — 1-4 节串联锂离子电池组管理器参考设计 TIDA-00982 — 非军用无人机、机器人或 RC 2S1P 电池管理解决方案参考设计 TIDA-010030 — 适用于 13 串、48V 锂离子电池组的精准电量计与 50μA 待机电流参考设计
评估板
ADVANCED-BQMTESTER — 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板 BQ27510EVM — 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM — BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM — BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM — BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 — 电池充电解决方案评估模块 BQ27542EVM — 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27546EVM-702 — 采用 Impedance Track™ 技术的 bq27546 电量监测计 BQ27741EVM — BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM — bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558 采用单芯 Impedance Track™ 技术的电量监测计评估模块 BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块 BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746 具有保护方案的 Impedance Track™ 技术电池电量监测计评估模块 BQ27Z846EVM — BQ27Z846 评估模块 BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 单节电池至两节电池可编程电池管理器评估模块 BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620 单电芯或双电芯串联锂离子 Impedance Track™ 电池电量测量仪表评估模块 BQ3050EVM-001 — bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 — 面向极少放电应用、支持多化学体系 CEDV 算法的 bq34110 电池电量计评估模块 BQ34210IQ1EVM-826 — 适用于系统侧 CEDV 电量监测计的 bq34210-Q1 评估模块 BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM 评估模块 BQ35100EVM-795 — 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块 BQ4050EVM-561 — 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池包管理器评估模块 BQ40Z50EVM-561 — BQ40Z50 评估板  BQ40Z60EVM-578 — 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2 至 7 节池电量监测计评估模块 BQMTESTER — BQMTESTER 多通道测试和程序板 MKST-3P-ALT-EV2300 — EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

文档

Quick Tips text document for Command line programmers

发布信息

Description:

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.

There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported.  Examples using  the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Collection of command line executables for Windows
  • Small executable size with few dependencies
  • Fast programming
  • Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
  • Provides C API for custom code development
  • Callable from other programs for automation
  • Portable design simplifies deployment
  • Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer

3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location

4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.

新增功能

  • Added support for BQ78350 and BQ34Z100
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Advanced bqMTester User's Guide (Rev. B) 2020-5-27
证书 ADVANCED-BQMTESTER EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频