MSP-DSPLIB
Digital Signal Processing (DSP) Library for MSP430 Microcontrollers
MSP-DSPLIB
概要
TI MSP430™ デジタル信号処理ライブラリは、MSP430 マイコンの一般的な信号処理操作を実行するために最適化された関数のセットです。これらの関数は、高い処理能力を必要とする変換を最小の消費電力、超高精度、リアルタイムで実行するアプリケーションで使用されます。このライブラリは、MSP430 MCU 固有のハードウェアを最適に使用して固定小数点演算を行い、大幅な性能向上を実現します。
詳細はこちら
- MSP-DSPLIB ソフトウェアの最新バージョンをダウンロードします
- MSP-DSPLIB ユーザー ガイドを読む
ダウンロード
ドライバまたはライブラリ
MSP-DSPLIB — MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Low-power MCUs
その他のインターフェイス
センシング マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
MSP-DSPLIB — MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ
Windows Installer for MSP-DSPLib
Linux Installer for MSP-DSPLib
Mac Installer for MSP-DSPLib
製品
Low-power MCUs
その他のインターフェイス
センシング マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
資料
MSP430 DSPLib User's Guide
最新情報
The following changes have been added to MSP Graphics Library:
- Added support for MSP430FR2355 and DSPLib functions in ROM.
- Updated benchmark functions to support TIMER_B when TIMER_A isn’t available.
- Added defines for C std types not defined in C++.
- Fixed issue with msp_fir_q15 function not restoring mpy context before returning.
- Fixed issue where msp_lea_locked was not inititalized in some instances.
- Fixed example code warning for FRAM devices not clearing LOCKIO bit.
- Minor updates to API documentation.
- Added ROM usage guide.
- Updated manifest.
リリース情報
The Texas Instruments® Digital Signal Processing library is a set of highly optimized functions to perform many common signal processing operations on fixed-point numbers for MSP430™ microcontrollers. This function set is typically utilized for applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very high accuracy. This library’s optimal utilization of the MSP families’ intrinsic hardware for fixed-point math allows for significant performance gains.