MSP430AFE223

アクティブ

3 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、4KB フラッシュ、256B RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 12 Flash memory (kByte) 4 RAM (kByte) 0.25 ADC type 24-bit Sigma Delta Features Advanced sensing UART 1 Number of ADC channels 3 SPI 1 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 4 Number of GPIOs 11 Number of I2Cs 0 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 12 Flash memory (kByte) 4 RAM (kByte) 0.25 ADC type 24-bit Sigma Delta Features Advanced sensing UART 1 Number of ADC channels 3 SPI 1 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 4 Number of GPIOs 11 Number of I2Cs 0 Security Secure debug
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 低い電源電圧範囲: 1.8V~3.6V
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード: 220µA (1MHz、2.2V)
    • スタンバイ・モード: 0.5µA
    • オフ・モード(RAMデータ保持): 0.1µA
  • 5つの省電力モード
  • スタンバイ・モードからの超高速ウェークアップ: 1µs未満
  • 16ビットRISCアーキテクチャ、最高12MHzのシステム・クロック
  • 基本クロック・モジュール構成
    • 最高12MHzの内部周波数(2つの較正周波数)
    • 超低消費電力の低周波(LF)自己発振器
    • 最高16MHzの高周波(HF)水晶振動子
    • 振動子
    • 外部デジタル・クロック・ソース
  • 最大3つの24ビット・シグマ・デルタA/Dコンバータ(ADC)、差動 PGA入力対応
  • 16ビットのTimer_A (3つのキャプチャ/比較レジスタ付き)
  • シリアル通信インターフェイス(USART)、非同期UARTまたは同期SPIをソフトウェアで選択可能
  • 16ビットのハードウェア・マルチプライヤ
  • ブラウンアウト検出器
  • 電源電圧スーパーバイザとモニタ、プログラムにより検出レベルを設定可能
  • シリアル・オンボード・プログラミング、外部のプログラミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコード保護
  • オンチップ・エミュレーション・モジュール
  • デバイスの比較「」に、供給中の製品ファミリを掲載
  • モジュールの完全な説明については、『MSP430x2xxファミリ・ユーザーズ・ガイド』を参照
  • 低い電源電圧範囲: 1.8V~3.6V
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード: 220µA (1MHz、2.2V)
    • スタンバイ・モード: 0.5µA
    • オフ・モード(RAMデータ保持): 0.1µA
  • 5つの省電力モード
  • スタンバイ・モードからの超高速ウェークアップ: 1µs未満
  • 16ビットRISCアーキテクチャ、最高12MHzのシステム・クロック
  • 基本クロック・モジュール構成
    • 最高12MHzの内部周波数(2つの較正周波数)
    • 超低消費電力の低周波(LF)自己発振器
    • 最高16MHzの高周波(HF)水晶振動子
    • 振動子
    • 外部デジタル・クロック・ソース
  • 最大3つの24ビット・シグマ・デルタA/Dコンバータ(ADC)、差動 PGA入力対応
  • 16ビットのTimer_A (3つのキャプチャ/比較レジスタ付き)
  • シリアル通信インターフェイス(USART)、非同期UARTまたは同期SPIをソフトウェアで選択可能
  • 16ビットのハードウェア・マルチプライヤ
  • ブラウンアウト検出器
  • 電源電圧スーパーバイザとモニタ、プログラムにより検出レベルを設定可能
  • シリアル・オンボード・プログラミング、外部のプログラミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコード保護
  • オンチップ・エミュレーション・モジュール
  • デバイスの比較「」に、供給中の製品ファミリを掲載
  • モジュールの完全な説明については、『MSP430x2xxファミリ・ユーザーズ・ガイド』を参照

TI MSPファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、およびコンスタント・ジェネレータが搭載されており、コード効率が最大限に向上します。デジタル制御発振器(DCO)により、デバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ1µs未満でウェークアップできます。

MSP430AFE2x3は、3つの独立した24ビット・シグマ・デルタADC、1つの16ビット・タイマ、1つの16ビット・ハードウェア・マルチプライヤのほか、USART通信インターフェイス、ウォッチドッグ・タイマ、11本のI/Oピンを搭載した、超低消費電力のミクスト・シグナル・マイクロコントローラです。

MSP430AFE2x2は、24ビット・シグマ・デルタADCを2つしか搭載していませんが、それ以外はMSP430AFE2x3と同じです。

MSP430AFE2x1は、24ビット・シグマ・デルタADCを1つしか搭載していませんが、それ以外はMSP430AFE2x3と同じです。

TI MSPファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、およびコンスタント・ジェネレータが搭載されており、コード効率が最大限に向上します。デジタル制御発振器(DCO)により、デバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ1µs未満でウェークアップできます。

MSP430AFE2x3は、3つの独立した24ビット・シグマ・デルタADC、1つの16ビット・タイマ、1つの16ビット・ハードウェア・マルチプライヤのほか、USART通信インターフェイス、ウォッチドッグ・タイマ、11本のI/Oピンを搭載した、超低消費電力のミクスト・シグナル・マイクロコントローラです。

MSP430AFE2x2は、24ビット・シグマ・デルタADCを2つしか搭載していませんが、それ以外はMSP430AFE2x3と同じです。

MSP430AFE2x1は、24ビット・シグマ・デルタADCを1つしか搭載していませんが、それ以外はMSP430AFE2x3と同じです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430AFE2x3、MSP430AFE2x2、MSP430AFE2x1 ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 7月 2日
* エラッタ MSP430AFE223 Microcontroller Errata (Rev. I) PDF | HTML 2021年 6月 17日
* ユーザー・ガイド MSP430F2xx, MSP430G2xx Family User's Guide (Rev. K) PDF | HTML 2022年 8月 25日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション・ノート Implementation of a Single-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430AFE2xx (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 17日
アプリケーション・ノート Design Considerations When Using the MSP430 Graphics Library (Rev. A) PDF | HTML 2023年 8月 9日
アプリケーション概要 Add Housekeeping Functions to Your MSP430™ MCU: Power Sequencer PDF | HTML 2021年 9月 7日
アプリケーション・ノート ESD Diode Current Specification (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
アプリケーション・ノート Answers to Common Sigma-Delta ADC Questions on MSP MCUs PDF | HTML 2020年 8月 11日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
アプリケーション・ノート Migrating from the MSP430F2xx,G2xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx (Rev. E) PDF | HTML 2016年 11月 3日
アプリケーション・ノート MSP Code Protection Features PDF | HTML 2015年 12月 7日
アプリケーション・ノート Interfacing the MSP430AFE2xx Based Single-Phase E-Meter with a Host Processor 2014年 9月 24日
アプリケーション・ノート Programming With the MSP430AFE2xx Family and the MSP430i20xx Family 2014年 8月 10日
アプリケーション・ノート MSP430F2xx および MSP430G2xx ファミリから、MSP430FR58xx および MSP430FR59xx ファミリへの移行 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2013年 4月 19日
アプリケーション・ノート Energy Measurement Results for TI Designed Meter Using MSP430AFE2xx Devices 2012年 7月 30日
ホワイト・ペーパー Sub-Metering Made Easy Using Texas Instruments Energy Measurement ICs 2012年 5月 22日
ホワイト・ペーパー Power Management Solutions for Ultra-Low-Power 16-Bit MSP430 MCUs (Rev. D) 2012年 3月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
開発キット

MSP-TS430PW24 — MSP-TS430PW24 - MSP430AFEx MCU の 24 ピン・ターゲット開発ボード

The MSP-TS430PW24 is a standalone ZIF socket target board used to program and debug the MSP430 MCU in-system through the JTAG interface or the Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol.

Device Support: The MSP-TS430PW24 development board supports MSP430AFE2xx MCUs in a 24-pin TSSOP package (TI package (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSP430-SDK MSP430 マイコン向け MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
サンプル・コードまたはデモ

SLAC487 MSP430AFE2x3, MSP430AFE2x2, MSP430AFE2x1 Code Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

MSP-DSPLIB MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSP-GRLIB MSP グラフィック・ライブラリ

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ENERGYTRACE — MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー

EnergyTrace™ ソフトウェアは、MSP430™ マイコン (MCU)、MSP432™ マイコン、CC13xx ワイヤレス・マイコン、CC26xx ワイヤレス・マイコンに対応した、エネルギー・ベースのコード分析ツールであり、アプリケーションのエネルギー・プロファイルを測定して表示します。また、超低消費電力化を目的としたコードの最適化に役立ちます。

デベロッパーの皆様がご存じのように、システムの状態を理解していない場合、システムのチューニングは困難になります。 EnergyTrace (...)

ユーザー ガイド: PDF
最新英語版 (Rev.AS): PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

主なコンポーネント:

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
  • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
  • (...)
購入先:IAR Systems
ユーザー ガイド: PDF
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP430-FLASHER MSP430™ と SimpleLink™ MSP432™ の各マイコン向けコマンドライン・プログラマ

MSPFlasher is an open-source, shell-based (command line) interface for programming MSP430™ and MSP432™ microcontrollers (MCUs) through JTAG and provides the most common programming functions. MSP Flasher can be used to download binary files directly to memory without the need of an IDE (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian