MSP430F5252

アクティブ

128KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU)

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 25 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 16 ADC type Slope Features 1.8V I/O, Real-time clock UART 4 Number of ADC channels 0 SPI 8 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 53 Number of I2Cs 4 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 25 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 16 ADC type Slope Features 1.8V I/O, Real-time clock UART 4 Number of ADC channels 0 SPI 8 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 53 Number of I2Cs 4 Security Secure debug
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • デュアル電源電圧デバイス
    • 主電源 (AVCC、DVCC)
      • 外部電源で駆動: 1.8V~3.6V
      • 最大 18 の汎用 I/O および最大 8 の外部割り込み
    • 低電圧インターフェイス電源 (DVIO)
      • 別の外部電源から給電:1.62V~1.98V
      • 最大 35 の汎用 I/O および最大 16 の外部割り込み
      • シリアル通信
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード (AM): すべてのシステム・クロックがアクティブ 290µA/MHz (8MHz、3.0V)、フラッシュ・プログラム実行時 (標準値) 150µA/MHz (8MHz、3.0V)、RAM プログラム実行時 (標準値)
    • スタンバイ・モード(LPM3): 水晶振動子を内蔵するリアルタイム・クロック(RTC)、ウォッチドッグ、および電源スーパーバイザが動作、すべてのRAMを保持、高速ウェークアップ: 2.1µA (2.2V)、2.3µA (3.0V) (標準値) 低消費電力発振器 (VLO)、汎用カウンタ、ウォッチドッグ、電源スーパーバイザが動作、すべてのRAMを保持、高速ウェークアップ: 1.6µA (3.0V) (標準値)
    • オフ・モード (LPM4): すべてのRAMを保持、電源スーパーバイザが動作、高速ウェークアップ: 1.3µA (3.0V) (標準値)
    • シャットダウン・モード (LPM4.5): 0.18µA (3.0V) (標準値)
  • スタンバイ・モードから 3.5µs (標準値) でウェークアップ
  • 16 ビット RISC アーキテクチャ、拡張メモリ、最大 25MHz のシステム・クロック
  • 柔軟な電源管理システム
    • プログラム可能でレギュレートされたコア電源電圧の完全に統合された LDO
    • 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
  • 統合クロック・システム
    • FLL 制御ループによる周波数安定化
    • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース (VLO)
    • 調整済みの低周波数内部基準源 (REFO)
    • 32kHz の時計用水晶振動子 (XT1)
    • 最高 32MHz の高周波数水晶振動子 (XT2)
  • 16 ビット・タイマ TA0:5 個のキャプチャ / 比較レジスタを備えた Timer_A
  • 16 ビット・タイマ TA1:3 個のキャプチャ / 比較レジスタを備えた Timer_A
  • 16 ビット・タイマ TA2:3 個のキャプチャ / 比較レジスタを備えた Timer_A
  • 16 ビット・タイマ TB0:7 個のキャプチャ / 比較シャドウ・レジスタを備えた Timer_B
  • 4 つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス
    • USCI_A0、A1、A2、A3がそれぞれ次の機能をサポート:
      • 自動ボーレート検出機能付きの拡張 UART
      • IrDA エンコーダおよびデコーダ
      • 同期 SPI
    • USCI_B0、B1、B2、B3がそれぞれ次の機能をサポート:
      • I2C
      • 同期 SPI
  • 内部基準電圧とサンプル・アンド・ホールド機能を持つ 10 ビット A/D コンバータ (ADC)
  • コンパレータ
  • ハードウェア乗算器で 32 ビットの演算をサポート
  • シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
  • 3 チャネルの内蔵 DMA
  • RTC 機能付き基本タイマ
  • 「デバイスの比較」に、提供しているファミリ製品をまとめています。
  • デュアル電源電圧デバイス
    • 主電源 (AVCC、DVCC)
      • 外部電源で駆動: 1.8V~3.6V
      • 最大 18 の汎用 I/O および最大 8 の外部割り込み
    • 低電圧インターフェイス電源 (DVIO)
      • 別の外部電源から給電:1.62V~1.98V
      • 最大 35 の汎用 I/O および最大 16 の外部割り込み
      • シリアル通信
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード (AM): すべてのシステム・クロックがアクティブ 290µA/MHz (8MHz、3.0V)、フラッシュ・プログラム実行時 (標準値) 150µA/MHz (8MHz、3.0V)、RAM プログラム実行時 (標準値)
    • スタンバイ・モード(LPM3): 水晶振動子を内蔵するリアルタイム・クロック(RTC)、ウォッチドッグ、および電源スーパーバイザが動作、すべてのRAMを保持、高速ウェークアップ: 2.1µA (2.2V)、2.3µA (3.0V) (標準値) 低消費電力発振器 (VLO)、汎用カウンタ、ウォッチドッグ、電源スーパーバイザが動作、すべてのRAMを保持、高速ウェークアップ: 1.6µA (3.0V) (標準値)
    • オフ・モード (LPM4): すべてのRAMを保持、電源スーパーバイザが動作、高速ウェークアップ: 1.3µA (3.0V) (標準値)
    • シャットダウン・モード (LPM4.5): 0.18µA (3.0V) (標準値)
  • スタンバイ・モードから 3.5µs (標準値) でウェークアップ
  • 16 ビット RISC アーキテクチャ、拡張メモリ、最大 25MHz のシステム・クロック
  • 柔軟な電源管理システム
    • プログラム可能でレギュレートされたコア電源電圧の完全に統合された LDO
    • 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
  • 統合クロック・システム
    • FLL 制御ループによる周波数安定化
    • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース (VLO)
    • 調整済みの低周波数内部基準源 (REFO)
    • 32kHz の時計用水晶振動子 (XT1)
    • 最高 32MHz の高周波数水晶振動子 (XT2)
  • 16 ビット・タイマ TA0:5 個のキャプチャ / 比較レジスタを備えた Timer_A
  • 16 ビット・タイマ TA1:3 個のキャプチャ / 比較レジスタを備えた Timer_A
  • 16 ビット・タイマ TA2:3 個のキャプチャ / 比較レジスタを備えた Timer_A
  • 16 ビット・タイマ TB0:7 個のキャプチャ / 比較シャドウ・レジスタを備えた Timer_B
  • 4 つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス
    • USCI_A0、A1、A2、A3がそれぞれ次の機能をサポート:
      • 自動ボーレート検出機能付きの拡張 UART
      • IrDA エンコーダおよびデコーダ
      • 同期 SPI
    • USCI_B0、B1、B2、B3がそれぞれ次の機能をサポート:
      • I2C
      • 同期 SPI
  • 内部基準電圧とサンプル・アンド・ホールド機能を持つ 10 ビット A/D コンバータ (ADC)
  • コンパレータ
  • ハードウェア乗算器で 32 ビットの演算をサポート
  • シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
  • 3 チャネルの内蔵 DMA
  • RTC 機能付き基本タイマ
  • 「デバイスの比較」に、提供しているファミリ製品をまとめています。

「常時オン」の超低消費電力システム・コントローラを使用することで、ハンドセットやタブレットなど携帯用デバイスの消費電力を大幅に減らすことができます。これらのコントローラは、センサ・ハブとして動作し、電力を多く使用するアプリケーション・プロセッサやタッチ・スクリーン・コントローラがオフの間に、ユーザーからの刺激(例:慣性センサやタッチ・センサの読み取り)や、バッテリの状態や温度などシステムの重要なパラメータを監視します。それによりマイクロコントローラは、ユーザーの入力、またはCPUの介入を必要とするフォルト条件に基づいて、システムをウェークアップできます。

MSP430F525x シリーズは 1.8V 分割レール I/O (従来は MSP430F522x でのみ利用可能) に対応した最新製品であり、特に「常時オン」のシステム・コントローラ・アプリケーション向けに設計されています。1.8V の I/O により、外部でのレベル変換を必要とせず、アプリケーション・プロセッサや他のデバイスとシームレスに接続できますが、MCU への主電源はより高い電圧レールでも問題ありません。

MSP430F522x と比較して、MSP430F525x は最大で 4 倍の RAM (32KB) と、2 倍のシリアル・インターフェイス (4 つの USCI_A と 4 つの USCI_B) を利用できます。また、MSP430F525x には、4 つの 16 ビット・タイマ、1つの高性能 10 ビットADC、ハードウェア乗算器、DMA、コンパレータ、アラーム機能付きの RTC モジュールも搭載されています。MSP430F525x の消費電流は、アクティブ・モードでフラッシュ・メモリから実行されているとき 290µA/MHz (標準値)、スタンバイ・モード (LPM3) では 1.6µA (標準値) です。MSP430F525x は 3.5µs (標準値) でアクティブ・モードに切り替えられるので、「常時オン」の低消費電力アプリケーションに最適です。

MSP430F525x の主要な利点は次のとおりです。

  • 最大 32KB の RAM により、複雑なセンサ・ハブのアルゴリズムの使用や、キーボード制御と電源管理などを含む高レベルの集約が可能です。
  • 4 つの USCI_A と 4 つの USCI_B モジュールにより、8 つの専用ハードウェア・シリアル・インターフェイスを同時に使用でき (たとえば、4 つの I2C と 4 つの SPI)、センサやペリフェラル・デバイスとの間で高速かつ堅牢な通信を行えます。
  • 最大 35 の I/O を 1.8V の電圧レールで使用できます。

モジュールの完全な説明については、『MSP430F5xx および MSP430F6xx ファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。設計ガイドラインについては、 『MSP430F522x および MSP430F521x デバイスを使用した設計』 を参照してください。

「常時オン」の超低消費電力システム・コントローラを使用することで、ハンドセットやタブレットなど携帯用デバイスの消費電力を大幅に減らすことができます。これらのコントローラは、センサ・ハブとして動作し、電力を多く使用するアプリケーション・プロセッサやタッチ・スクリーン・コントローラがオフの間に、ユーザーからの刺激(例:慣性センサやタッチ・センサの読み取り)や、バッテリの状態や温度などシステムの重要なパラメータを監視します。それによりマイクロコントローラは、ユーザーの入力、またはCPUの介入を必要とするフォルト条件に基づいて、システムをウェークアップできます。

MSP430F525x シリーズは 1.8V 分割レール I/O (従来は MSP430F522x でのみ利用可能) に対応した最新製品であり、特に「常時オン」のシステム・コントローラ・アプリケーション向けに設計されています。1.8V の I/O により、外部でのレベル変換を必要とせず、アプリケーション・プロセッサや他のデバイスとシームレスに接続できますが、MCU への主電源はより高い電圧レールでも問題ありません。

MSP430F522x と比較して、MSP430F525x は最大で 4 倍の RAM (32KB) と、2 倍のシリアル・インターフェイス (4 つの USCI_A と 4 つの USCI_B) を利用できます。また、MSP430F525x には、4 つの 16 ビット・タイマ、1つの高性能 10 ビットADC、ハードウェア乗算器、DMA、コンパレータ、アラーム機能付きの RTC モジュールも搭載されています。MSP430F525x の消費電流は、アクティブ・モードでフラッシュ・メモリから実行されているとき 290µA/MHz (標準値)、スタンバイ・モード (LPM3) では 1.6µA (標準値) です。MSP430F525x は 3.5µs (標準値) でアクティブ・モードに切り替えられるので、「常時オン」の低消費電力アプリケーションに最適です。

MSP430F525x の主要な利点は次のとおりです。

  • 最大 32KB の RAM により、複雑なセンサ・ハブのアルゴリズムの使用や、キーボード制御と電源管理などを含む高レベルの集約が可能です。
  • 4 つの USCI_A と 4 つの USCI_B モジュールにより、8 つの専用ハードウェア・シリアル・インターフェイスを同時に使用でき (たとえば、4 つの I2C と 4 つの SPI)、センサやペリフェラル・デバイスとの間で高速かつ堅牢な通信を行えます。
  • 最大 35 の I/O を 1.8V の電圧レールで使用できます。

モジュールの完全な説明については、『MSP430F5xx および MSP430F6xx ファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。設計ガイドラインについては、 『MSP430F522x および MSP430F521x デバイスを使用した設計』 を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
MSP430F5229 アクティブ 128KB フラッシュ、8KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) This product is a microcontroller with similar split-rail I/O functionalities and fewer serial communication channels.
MSPM0G1507 アクティブ 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭 Alternate available, lower cost, better features, and performance with MSPM0G1507

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
31 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430F525x ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 5日
* エラッタ MSP430F5252 Microcontroller Errata (Rev. U) PDF | HTML 2021年 10月 21日
* ユーザー・ガイド MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide (Rev. Q) 2018年 8月 17日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション・ノート Design Considerations When Using the MSP430 Graphics Library (Rev. A) PDF | HTML 2023年 8月 9日
アプリケーション・ノート Li-Ion Battery Charger Solution Using an MSP430™ MCU (Rev. B) PDF | HTML 2022年 4月 1日
アプリケーション・ノート ESD Diode Current Specification (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート MSP430 System-Level ESD Considerations (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 14日
ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
ユーザー・ガイド SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020年 6月 1日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
アプリケーション・ノート Designing with MSP430F522x and MSP430F521x Devices (Rev. A) PDF | HTML 2018年 10月 4日
アプリケーション・ノート Interfacing the 3-V MSP430 MCU to 5-V Circuits (Rev. A) PDF | HTML 2018年 10月 3日
アプリケーション・ノート MSP430F5xx Overview and Comparison to MSP430F2xx and MSP430F4xx (Rev. A) PDF | HTML 2018年 9月 26日
アプリケーション・ノート Implementing SMBus Using MSP430 Hardware I2C (Rev. B) PDF | HTML 2018年 9月 25日
アプリケーション・ノート Implementing An Ultra-Low-Power Keypad Interface With MSP430 MCUs (Rev. A) 2018年 5月 22日
アプリケーション・ノート MSP430 32-kHz Crystal Oscillators (Rev. D) PDF | HTML 2017年 7月 18日
ホワイト・ペーパー Capacitive Touch and MSP Microcontrollers (Rev. A) 2017年 4月 27日
アプリケーション・ノート Migrating from the MSP430F5xx,F6xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx Family (Rev. D) 2016年 11月 3日
機能安全情報 Safety Manual for MSP430G2xx, F5xx, and FR57xx in IEC 60730 Safety Applications (Rev. A) 2016年 1月 12日
アプリケーション・ノート MSP Code Protection Features PDF | HTML 2015年 12月 7日
ホワイト・ペーパー Industrial Communications Solutions Featuring MSP Microcontrollers 2015年 1月 26日
アプリケーション・ノート Low-Power Pedometer Using an MSP430 MCU 2013年 5月 28日
アプリケーション・ノート Enabling Low-Power Windows 8 HID Over I2C Applications Using MSP430 MCUs 2012年 11月 30日
アプリケーション・ノート Capacitive Touch Sensing and SYS/BIOS 2012年 9月 12日
アプリケーション・ノート Heart-Rate Monitor with Micrium uC/OS-II Kernel on the MSP430F5438A Experimenter 2012年 7月 5日
アプリケーション・ノート MSP430 Based Lithium-Ion Polymer Battery Charging and Gauging Solution Using USB (Rev. A) 2012年 6月 27日
ホワイト・ペーパー Power Management Solutions for Ultra-Low-Power 16-Bit MSP430 MCUs (Rev. D) 2012年 3月 28日
アプリケーション・ノート Nine-Axis Sensor Fusion Using Direction Cosine Matrix Algorithm on MSP430F5xx (Rev. A) 2012年 2月 13日
アプリケーション・ノート Multi-Cell Li-Ion Battery Management System Using MSP430F5529 and bq76PL536 2010年 12月 16日
アプリケーション・ノート 1.8V – 5.5V Input, High-Efficiency DCDC Converter Reference Design for MSP430 (Rev. B) 2010年 6月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
開発キット

MSP-TS430RGC64C — MSP430F52xx 64 ピン・ターゲット・ボードのみ

MSP-TS430RGC64C はスタンドアロンの 64 ピン ZIF ソケット・ターゲット・ボードで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式の JTAG)プロトコルによる MSP430 イン・システムのプログラムとデバッグに使用できます。この開発ボードは、64 ピン QFN パッケージ(TI パッケージ・コード:RGC)に収納された、すべての MSP430F52xx デバイスをサポートしています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSP430-SDK MSP430 マイコン向け MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE IEC60730 ソフトウェア・パッケージ

The IEC60730 MSP430 software package was developed to be useful in assisting customers in complying with IEC 60730-1:2010 (Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use – Part 1: General Requirements) for up to Class B products, which includes home appliances, arc detectors, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSP-DSPLIB MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSP-GRLIB MSP グラフィック・ライブラリ

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSPMATHLIB — Math ライブラリ、MSP430 用

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

ユーザー ガイド: PDF
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ENERGYTRACE — MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー

EnergyTrace™ ソフトウェアは、MSP430™ マイコン (MCU)、MSP432™ マイコン、CC13xx ワイヤレス・マイコン、CC26xx ワイヤレス・マイコンに対応した、エネルギー・ベースのコード分析ツールであり、アプリケーションのエネルギー・プロファイルを測定して表示します。また、超低消費電力化を目的としたコードの最適化に役立ちます。

デベロッパーの皆様がご存じのように、システムの状態を理解していない場合、システムのチューニングは困難になります。 EnergyTrace (...)

ユーザー ガイド: PDF
最新英語版 (Rev.AS): PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

主なコンポーネント:

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
  • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
  • (...)
購入先:IAR Systems
ユーザー ガイド: PDF
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP430-FLASHER MSP430™ と SimpleLink™ MSP432™ の各マイコン向けコマンドライン・プログラマ

MSPFlasher is an open-source, shell-based (command line) interface for programming MSP430™ and MSP432™ microcontrollers (MCUs) through JTAG and provides the most common programming functions. MSP Flasher can be used to download binary files directly to memory without the need of an IDE (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian