MSP430F148

アクティブ

48KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと SPI/UART 搭載、8MHz MCU

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
MSPM0G1506 アクティブ 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載 MSP430 to MSPM0 replacement
MSPM0L1306 アクティブ 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン Alternate available, lower cost, better features, and performance with MSPM0L1306

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 8 Flash memory (kByte) 48 RAM (kByte) 2 ADC type 12-bit SAR UART 2 Number of ADC channels 8 SPI 2 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 48 Number of GPIOs 48 Number of I2Cs 0 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 8 Flash memory (kByte) 48 RAM (kByte) 2 ADC type 12-bit SAR UART 2 Number of ADC channels 8 SPI 2 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 48 Number of GPIOs 48 Number of I2Cs 0 Security Secure debug
LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12 TQFP (PAG) 64 144 mm² 12 x 12 VQFNP (RTD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 低電源電圧範囲: 1.8V~3.6V
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード: 1MHz、2.2Vで280µA
    • スタンバイ・モード: 1.6µA
    • オフ・モード(RAMデータ保持): 0.1µA
  • 5つの省電力モード
  • スタンバイ・モードから6µs以内にウェークアップ
  • 16ビットRISCアーキテクチャ、命令サイクル・タイム125ns
  • 内部リファレンス、サンプル・アンド・ホールド、オートスキャン機能搭載の12ビットのA/Dコンバータ(ADC)
  • 16ビットのTimer_B (7個のキャプチャ/コンペア・シャドウ・レジスタ付き)
  • 16ビットのTimer_A (3個のキャプチャ/コンペア・レジスタ付き)
  • オンチップのコンパレータ
  • シリアル・オンボード・プログラミング、外部のプログラミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコード保護
  • シリアル通信インターフェイス(USART): 非同期UARTまたは同期SPIインターフェイスとして動作
    • MSP430F14xおよびMSP430F14x1デバイスには2つのUSART (USART0、USART1)を搭載
    • MSP430F13xデバイスには1つのUSART (USART0)を搭載
  • ファミリ・メンバー(デバイスの比較も参照)
    • MSP430F133
      • 8KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
        256バイトのRAM
    • MSP430F135
      • 16KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
        512バイトのRAM
    • MSP430F147、MSP430F1471
      • 32KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
        1KBのRAM
    • MSP430F148、MSP430F1481
      • 48KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
        2KBのRAM
    • MSP430F149、MSP430F1491
      • 60KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
        2KBのRAM
  • 低電源電圧範囲: 1.8V~3.6V
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード: 1MHz、2.2Vで280µA
    • スタンバイ・モード: 1.6µA
    • オフ・モード(RAMデータ保持): 0.1µA
  • 5つの省電力モード
  • スタンバイ・モードから6µs以内にウェークアップ
  • 16ビットRISCアーキテクチャ、命令サイクル・タイム125ns
  • 内部リファレンス、サンプル・アンド・ホールド、オートスキャン機能搭載の12ビットのA/Dコンバータ(ADC)
  • 16ビットのTimer_B (7個のキャプチャ/コンペア・シャドウ・レジスタ付き)
  • 16ビットのTimer_A (3個のキャプチャ/コンペア・レジスタ付き)
  • オンチップのコンパレータ
  • シリアル・オンボード・プログラミング、外部のプログラミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコード保護
  • シリアル通信インターフェイス(USART): 非同期UARTまたは同期SPIインターフェイスとして動作
    • MSP430F14xおよびMSP430F14x1デバイスには2つのUSART (USART0、USART1)を搭載
    • MSP430F13xデバイスには1つのUSART (USART0)を搭載
  • ファミリ・メンバー(デバイスの比較も参照)
    • MSP430F133
      • 8KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
        256バイトのRAM
    • MSP430F135
      • 16KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
        512バイトのRAM
    • MSP430F147、MSP430F1471
      • 32KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
        1KBのRAM
    • MSP430F148、MSP430F1481
      • 48KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
        2KBのRAM
    • MSP430F149、MSP430F1491
      • 60KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
        2KBのRAM

テキサス・インスツルメンツの MSP430™ファミリの超低消費電力マイクロコントローラ(MCU)は、各種アプリケーションを対象に異なるペリフェラルを組み合わせた複数のデバイスで構成されます。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、これにより最大のコード効率が得られます。デジタル制御発振回路(DCO)により、低消費電力モードから6µs以内でアクティブ・モードにウェークアップできます。

MSP430F13x、MSP430F14x、MSP430F14x1 MCUには、2つの16ビット・タイマが組み込まれているほか、MSP430F13xおよびMSP430F14xデバイスでは高速な12ビットADC、MSP430F13xデバイスには1つのUSART、MSP430F14xおよびMSP430F14x1デバイスでは2つのUSARTが搭載されており、48本のI/Oピンがあります。ハードウェア乗算器により性能が向上し、コードとハードウェアに互換性を持つ広範なファミリのソリューションが得られます。

モジュールの完全な説明については、『MSP430x1xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。

テキサス・インスツルメンツの MSP430™ファミリの超低消費電力マイクロコントローラ(MCU)は、各種アプリケーションを対象に異なるペリフェラルを組み合わせた複数のデバイスで構成されます。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、これにより最大のコード効率が得られます。デジタル制御発振回路(DCO)により、低消費電力モードから6µs以内でアクティブ・モードにウェークアップできます。

MSP430F13x、MSP430F14x、MSP430F14x1 MCUには、2つの16ビット・タイマが組み込まれているほか、MSP430F13xおよびMSP430F14xデバイスでは高速な12ビットADC、MSP430F13xデバイスには1つのUSART、MSP430F14xおよびMSP430F14x1デバイスでは2つのUSARTが搭載されており、48本のI/Oピンがあります。ハードウェア乗算器により性能が向上し、コードとハードウェアに互換性を持つ広範なファミリのソリューションが得られます。

モジュールの完全な説明については、『MSP430x1xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
34 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430F14x、MSP430F14x1、MSP430F13x ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2018年 6月 18日
* エラッタ MSP430F148 Microcontroller Errata (Rev. J) 2021年 6月 17日
* ユーザー・ガイド MSP430x1xx Family User's Guide (Rev. F) 2018年 8月 6日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション・ノート Design Considerations When Using the MSP430 Graphics Library (Rev. A) PDF | HTML 2023年 8月 9日
アプリケーション・ノート Li-Ion Battery Charger Solution Using an MSP430™ MCU (Rev. B) PDF | HTML 2022年 4月 1日
アプリケーション概要 Add Housekeeping Functions to Your MSP430™ MCU: Power Sequencer PDF | HTML 2021年 9月 7日
アプリケーション・ノート ESD Diode Current Specification (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
アプリケーション・ノート MSP430 Embedded Application Binary Interface (Rev. A) PDF | HTML 2020年 6月 2日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
アプリケーション・ノート Programming a Flash-Based MSP430 MCU Using the JTAG Interface (Rev. H) 2019年 3月 15日
アプリケーション・ノート Interfacing the 3-V MSP430 MCU to 5-V Circuits (Rev. A) PDF | HTML 2018年 10月 3日
アプリケーション・ノート MSP430 Flash Memory Characteristics (Rev. B) PDF | HTML 2018年 8月 24日
アプリケーション・ノート Understanding MSP430 Flash Data Retention (Rev. A) PDF | HTML 2018年 8月 24日
アプリケーション・ノート Mixing C and Assembler With MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2018年 8月 7日
アプリケーション・ノート Using the TPS3619 With MSP430 Microcontrollers (Rev. B) PDF | HTML 2018年 8月 6日
アプリケーション・ノート Fuzzy Logic Motor Control With MSP430 MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2018年 8月 3日
アプリケーション・ノート MSP430 LFXT1 Oscillator Accuracy (Rev. A) 2018年 8月 3日
アプリケーション・ノート Efficient Multiplication and Division Using MSP430 MCUs (Rev. A) 2018年 7月 18日
アプリケーション・ノート CRC Implementation with MSP430 MCUs (Rev. A) 2018年 6月 21日
アプリケーション・ノート Implementing An Ultra-Low-Power Keypad Interface With MSP430 MCUs (Rev. A) 2018年 5月 22日
アプリケーション・ノート Random Number Generation Using MSP430™ MCUs (Rev. A) 2018年 5月 16日
アプリケーション・ノート Wave Digital Filtering Using an MSP430 MCU (Rev. A) 2018年 5月 16日
アプリケーション・ノート Software Coding Techniques for MSP430™ MCUs (Rev. B) 2018年 3月 14日
アプリケーション・ノート MSP430 32-kHz Crystal Oscillators (Rev. D) PDF | HTML 2017年 7月 18日
アプリケーション・ノート Advanced Debugging Using the Enhanced Emulation Module (EEM) With CCS v6 (Rev. F) 2016年 9月 6日
アプリケーション・ノート General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 1日
アプリケーション・ノート MSP Code Protection Features PDF | HTML 2015年 12月 7日
アプリケーション・ノート MSP430を使用した静電容量式シングルタッチ・センサ設計の手引き 2013年 10月 10日
ホワイト・ペーパー Power Management Solutions for Ultra-Low-Power 16-Bit MSP430 MCUs (Rev. D) 2012年 3月 28日
アプリケーション・ノート Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012年 1月 12日
アプリケーション・ノート 1.8V – 5.5V Input, High-Efficiency DCDC Converter Reference Design for MSP430 (Rev. B) 2010年 6月 14日
アプリケーション・ノート Tiny DCDC Converter Reference Design (Rev. A) 2010年 6月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSP430-SDK MSP430 マイコン向け MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
サンプル・コードまたはデモ

SLAC015 MSP430x13x, MSP430F14x, MSP430F15x, MSP430F16x Code Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

MSP-DSPLIB MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSP-GRLIB MSP グラフィック・ライブラリ

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ENERGYTRACE — MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー

EnergyTrace™ ソフトウェアは、MSP430™ マイコン (MCU)、MSP432™ マイコン、CC13xx ワイヤレス・マイコン、CC26xx ワイヤレス・マイコンに対応した、エネルギー・ベースのコード分析ツールであり、アプリケーションのエネルギー・プロファイルを測定して表示します。また、超低消費電力化を目的としたコードの最適化に役立ちます。

デベロッパーの皆様がご存じのように、システムの状態を理解していない場合、システムのチューニングは困難になります。 EnergyTrace (...)

ユーザー ガイド: PDF
最新英語版 (Rev.AS): PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

主なコンポーネント:

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
  • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
  • (...)
購入先:IAR Systems
ユーザー ガイド: PDF
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP430-FLASHER MSP430™ と SimpleLink™ MSP432™ の各マイコン向けコマンドライン・プログラマ

MSPFlasher is an open-source, shell-based (command line) interface for programming MSP430™ and MSP432™ microcontrollers (MCUs) through JTAG and provides the most common programming functions. MSP Flasher can be used to download binary files directly to memory without the need of an IDE (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
TQFP (PAG) 64 Ultra Librarian
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian