THS4567
- 增益带宽积 (GBWP):220MHz
- 压摆率:500V/µs
- 带宽:42MHz (G = 10V/V)
- 电压噪声:4.2nV/√ Hz
- 电源电流 (IQ):2mA
- IQ:28µA(关断时)
- 轨至轨输出 (RRO)
- 高阻抗 CMOS 输入
- 独立输入和输出共模控制
- 禁用输入共模环路,以用作标准全差分放大器 (FDA)
- 单电源电压范围:3.3V 至 5.5V
- 双电源电压范围:±1.65V 至 ±2.75V
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
THS4567 器件是一款全新的全差分放大器 (FDA),包含独立的输入共模 (VICM) 和输出共模 (VOCM) 控制。标准 FDA 仅具有输出共模控制。THS4567 是一款非完全补偿放大器,其最小稳定增益为 10V/V。
THS4567 在单个集成级中作为全差分跨阻放大器 (TIA) 和模数转换器 (ADC) 驱动器运行。
VICM 环路将光电二极管 (PD) 两端的反向偏置与放大器输入和输出摆幅顺从电压范围解耦,使设计人员能够尽可能提高 PD 反向偏置并尽可能减小 PD 电容。可以禁用 VICM 环路,然后 THS4567 便可作为标准 FDA 运行。
VOCM 环路设置差分输出共模电压,通常设置为后续 ADC 级共模基准电压。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | THS4567 220MHz 具有独立输入和输出共模控制的高输入阻抗全差分放大器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 10月 29日 |
| 产品概述 | 适用于电机编码器和位置感应的高速放大器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 29日 | |
| 应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
RUN-FDA-4567-EVM — 具有输入共模控制、采用 RUN (VQFN-16) 封装的全差分放大器评估模块
RUN-FDA-4567-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于具有输入共模控制功能的全差分放大器,例如采用 RUN (VQFN-16) 封装的 THS4567。该 EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 可配置为在其输入和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接,也可以使用差分二极管连接作为输入。另外,它还具有多个连接选项,适用于输入共模、输出共模和使能控制信号。输出可连接变换器,用于将差分输出转换为单端信号,以便与测试设备搭配使用。
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RUN) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点