ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83TC813R-Q1

アクティブ

車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY

製品詳細

Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 1 ESD HBM (kV) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 1 ESD HBM (kV) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RHF) 28 20 mm² 5 x 4
  • Open Alliance および IEEE 802.3bw 100BASE-T1 準拠
    • 内蔵 LPF によりレベル IV 放射に合格
    • 20µA 未満のスリープ電流で TC-10 準拠
  • 小型フォーム ファクタ:28 ピン VQFN (5mm x 4mm)
  • SAE J2962-3 EMC 準拠
  • 設定可能な I/O 電圧:3.3V、2.5V、1.8V
  • MAC インターフェイス:MII、RMII、RGMII、SGMII
  • MAC インターフェイス ピンに対して独立した電圧レール (3.3V、2.5V、1.8V) を選択可能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
    • ピン 19 および 20 に対して ±8kV HBM ESD
    • ピン 19 および 20 に対して IEC61000-4-2 ESD 分類レベル 4:±8kV 接触放電
  • IEEE 1588 SFD のサポート
  • 802.3br フレーム プリエンプション サポート準拠の TSN
  • 低い動作時消費電力:230mW 未満
  • 診断ツール キット
    • 信号品質表示 (SQI)
    • 時間領域反射計測 (TDR)
    • 静電放電センサ
    • 電圧センサ
    • PRBS 内蔵セルフ テスト
    • ループバック
  • VQFN、ウェッタブル フランク パッケージ
  • 機能安全対応
  • Open Alliance および IEEE 802.3bw 100BASE-T1 準拠
    • 内蔵 LPF によりレベル IV 放射に合格
    • 20µA 未満のスリープ電流で TC-10 準拠
  • 小型フォーム ファクタ:28 ピン VQFN (5mm x 4mm)
  • SAE J2962-3 EMC 準拠
  • 設定可能な I/O 電圧:3.3V、2.5V、1.8V
  • MAC インターフェイス:MII、RMII、RGMII、SGMII
  • MAC インターフェイス ピンに対して独立した電圧レール (3.3V、2.5V、1.8V) を選択可能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
    • ピン 19 および 20 に対して ±8kV HBM ESD
    • ピン 19 および 20 に対して IEC61000-4-2 ESD 分類レベル 4:±8kV 接触放電
  • IEEE 1588 SFD のサポート
  • 802.3br フレーム プリエンプション サポート準拠の TSN
  • 低い動作時消費電力:230mW 未満
  • 診断ツール キット
    • 信号品質表示 (SQI)
    • 時間領域反射計測 (TDR)
    • 静電放電センサ
    • 電圧センサ
    • PRBS 内蔵セルフ テスト
    • ループバック
  • VQFN、ウェッタブル フランク パッケージ
  • 機能安全対応

このデバイスには診断ツールキットが含まれており、広範なリアルタイム監視ツール、デバッグ ツール、テスト モードが用意されています。ツール キットには、初めて内蔵された静電放電 (ESD) 監視ツールが含まれています。このデバイスを使用すると、MDI 上の ESD イベントをカウントでき、プログラム可能な割り込みを使用してリアルタイム監視も行えます。さらに、 DP83TC813-Q1 には、疑似ランダム バイナリ シーケンス (PRBS) フレーム生成ツールが含まれており、内部ループバックと完全に互換性があり、MAC を使用せずデータを送受信します。このデバイスは、5.00mm × 4.00mm、28 ピンの VQFN ウェッタブル フランク パッケージに収容されています。

このデバイスには診断ツールキットが含まれており、広範なリアルタイム監視ツール、デバッグ ツール、テスト モードが用意されています。ツール キットには、初めて内蔵された静電放電 (ESD) 監視ツールが含まれています。このデバイスを使用すると、MDI 上の ESD イベントをカウントでき、プログラム可能な割り込みを使用してリアルタイム監視も行えます。さらに、 DP83TC813-Q1 には、疑似ランダム バイナリ シーケンス (PRBS) フレーム生成ツールが含まれており、内部ループバックと完全に互換性があり、MAC を使用せずデータを送受信します。このデバイスは、5.00mm × 4.00mm、28 ピンの VQFN ウェッタブル フランク パッケージに収容されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DP83TC813S-Q1 アクティブ 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY (SGMII) Pin-to-pin device that supports RGMII & SGMII
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DP83TC812R-Q1 アクティブ 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY Larger footprint variant in the 100BASE-T1 PHY family
DP83TC814R-Q1 アクティブ 車載対応、TC10 非対応、低消費電力 100BASE-T1、イーサネット PHY Larger footprint variant without TC-10 in the 100BASE-T1 PHY family
比較対象デバイスと類似の機能
DP83TG720R-Q1 アクティブ 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY Similar functionality device in the 1000BASE-T1 PHY family

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83TC813x-Q1 TC-10 準拠、 小型フォーム ファクタ 100BASE-T1 車載用イーサネット PHY データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 15日
アプリケーション・ノート DP83TC812、DP83TC813、および DP83TC814:Open Alliance 仕様準拠のための構成 (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 12月 12日
アプリケーション・ノート Basic Ethernet Interface Debug With Linux PDF | HTML 2024年 10月 11日
アプリケーション・ノート How to Integrate Linux Driver Into Your System PDF | HTML 2024年 7月 12日
機能安全情報 DP83TC813x-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2023年 6月 12日
アプリケーション・ノート DP83TC812: System Implementation of Open Alliance TC10 Sleep/Wake-up PDF | HTML 2022年 10月 12日
証明書 DP83TC813EVM-MC EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 4月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) DP83TC813EVM-MC User's Guide PDF | HTML 2022年 2月 8日
技術記事 Gigabit xMII for 100BASE-T1: why are RGMII & SGMII important for 100 Mbps PHYs? PDF | HTML 2018年 5月 15日
技術記事 The importance of automotive Ethernet standards PDF | HTML 2018年 5月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83TC813EVM-MC — DP83TC813 100Mbs メディア コンバータの評価基板

DP83TC813EVM-MC は、100Mbps の速度をサポートし、IEEE 802.3bw に準拠しています。USB2MDIO グラフィカル ユーザー インターフェイス ツールと組み合わせた使用を想定する、MSP430F5528 をオンボード実装しています。RGMII MAC インターフェイスを使用する銅線イーサネット (100BASE-TX) をサポートするために、DP83867 を実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

ETHERNET-SW — イーサネット PHY のドライバとツール

TI (テキサス・インスツルメンツ) のイーサネット物理層 (PHY) トランシーバ向けドライバは、シリアル管理インターフェイス (MDC/MDIO) 経由の通信をサポートしており、PHY レジスタの構成と読み取りを行います。Linux と RTOS の各ドライバは、TI の github で見つかります。

 

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット PHY
  • DP83561-SP 宇宙グレード (QMLV-RHA)、SEFI 監視スイート付属、10/100/1000 イーサネット PHY
  • DP83620 産業用温度範囲、JTAG とファイバをサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83630 小型フォーム ファクタ、IEEE 1588 高精度タイム プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83640 IEEE 1588 高精度タイム プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83815 10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter)
  • DP83816 10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter-II)
  • DP83816EX 拡張温度範囲対応、10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter-II)
  • DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83822I 16kV ESD に対処、低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83822IF ファイバ サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY
  • DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY
  • DP83843 ファイバと AUI をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83847 5V 対応 I/O、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ
  • DP83848-HT 高温対応、PHYTER シングル ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ
  • DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848M 商用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848Q-Q1 車載グレード 2、10/100Mbps、イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848T 産業用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848VYB JTAG サポート、高温対応、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848YB 拡張温度範囲、JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83849C 商用温度範囲、デュアルポート 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83849I 産業用温度範囲、フレキシブルなポート切り替え機能搭載、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83849ID 産業用温度範囲、ファイバをサポート、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83849IF 産業用温度範囲、ファイバをサポート、フレキシブルなポート切り替え機能、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83865 ギガビット対応、10/100/1000、PHYTER V イーサネット物理層トランシーバ
  • DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83867CS SGMII 搭載、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83867IS 産業用温度範囲、SGMII 搭載、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83869HM 拡張温度範囲、銅線とファイバのインターフェイス搭載、高耐性、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83TC811R-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ
  • DP83TC811S-Q1 車載グレード 1、xMII サポート、診断ツールキットが利用可能、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY
  • DP83TC812S-Q1 車載、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100BASE-T1、イーサネット PHY
  • DP83TC813R-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY
  • DP83TC813S-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY (SGMII)
  • DP83TC814R-Q1 車載対応、TC10 非対応、低消費電力 100BASE-T1、イーサネット PHY
  • DP83TC814S-Q1 車載対応、TC10 非対応 (SGMII 対応)、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY
  • DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY
  • DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY
  • DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY
  • TLK100 産業用イーサネット PHY
  • TLK105L 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層
  • TLK106 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ
  • TLK106L 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層
  • TLK110 産業用 10/100 イーサネット PHY
  • TLK111 産業用温度範囲、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板
開発キット
ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
  • ETHERNET-SW イーサネット PHY のドライバとツール
シミュレーション・モデル

DP83TC813R-Q1 IBIS Model

SNLM258.ZIP (534 KB) - IBIS Model
設計ツール

DP83TC813-SCHEMATIC-REVIEW-CHECKLIST DP83TC813 Schematic Review Checklist

DP83TC813 Schematic Review Checklist
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット PHY
  • DP83TC813R-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY
  • DP83TC813S-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY (SGMII)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHF) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ