ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A84

アクティブ

パワー グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS7A84A アクティブ パワー グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ 3-A LDO with improved accuracy 0.75%. This is an improved pin-to-pin upgrade.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A88 アクティブ 1A、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Dual-channel, low noise, 1-A LDO.

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 35.4 Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 35.4 Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 低ドロップアウト:180mV (最大値)、3A 時
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • 出力電圧ノイズ:
    • 0.8V 出力で 4.4µVRMS
    • 5.0V 出力で 7.7µVRMS
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.4V~6.5V
    • BIAS あり:1.1V~6.5V
  • ANY-OUT™ 動作:
    • 出力電圧範囲:0.8V~3.95V
  • 可変動作:
    • 出力電圧範囲:0.8V~5.0V
  • 電源リップル除去:
    • 500kHz 時に 40dB
  • 非常に優れた負荷過渡応答
  • 可変ソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • 47µF以上のセラミック出力コンデンサで安定
  • 3.5mm × 3.5mm、20ピンのVQFN
  • 低ドロップアウト:180mV (最大値)、3A 時
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • 出力電圧ノイズ:
    • 0.8V 出力で 4.4µVRMS
    • 5.0V 出力で 7.7µVRMS
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.4V~6.5V
    • BIAS あり:1.1V~6.5V
  • ANY-OUT™ 動作:
    • 出力電圧範囲:0.8V~3.95V
  • 可変動作:
    • 出力電圧範囲:0.8V~5.0V
  • 電源リップル除去:
    • 500kHz 時に 40dB
  • 非常に優れた負荷過渡応答
  • 可変ソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • 47µF以上のセラミック出力コンデンサで安定
  • 3.5mm × 3.5mm、20ピンのVQFN

TPS7A84 は低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、3A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 180 mV です。このデバイスの出力電圧はピンにより 0.8V~3.95V にプログラム可能で、外付けの分圧抵抗を使用して 0.8V~5.0V に調整可能です。

TPS7A84 は、低ノイズ(4.4µVRMS)、高PSRR、大出力電流という特性により、高速通信、ビデオ、医療機器、検査、計測などのアプリケーションで使用されるノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。TPS7A84 は、電源で発生する位相ノイズとクロック・ジッタを抑制する高い性能を備えているため、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、RF コンポーネントの電源供給に理想的です。特に、RF アンプにはこのデバイスの高い性能と 5.0V 出力能力が役立ちます。

デジタル負荷 (ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など) で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) 動作を必要とする場合、TPS7A84の非常に優れた精度 (負荷および温度の全範囲にわたって0.75%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって最適のシステム性能が保証されます。

多用途な TPS7A84 は、要求の厳しい各種のアプリケーションの部品として最適な選択肢です。

TPS7A84 は低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、3A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 180 mV です。このデバイスの出力電圧はピンにより 0.8V~3.95V にプログラム可能で、外付けの分圧抵抗を使用して 0.8V~5.0V に調整可能です。

TPS7A84 は、低ノイズ(4.4µVRMS)、高PSRR、大出力電流という特性により、高速通信、ビデオ、医療機器、検査、計測などのアプリケーションで使用されるノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。TPS7A84 は、電源で発生する位相ノイズとクロック・ジッタを抑制する高い性能を備えているため、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、RF コンポーネントの電源供給に理想的です。特に、RF アンプにはこのデバイスの高い性能と 5.0V 出力能力が役立ちます。

デジタル負荷 (ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など) で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) 動作を必要とする場合、TPS7A84の非常に優れた精度 (負荷および温度の全範囲にわたって0.75%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって最適のシステム性能が保証されます。

多用途な TPS7A84 は、要求の厳しい各種のアプリケーションの部品として最適な選択肢です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS74401 アクティブ 3A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ An alternative 3-A LDO.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A84 大電流 (3A)、高精度 (1%)、低ノイズ (4.4µVRMS)、LDO 電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 15日
ホワイト・ペーパー Reduce System Noise Using Parallel LDOs PDF | HTML 2025年 11月 3日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
技術記事 Optimizing LDO voltage accuracy PDF | HTML 2016年 5月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A84EVM-753 — TPS7A84 3A、大電流、1% 高精度、4.4μVRMS LDO レギュレータの評価基板

TPS7A84EVM-753 評価基板は、高電流 3A 低ドロップアウト電圧レギュレータである TPS7A84 の動作および性能を評価するための標準的な構成で設計されています。この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 3 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A84 PSpice Transient Model

SBVM575.ZIP (76 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A84 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM574.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01466 — 超音波フロント エンド向け低電圧、低ノイズ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、超音波画像システム用の 8 つの 16 チャネル受信 AFE IC に電力を供給するために特別に最適化された電源です。このデザインでは、シングルチップの DC-DC コンバータ + LDO コンボ レギュレータを使用して LDO 入力をドロップアウト電圧よりわずかに高い値に設定し、LDO PSRR を最大限に活用することで、部品数を削減しながら効率を最大化します。  さらに、超低ノイズ LDO は、A/D 変換から可能な限り最高の解像度を実現するのに役立つため、より高い画質を実現します。このデザインは、マスタ クロック周波数とシステム (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01022 — DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン

この高速マルチ チャネル データ キャプチャ リファレンス デザインにより、最適なシステム性能が実現します。システム設計者は、高速マルチ チャネル クロック生成のクロック ジッタやスキューなどの重要な設計パラメータを考慮する必要があります。これらのパラメータは、システム全体の SNR、SFDR、チャネル間のスキュー、確定的レイテンシに影響します。このリファレンス デザインは、JESD204B 対応の高速データ コンバータ、高速アンプ、高性能クロック、低ノイズ電源ソリューションを使用して、最適なシステム性能を実現するマルチ チャネル AFE およびクロック ソリューションを実証するものです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01027 — 12.8GSPS データ アクイジション システムの性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、12.8GSPS を超える超高速データ アクイジション (DAQ) システム用の、効率的で低ノイズな 5 レールの電源の設計を示します。入力電流リップルを最小化し、周波数成分を制御するために、電源の DC/DC コンバータは周波数同期および位相シフトされます。高性能 HotRod™ パッケージング技術を使用することで、潜在的な放射電磁妨害 (EMI) を最小限に抑えています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01028 — 高速オシロスコープおよび広帯域デジタイザ向けの 12.8GSPS アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、インターリーブ型 RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)を使用して、12.8GSPS のサンプリング速度を実現します。これは、タイム インターリーブを行う 2 個の RF サンプリング ADC を使用して行われます。インターリーブを行うには、これらの ADC 間で位相シフトを実現する必要があります。このリファレンス デザインは、ADC12DJ3200 のノイズレス アパーチャ遅延調整(tAD Adjust)機能を使用して位相シフトを実現します。この機能は、インターリーブ型の ADC に特有の不一致を最小化し、SNR、ENOB、SFDR (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010128 — 12 ビット デジタイザ向け、スケーラブル 20.8GSPS のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) をタイム インターリーブ構成で使用して、20.8GSPS のサンプリング システムを実現する方法を提示しています。タイム インターリーブという方式は、サンプリング レートを向上させるための実績ある従来型の方法です。ただし、性能を向上させるには、複数使用している個別 ADC のオフセット、ゲイン、サンプリング時間に関する不整合を一致させることが不可欠です。サンプリング クロックが高くなるほど、インターリーブ型の複雑度が高くなります。複数の ADC の間での位相の一致は、より良い SFDR と ENOB (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010122 — マルチチャネル AFE システム向け、データ コンバータの DDC と NCO の同期機能のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、mMIMO (massive multiple input multiple output、マッシブ MIMO)、フェーズド アレイ レーダー、通信ペイロードなど、新登場の 5G 採用アプリケーションに関係する同期設計の課題解決に役立ちます。一般的な RF フロント エンドの場合、アンテナ、低ノイズ アンプ (LNA)、ミキサ、局部発振器 (LO) はアナログ領域に、また、A/D コンバータ、数値制御発振器 (NCO)、デジタル ダウン コンバータ (DDC) はデジタル領域にあります。システム全体の同期を実現するには、これらのデジタル ブロックをシステム (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01232 — 大電流、低ノイズのパラレル LDO のリファレンス デザイン

この並列低ドロップ アウト (LDO) リファレンス デザインは、並列構成の TPS7A85 低ノイズ LDO リニア レギュレータを示しており、LDO あたり 3.5 A、または基板あたり 7 A を供給できます。その他のデザイン柔軟性として、このデザインをスタックしてアプリケーションの現在の要件を満たす機能が含まれます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ