THS4561

アクティブ

超低消費電力、60MHz、広い電源電圧範囲、完全差動アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.85 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12.6 BW at Acl (MHz) 60 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 230 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4 Iq per channel (typ) (mA) 0.78 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 27 2nd harmonic (dBc) 117 3rd harmonic (dBc) 124 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 60 Input bias current (max) (pA) 600000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 110 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.85 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12.6 BW at Acl (MHz) 60 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 230 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4 Iq per channel (typ) (mA) 0.78 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 27 2nd harmonic (dBc) 117 3rd harmonic (dBc) 124 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 60 Input bias current (max) (pA) 600000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 110 Rating Catalog
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WQFN (RUN) 10 4 mm² 2 x 2
  • 帯域幅:60MHz (G = 1V/V)
  • スルーレート:230V/µs
  • ゲイン帯域幅積:68MHz
  • 電圧ノイズ:
    • 1/f 電圧ノイズ・コーナー:8Hz
    • 広帯域ノイズ (≥ 500Hz):4nV/√Hz
  • 入力オフセット:±250µV 以下
    • ドリフト:±4µV/℃以下
  • 電源動作範囲:2.85V~12.6V
  • 消費電流:775µA
  • 負のレール入力 (NRI)
  • レール・ツー・レール出力 (RRO)
  • 非常に小さい高調波歪み:
    • HD2:2VPP、100kHz において –117dBc
    • HD3:2VPP、100kHz において –124dBc
  • 0.01% セトリング (2V ステップ):90ns
  • 帯域幅:60MHz (G = 1V/V)
  • スルーレート:230V/µs
  • ゲイン帯域幅積:68MHz
  • 電圧ノイズ:
    • 1/f 電圧ノイズ・コーナー:8Hz
    • 広帯域ノイズ (≥ 500Hz):4nV/√Hz
  • 入力オフセット:±250µV 以下
    • ドリフト:±4µV/℃以下
  • 電源動作範囲:2.85V~12.6V
  • 消費電流:775µA
  • 負のレール入力 (NRI)
  • レール・ツー・レール出力 (RRO)
  • 非常に小さい高調波歪み:
    • HD2:2VPP、100kHz において –117dBc
    • HD3:2VPP、100kHz において –124dBc
  • 0.01% セトリング (2V ステップ):90ns

THS4561 完全差動アンプ (FDA) は、高精度アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) に必要な、シングルエンド信号源から差動出力への簡単なインターフェイスとして機能します。THS4561 は、わずか 775µA の静止電流でありながら、8Hz の非常に低い 1/f 電圧ノイズ・コーナーと -130dB の小さな全高調波歪み (THD) を実現するように設計されているため、アンプと ADC の組み合わせによる最高水準の信号対雑音比 (SNR) とスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR) が必要とされる、電力の制約が厳しいデータ・アクイジション (DAQ) システムに最適です。

THS4561 は、DC 結合、グランド中心のソース信号と、単一電源の差動入力 ADC とを接続するために必要な負レール入力機能を備えています。DC 誤差とドリフトが小さいため、新しい高速高分解能の逐次比較型 (SAR) およびデルタ・シグマ (ΔΣ) ADC の入力要件をサポートできます。2.85V~12.6V の電源範囲に対応し、出力同相モード電圧を柔軟に設定でき、電源へのヘッドルームが小さくて済むため、幅広い ADC 入力および DAC 出力要件をサポートできます。

THS4561 デバイスは、–40℃~+125℃で動作が規定されています。

THS4561 完全差動アンプ (FDA) は、高精度アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) に必要な、シングルエンド信号源から差動出力への簡単なインターフェイスとして機能します。THS4561 は、わずか 775µA の静止電流でありながら、8Hz の非常に低い 1/f 電圧ノイズ・コーナーと -130dB の小さな全高調波歪み (THD) を実現するように設計されているため、アンプと ADC の組み合わせによる最高水準の信号対雑音比 (SNR) とスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR) が必要とされる、電力の制約が厳しいデータ・アクイジション (DAQ) システムに最適です。

THS4561 は、DC 結合、グランド中心のソース信号と、単一電源の差動入力 ADC とを接続するために必要な負レール入力機能を備えています。DC 誤差とドリフトが小さいため、新しい高速高分解能の逐次比較型 (SAR) およびデルタ・シグマ (ΔΣ) ADC の入力要件をサポートできます。2.85V~12.6V の電源範囲に対応し、出力同相モード電圧を柔軟に設定でき、電源へのヘッドルームが小さくて済むため、幅広い ADC 入力および DAC 出力要件をサポートできます。

THS4561 デバイスは、–40℃~+125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS4561 低消費電力、高電力範囲、60MHz、完全差動アンプ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 4月 20日
アプリケーション概要 差動 ADC 駆動のオペアンプと完全差動アンプの比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 13日
アプリケーション概要 差動 ADC 向けのアクティブ フィルタ設計 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
製品概要 High Speed Amplifiers for Motor Encoders and Position Sensing PDF | HTML 2025年 4月 11日
製品概要 High Speed Amplifiers for In-Vitro Diagnostics (IVD) Analog Front End PDF | HTML 2025年 4月 10日
アプリケーション・ノート Anti-Alias Filter Design for a 100kHz Bandwidth Data Acquisition Signal Chain (Rev. A) PDF | HTML 2025年 2月 27日
アプリケーション概要 Using TI ADCs for Noise, Vibration, and Harshness Measurements PDF | HTML 2024年 12月 3日
回路設計 完全差動アンプを使用したシングル エンド入力差動出力回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 30日
回路設計 完全差動アンプを使用した差動入力差動出力回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
製品概要 Pairing ADC Drivers With Fully-Differential Input ADCs for Wide Bandwidth Data Acquisition 2024年 4月 1日
製品概要 PLC Analog Input Front-End Architectures PDF | HTML 2022年 7月 31日
アプリケーション・ノート Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs 2018年 6月 14日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS127L21EVM-PDK — ADS127L21 駆動が容易な入力と広帯域または低レイテンシのフィルタ搭載、ADC 向け評価基板

ADS127L21EVM-PDK は、24 ビット、高速、カスタム広帯域フィルタ搭載のデルタ シグマ (Δ Σ) A/Dコンバータ (ADC) である ADS127L21 向けの評価プラットフォームです。この評価キットは、ADS127L21EVM 基板、PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DEM-FDA-RUN-EVM — WQFN (RUN) パッケージ型、完全差動アンプ評価基板

DEM-FDA-RUN-EVM は、RUN パッケージ (WQFN 10 ピン) の完全差動アンプ (FDA) 用評価基板で、複数の高速 FDA をサポートしています。このボードは、機能や性能の迅速なデモをサポートします。使いやすさを考慮した SMA コネクタを搭載し、オンボードで構成可能な複数のオプションにも対応しています。MFB アクティブ フィルタ、FDA への負荷ネットワーク、出力トランス、パワーダウン用外部ドライブ、出力同相電圧。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
評価ボード

THS4561DGKEVM — THS4561 評価基板

THS4561DGKEVM は、DGK (VSSOP-8) パッケージに封止したシングル THS4561 アンプ向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、アンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできる設計を採用しています。THS4561DGKEVM は、複数のオンボード・コネクタを使用して、電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。このアンプは、ゲインが 1V/V のシングルエンド入力または差動入力を、デバイス (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Discrete Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Single-Ended)

SBOMBM1.TSC (1083 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Differential)

SBOMBM0.TSC (94 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

THS4561 PSpice Model (Rev. D)

SBOMAE3D.ZIP (28 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

THS4561 TINA-TI Reference Design (Rev. D)

SBOMAE4D.TSC (35 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

THS4561 TINA-TI Spice Model (Rev. D)

SBOMAE5D.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SBOR022 TI FDA Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060069 — 完全差動アンプを使用した差動入力から差動出力回路

このデザインは、完全差動アンプ (FDA) を、シングル エンド入力から差動出力に変換するアンプとして使用しています。
設計ツール

CIRCUIT060070 — 完全差動アンプを使用したシングル エンド入力差動出力回路

この設計は、完全差動アンプ (FDA) を、シングル エンド入力差動出力アンプとして使用します。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01040 — 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン

リチウムイオン バッテリの構成と電気的テストには高精度の電圧 / 電流制御が必要で、通常は規定された温度範囲にわたって ±0.05% 以内の精度が求められます。  このリファレンス デザインは 8V ~ 16V の入力(バス)電圧と 0V ~ 5V の出力負荷(バッテリ)電圧に対応した大電流(最大 50A)バッテリ テスタ アプリケーションを実現します。内蔵のマルチフェーズ双方向コントローラ LM5170 と高精度データ コンバータ、計測アンプを組み合わせ、0.01% (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01041 — マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、幅広い電流バッテリ テスト用途に対応する多相ソリューションを実現します。2 相昇降圧コントローラである LM5170 の デイジーチェーン構成を活用することで、100A の充放電レートを達成できる設計となっています。TIDA-01041 は高精度の定電流 (CC)/定電圧 (CV) キャリブレーション ループにより、最高 0.01% の電圧制御精度を達成できます。主要な設計理論をすべて説明し、部品の選択プロセスや最適化についての指針も示しています。回路図、ボード レイアウト、ハードウェア テスト、結果も公開されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01042 — 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、各種電流レベルのバッテリを 1 つの設計で柔軟にテストできるモジュール型のバッテリ テスト ソリューションです。このデザインは TIDA-01041 リファレンス デザインを活用しており、2 個の 100A バッテリ テスタを独立形式で動作させること、または並列接続して最大電流出力を 100A から 200A に増やすことができます。このデザインは、設計理論、パーツの選定、このソリューションの最適化方法を提示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01057 — 20 ビット ADC への真の 10Vpp 差動入力に対応し、信号ダイナミック レンジを最大化するリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、20 ビット差動入力 ADC のダイナミック レンジを向上させる高性能データ アクイジション (DAQ) システム向けに設計されています。多くの DAQ システムには、十分な信号ダイナミック レンジを確保するために、広い FSR (フルスケール レンジ) での測定能力が必要とされます。逐次比較型 ADC 用の以前のリファレンス デザインの多くには、THS4551 FDA (完全差動アンプ) が使用されています。ただし、THS4551 は最大 5.4V の電源電圧に制限されており、5V のリファレンス電圧で逐次比較型 ADC のダイナミック (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WQFN (RUN) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ