BQ27Z558

アクティブ

1.2V IO サポート、Impedance Track™ テクノロジー搭載シングルセル バッテリ残量計

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YPH) 12 2.8896 mm² 2.064 x 1.4
  • 最小 1mΩ のハイサイドおよびローサイド電流検出抵抗をサポート
  • バッテリの健全性状態 (SOH) に関する拡張アルゴリズムを通じて、パック側の残量測定をサポート
  • OCV (開路電圧) の予測値に基づく Fast QMax 更新オプション
  • SHA-256 認証レスポンダによるバッテリ・パックのセキュリティ強化
  • 洗練された充電アルゴリズム
    • JEITA
    • 強化充電
    • RSOC 充電補償オプション
  • 2 つの独立した ADC
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差 1µV 未満 (標準値) の高精度クーロン・カウンタ
  • 低電圧 (2V) での動作
  • 広範な電流範囲のアプリケーションに対応 (1mA から 5A 超まで)
  • アクティブ HIGH または LOW のパルスまたはレベル割り込みピン
  • バッテリ・トリップ・ポイント (BTP) をサポート
  • 低消費電力モード (標準的なバッテリ・パックの動作範囲の条件)
    • スリープ・モード (標準値):11µA 未満
    • ディープ・スリープ・モード (標準値):9µA 未満
    • ハイバネーション・モード (標準値):3µA 未満
    • オフ・モード (標準値):1.9µA 未満
  • 内部および外部の温度検出機能
  • 診断用の寿命データ・モニタとブラック・ボックス・レコーダ
  • 高速プログラミングおよびデータ アクセスのための 1.2V ロジック レベルに対応した 400kHz I2C バス通信インターフェイス
  • HDQ One-Wire によるホストとの通信
  • 小型の 12 ピン DSBGA パッケージ (YPH)
  • 最小 1mΩ のハイサイドおよびローサイド電流検出抵抗をサポート
  • バッテリの健全性状態 (SOH) に関する拡張アルゴリズムを通じて、パック側の残量測定をサポート
  • OCV (開路電圧) の予測値に基づく Fast QMax 更新オプション
  • SHA-256 認証レスポンダによるバッテリ・パックのセキュリティ強化
  • 洗練された充電アルゴリズム
    • JEITA
    • 強化充電
    • RSOC 充電補償オプション
  • 2 つの独立した ADC
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差 1µV 未満 (標準値) の高精度クーロン・カウンタ
  • 低電圧 (2V) での動作
  • 広範な電流範囲のアプリケーションに対応 (1mA から 5A 超まで)
  • アクティブ HIGH または LOW のパルスまたはレベル割り込みピン
  • バッテリ・トリップ・ポイント (BTP) をサポート
  • 低消費電力モード (標準的なバッテリ・パックの動作範囲の条件)
    • スリープ・モード (標準値):11µA 未満
    • ディープ・スリープ・モード (標準値):9µA 未満
    • ハイバネーション・モード (標準値):3µA 未満
    • オフ・モード (標準値):1.9µA 未満
  • 内部および外部の温度検出機能
  • 診断用の寿命データ・モニタとブラック・ボックス・レコーダ
  • 高速プログラミングおよびデータ アクセスのための 1.2V ロジック レベルに対応した 400kHz I2C バス通信インターフェイス
  • HDQ One-Wire によるホストとの通信
  • 小型の 12 ピン DSBGA パッケージ (YPH)

テキサス・インスツルメンツの BQ27Z558 Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューションは高度に統合された、正確な 1 シリーズ (1 個の直列) セルのバッテリ残量計で、フラッシュによりプログラム可能なカスタム RISC (Reduced Instruction-Set CPU) と、リチウムイオンおよびリチウムポリマ バッテリ パック用の SHA-256 認証機能が搭載されています。1 シリーズ・セル機能には、容量を増やすための並列セルも含まれています。

BQ27Z558 バッテリ残量計は、I2C 互換および HDQ One-Wire インターフェイスを使用して通信を行います。また、高精度残量測定アプリケーションに役立つ複数の重要な機能を搭載しています。温度検出機能 (内部および外部のオプション) が内蔵されており、システムとバッテリの温度を測定できます。

テキサス・インスツルメンツの BQ27Z558 Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューションは高度に統合された、正確な 1 シリーズ (1 個の直列) セルのバッテリ残量計で、フラッシュによりプログラム可能なカスタム RISC (Reduced Instruction-Set CPU) と、リチウムイオンおよびリチウムポリマ バッテリ パック用の SHA-256 認証機能が搭載されています。1 シリーズ・セル機能には、容量を増やすための並列セルも含まれています。

BQ27Z558 バッテリ残量計は、I2C 互換および HDQ One-Wire インターフェイスを使用して通信を行います。また、高精度残量測定アプリケーションに役立つ複数の重要な機能を搭載しています。温度検出機能 (内部および外部のオプション) が内蔵されており、システムとバッテリの温度を測定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け BQ27Z558 Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション (1.2V の IO をサポート) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 11月 20日
アプリケーション・ノート How to Create and Program Authentication Keys into TI Battery Fuel Gauges PDF | HTML 2025年 3月 5日
ユーザー・ガイド BQ27Z561-R2 and BQ27Z558 Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558 Impedance Track™ テクノロジー搭載、シングルセル バッテリ残量計の評価基板

BQ27Z558 評価基板 (EVM) は、バッテリ残量計である BQ27Z558 向けの開発プラットフォームです。この回路基板は、BQ27Z558 IC と、リチウムイオンまたはリチウムポリマを採用した 1 個の直列セル バッテリの容量の監視と予測を行うために必要な他のすべての部品を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YPH) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ