BQ27Z746

アクティブ

プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YAH) 15 5.4488 mm² 2.78 x 1.96
  • 統合型バッテリ残量計および保護機能
  • フラッシュ プログラマブル カスタム BQBMP RISC CPU
    • SHA-256 認証
    • 400kHz I2C バス通信インターフェイス
  • 低電圧 (2.0V) での動作
  • 2 つの独立した高精度 16 ビット A/D コンバータ
    • 最小 1mΩ の電流センス抵抗を使用したクーロン カウント ADC
    • セル電圧と外部および内部温度センサのための電圧 ADC
  • 特許取得済みの Impedance Track™ テクノロジーに基づくバッテリ残量計
    • バッテリ放電曲線をモデリングし、バッテリが空になるまでの時間を正確に予測
    • 経年変化、温度、レートがバッテリに及ぼす影響を自動的に調整
  • 保護機能付きバッテリ ケルビン検出差動アナログ出力ピン
  • ハイサイドまたはローサイド電流センシング
  • プログラマブルなハードウェア ベース保護
    • ハイサイド FET ゲート ドライバ
    • 過電圧保護および低電圧保護 (OVP と UVP)
    • 放電時の過電流と充電時の過電流 (OCD と OCC)
    • 放電時の短絡 (SCD)
    • ファームウェア ベースの過熱 (OT)
  • 低消費電力モード (標準値)
    • スリープ モード:20µA
    • シップ モード:10µA
    • シェルフ モード:5µA
    • シャットダウン モード:0.2µA
  • 超小型、15 ボールの NanoFree™ DSBGA
  • 統合型バッテリ残量計および保護機能
  • フラッシュ プログラマブル カスタム BQBMP RISC CPU
    • SHA-256 認証
    • 400kHz I2C バス通信インターフェイス
  • 低電圧 (2.0V) での動作
  • 2 つの独立した高精度 16 ビット A/D コンバータ
    • 最小 1mΩ の電流センス抵抗を使用したクーロン カウント ADC
    • セル電圧と外部および内部温度センサのための電圧 ADC
  • 特許取得済みの Impedance Track™ テクノロジーに基づくバッテリ残量計
    • バッテリ放電曲線をモデリングし、バッテリが空になるまでの時間を正確に予測
    • 経年変化、温度、レートがバッテリに及ぼす影響を自動的に調整
  • 保護機能付きバッテリ ケルビン検出差動アナログ出力ピン
  • ハイサイドまたはローサイド電流センシング
  • プログラマブルなハードウェア ベース保護
    • ハイサイド FET ゲート ドライバ
    • 過電圧保護および低電圧保護 (OVP と UVP)
    • 放電時の過電流と充電時の過電流 (OCD と OCC)
    • 放電時の短絡 (SCD)
    • ファームウェア ベースの過熱 (OT)
  • 低消費電力モード (標準値)
    • スリープ モード:20µA
    • シップ モード:10µA
    • シェルフ モード:5µA
    • シャットダウン モード:0.2µA
  • 超小型、15 ボールの NanoFree™ DSBGA

テキサス・インスツルメンツの BQ27Z746 Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューションは、高集積、高精度の 1 シリーズ セル残量計および保護ソリューションです。

BQ27Z746 は、フラッシュ プログラマブル カスタム RISC (Reduced Instruction Set CPU)、安全保護機能、差動バッテリ センシング アナログ出力、1 シリーズ セル リチウムイオンおよびリチウムポリマー バッテリ パック認証機能を備えた完全統合型パック ベース ソリューションです。

BQ27Z746 バッテリ残量計は、I2C 互換のインターフェイスで通信を行い、超低消費電力 TI BQBMP プロセッサ、高精度アナログ測定機能、内蔵フラッシュ メモリ、N-CH ハイサイド FET ドライバ、SHA-2 認証変換レスポンダを組み合わせて完全で高性能なバッテリ管理ソリューションに統合しています。

テキサス・インスツルメンツの BQ27Z746 Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューションは、高集積、高精度の 1 シリーズ セル残量計および保護ソリューションです。

BQ27Z746 は、フラッシュ プログラマブル カスタム RISC (Reduced Instruction Set CPU)、安全保護機能、差動バッテリ センシング アナログ出力、1 シリーズ セル リチウムイオンおよびリチウムポリマー バッテリ パック認証機能を備えた完全統合型パック ベース ソリューションです。

BQ27Z746 バッテリ残量計は、I2C 互換のインターフェイスで通信を行い、超低消費電力 TI BQBMP プロセッサ、高精度アナログ測定機能、内蔵フラッシュ メモリ、N-CH ハイサイド FET ドライバ、SHA-2 認証変換レスポンダを組み合わせて完全で高性能なバッテリ管理ソリューションに統合しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ27Z758 アクティブ 真の 0V 充電機能搭載、1 直列インピーダンス Track™ バッテリ残量計および保護ソリューション BQ27Z758 has true 0-V charge function

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ27Z746 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け、Impedance Track テクノロジー・バッテリ残量計および保護ソリューション データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2026年 2月 24日
アプリケーション・ノート How to Create and Program Authentication Keys into TI Battery Fuel Gauges PDF | HTML 2025年 3月 5日
アプリケーション・ノート BQ27Z746 Hardware Protection Threshold Calibration PDF | HTML 2024年 12月 2日
ユーザー・ガイド BQ27Z746-R1 and BQ27Z758 Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 9日
アプリケーション・ノート Battery Gauging Algorithm Comparison PDF | HTML 2023年 12月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ27Z746 Impedance Track Battery Gas Gauge and Protection Solution for 1-Series (Rev. A) PDF | HTML 2023年 10月 19日
ユーザー・ガイド BQ27Z746-R1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 10月 17日
アプリケーション・ノート Design Flexibility for Reverse Charge Protection Using BQ27Z746 PDF | HTML 2023年 8月 2日
証明書 BQ27Z746EVM-047 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 1日
ユーザー・ガイド BQ27Z746 Technical Reference Manual PDF | HTML 2021年 10月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746 保護ソリューション搭載、Impedance Track™ 技術採用、バッテリ残量計の評価基板

BQ27Z746EVM-047 評価基板 (EVM) は、BQ27Z746 バッテリ マネージャ向けの包括的な評価システムです。この評価基板は、保護回路モジュールを搭載した BQ27Z746 や、Windows® ベースの PC ソフトウェアへのリンクを採用しています。BQ27Z746 IC と他のすべてのオンボード部品は、1 個の直列セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ パックで、重要な各種セル パラメータの監視、セルの容量の予測、状態の把握、過充電、過放電、短絡、過電流からのセルの保護に使用できます。BQ27Z746EVM で実行できるのは、I2C (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ファームウェア

BQ27Z746-DEVICE-FW Firmware for BQ27Z746 family of gauges

The BQ27Z746-DEVICE-FW is a firmware (FW)-only release that can be flashed onto any existing hardware such as BQ27Z746 product. The firmware incorporates the patented Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YAH) 15 Ultra Librarian