BQ34210-Q1

アクティブ

車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 14000 Implementation System External capacity indication None Features CEDV algorithm, End of Service Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Automotive
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 14000 Implementation System External capacity indication None Features CEDV algorithm, End of Service Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Automotive
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載用認定済み: AEC-Q100、グレード3
  • 1シリーズ・セル・バッテリの残量ゲージで、Li-Ion、LiFePO4、NiMH (3セル)のバッテリに対応
    • システム基板上に配置
    • 内蔵LDOにより、バッテリから直接電力を供給
    • 低い値の外付けセンス抵抗(10mΩ)をサポート
  • ホストからの学習負荷イネーブル(LEN)
  • NORMAL (50µA)とSLEEP (9µA)の両方のモードで非常に低い消費電力
  • バッテリ交換をサポート
  • 滅多に放電されないアプリケーションについて、バッテリの正確なサービス終了(EOS)を判定
  • 1シリーズ・セル・バッテリ用のCEDV残量ゲージ
    • 充電状態(SOC)
    • 残り時間(TTE)
    • 健全性状態(SOH)
  • ハイサイドおよびローサイドの電流センシング・オプション
  • 内部的な温度センサまたは外付けのサーミスタ
  • マイクロコントローラの周辺機器インターフェイス
    • 400kHzの I2C™シリアル・インターフェイス
    • SOC、バッテリのレベル、温度フォルト、充電/放電状態について割り込み(ALERT)を設定可能
  • 車載用認定済み: AEC-Q100、グレード3
  • 1シリーズ・セル・バッテリの残量ゲージで、Li-Ion、LiFePO4、NiMH (3セル)のバッテリに対応
    • システム基板上に配置
    • 内蔵LDOにより、バッテリから直接電力を供給
    • 低い値の外付けセンス抵抗(10mΩ)をサポート
  • ホストからの学習負荷イネーブル(LEN)
  • NORMAL (50µA)とSLEEP (9µA)の両方のモードで非常に低い消費電力
  • バッテリ交換をサポート
  • 滅多に放電されないアプリケーションについて、バッテリの正確なサービス終了(EOS)を判定
  • 1シリーズ・セル・バッテリ用のCEDV残量ゲージ
    • 充電状態(SOC)
    • 残り時間(TTE)
    • 健全性状態(SOH)
  • ハイサイドおよびローサイドの電流センシング・オプション
  • 内部的な温度センサまたは外付けのサーミスタ
  • マイクロコントローラの周辺機器インターフェイス
    • 400kHzの I2C™シリアル・インターフェイス
    • SOC、バッテリのレベル、温度フォルト、充電/放電状態について割り込み(ALERT)を設定可能

bq34210-Q1は、1シリーズ・セル用のシステム側CEDV残量ゲージであり、eCallシステムや、電源障害時に使用する無停電電源装置(UPS)など、バッテリが寿命のほとんどの時間において充電用電源に接続されており、稀にしか放電されず、常時待機状態であるようなアプリケーションにおいて、1シリーズ・セル・バッテリの残量測定と、サービス終了(EOS)判定を行います。bq34210-Q1残量ゲージは、Li-Ion、LiFePO4、NiMHなど、さまざまな種類のバッテリに対応しています。

残量ゲージ機能は、電圧、電流、温度のデータと、補償済み放電終了(CEDV)テクノロジを組み合わせて使用し、充電状態(SOC)および健全性状態(SOH)データを提供します。このデバイスのEOS判定機能は、バッテリの能力が劣化し、使用可能なサービス期間の終了が近づいたときにアラートを発します。

bq34210-Q1残量ゲージは、取り外し式バッテリ・パック、または埋め込み式バッテリ管理システムのPACK+ (P+)およびPACK- (P-)を接続するだけで、バッテリの残量を測定できます。

bq34210-Q1は、1シリーズ・セル用のシステム側CEDV残量ゲージであり、eCallシステムや、電源障害時に使用する無停電電源装置(UPS)など、バッテリが寿命のほとんどの時間において充電用電源に接続されており、稀にしか放電されず、常時待機状態であるようなアプリケーションにおいて、1シリーズ・セル・バッテリの残量測定と、サービス終了(EOS)判定を行います。bq34210-Q1残量ゲージは、Li-Ion、LiFePO4、NiMHなど、さまざまな種類のバッテリに対応しています。

残量ゲージ機能は、電圧、電流、温度のデータと、補償済み放電終了(CEDV)テクノロジを組み合わせて使用し、充電状態(SOC)および健全性状態(SOH)データを提供します。このデバイスのEOS判定機能は、バッテリの能力が劣化し、使用可能なサービス期間の終了が近づいたときにアラートを発します。

bq34210-Q1残量ゲージは、取り外し式バッテリ・パック、または埋め込み式バッテリ管理システムのPACK+ (P+)およびPACK- (P-)を接続するだけで、バッテリの残量を測定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq34210-Q1 車載用、1シリーズ・セル、システム側CEDV残量ゲージ稀にしか放電されないバッテリ用 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 8月 14日
ユーザー・ガイド bq34210-Q1 Technical Reference Manual 2018年 9月 17日
ユーザー・ガイド Quickstart Guide for bq34210-Q1 2017年 9月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 システム側 CEDV 燃料計の評価基板

BQ34210IQ1EVM-826 評価基板を、Windows 7 (またはそれ以降) の PC、bqStudio、USB インターフェイス (別売り、EV2400)、バッテリと組み合わせて使用すると、ほとんど放電しないアプリケーション向けの軽量ソリューションを開発できます。
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-STABLE バッテリ・マネジメント・スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:TI バッテリ残量計 bq シリーズ向け安定バージョンのダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

PMP30963 — 事前昇圧機能とチャージャと 1S (1 個の直列) リチウム バッテリ残量計搭載、バックアップ バッテリのリファレンス デザイン

このデザインは、緊急動作向けの 1S (1 個の直列) リチウム バッテリを使用した、車載対応バックアップ バッテリを提示します。1 次側電力入力は、公称 6V ~ 18V (ピーク 2.7V ~ 36V) を定格とし、12V の車載要件に準拠しています。2 次側電力入力は、シングル セルのリチウム バッテリを監視する 1 個のバッテリ残量計を採用しており、2V ~ 4.35V の入力電圧に対応します。負荷学習機能をオンボード搭載しているので、バックアップ バッテリの寿命検出機能を容易に実装できます。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ