BQ35100

アクティブ

非充電式バッテリ (リチウムプライマリ) とサービス終了モニタ向け、バッテリ残量計

製品詳細

Cell chemistry Primary Lithium Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack, System External capacity indication None Features Accumulated Coulomb Count, End of Service Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Primary Lithium Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack, System External capacity indication None Features Accumulated Coulomb Count, End of Service Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • フロー・メータ・アプリケーション用の残量ゲージおよびバッテリ診断によりサービス終了または早期バッテリ障害を予測
    • リチウム塩化チオニル (Li-SOCl2) およびリチウム二酸化マンガン (Li-MnO2) バッテリをサポート
    • 電圧、温度、電流、クーロン・カウンタの正確な測定により、バッテリの健全性とサービス寿命を報告
    • Li-MnO2 用の SOH (State-Of-Health:健全性状態) アルゴリズム
    • Li-SOCl2用の EOS (End-Of-Service:サービス終了) アルゴリズム
    • すべての種類のバッテリに対応するクーロン累積 (ACC) アルゴリズム
  • 非常に小さい平均消費電力により、バッテリ駆動時間を最大化
    • ホスト制御による周期的更新でゲージを有効化
    • SOH (State-Of-Health):約 0.06µA
    • EOS (End-Of-Service):約 0.35µA
    • クーロン累積 (ACC) 診断更新:約0.3 µA
  • システム連携機能
    • I2C ホスト通信によりバッテリのパラメータとステータスを読み出し可能
    • ホスト割り込みを構成可能
    • バッテリ情報データのログ記録オプションにより、動作中の診断および障害分析が可能
    • SHA-1 認証により偽造バッテリの使用を防止
  • フロー・メータ・アプリケーション用の残量ゲージおよびバッテリ診断によりサービス終了または早期バッテリ障害を予測
    • リチウム塩化チオニル (Li-SOCl2) およびリチウム二酸化マンガン (Li-MnO2) バッテリをサポート
    • 電圧、温度、電流、クーロン・カウンタの正確な測定により、バッテリの健全性とサービス寿命を報告
    • Li-MnO2 用の SOH (State-Of-Health:健全性状態) アルゴリズム
    • Li-SOCl2用の EOS (End-Of-Service:サービス終了) アルゴリズム
    • すべての種類のバッテリに対応するクーロン累積 (ACC) アルゴリズム
  • 非常に小さい平均消費電力により、バッテリ駆動時間を最大化
    • ホスト制御による周期的更新でゲージを有効化
    • SOH (State-Of-Health):約 0.06µA
    • EOS (End-Of-Service):約 0.35µA
    • クーロン累積 (ACC) 診断更新:約0.3 µA
  • システム連携機能
    • I2C ホスト通信によりバッテリのパラメータとステータスを読み出し可能
    • ホスト割り込みを構成可能
    • バッテリ情報データのログ記録オプションにより、動作中の診断および障害分析が可能
    • SHA-1 認証により偽造バッテリの使用を防止

BQ35100 バッテリ残量ゲージおよびサービス終了モニタを使用すると、非充電式リチウム一次電池の高度に構成可能な残量計測が可能であり、バッテリの強制放電は不要です。BQ35100 デバイスは、最適化を行わなくても正確に計量できるように設計されているため、特許取得の TI の計量アルゴリズムを使用して古いバッテリを新しいバッテリと簡単に置き換えることができます。

BQ35100 デバイスを使用すると、非常に少ない平均消費電流で正確な結果を得ることができます (GE (GAUGE ENABLE) ピンによるホスト制御で 2µA 未満の消費電流を達成できます)。このデバイスは、システムが決定した更新頻度でデータを収集し、選択されたアルゴリズムをサポートする計算を行うために十分な時間だけ、電力の供給を必要とします。一般的なシステムでは、すべての放電動作を測定するためにゲージに給電する必要はないため、更新は8時間ごとに行えば十分です。

残量ゲージ機能は電圧、電流、温度の測定結果を使用して健全性状態 (SOH) データおよびサービス終了 (EOS) 警告情報を提供します。ホストはこれらのデータを 400kHz の I2C バスで読み出せます。ホストに割り込みを行うためのALERT出力も備えています。このための状態やデータを各種のオプションで構成可能です。

BQ35100 バッテリ残量ゲージおよびサービス終了モニタを使用すると、非充電式リチウム一次電池の高度に構成可能な残量計測が可能であり、バッテリの強制放電は不要です。BQ35100 デバイスは、最適化を行わなくても正確に計量できるように設計されているため、特許取得の TI の計量アルゴリズムを使用して古いバッテリを新しいバッテリと簡単に置き換えることができます。

BQ35100 デバイスを使用すると、非常に少ない平均消費電流で正確な結果を得ることができます (GE (GAUGE ENABLE) ピンによるホスト制御で 2µA 未満の消費電流を達成できます)。このデバイスは、システムが決定した更新頻度でデータを収集し、選択されたアルゴリズムをサポートする計算を行うために十分な時間だけ、電力の供給を必要とします。一般的なシステムでは、すべての放電動作を測定するためにゲージに給電する必要はないため、更新は8時間ごとに行えば十分です。

残量ゲージ機能は電圧、電流、温度の測定結果を使用して健全性状態 (SOH) データおよびサービス終了 (EOS) 警告情報を提供します。ホストはこれらのデータを 400kHz の I2C バスで読み出せます。ホストに割り込みを行うためのALERT出力も備えています。このための状態やデータを各種のオプションで構成可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ35100 リチウム一次バッテリ残量ゲージ / サービス終了モニタ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 12月 23日
* ユーザー・ガイド bq35100 Technical Reference Manual (Rev. C) 2018年 3月 26日
アプリケーション・ノート How to Configure the BQ35100 for EOS Mode PDF | HTML 2022年 9月 15日
アプリケーション・ノート Alternative Gauging Techniques for Flow Meters and the Benefits of the bq35100 2018年 11月 15日
技術記事 Facing smart meter design challenges, part 1: maximizing battery life PDF | HTML 2018年 8月 16日
アプリケーション概要 Using the BQ35100 with Li-Primary Based Applications 2018年 6月 20日
アプリケーション・ノート Gauge Communication 2017年 1月 12日
アプリケーション・ノート Using I2C Communications With the bq34110 bq35100 and bq34z100-G1 Series of Gas PDF | HTML 2016年 11月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ35100EVM-795 — bq35100 リチウム プライマリ セル評価基板、サービス終了監視ガス ゲージ

BQ35100EVM-795 は、bq35100 バッテリ残量計とサービス終了監視アルゴリズムの機能を評価するのに役立つ包括的なシステムです。BQ35100 製品フォルダに記載されているように、この残量計は、1 つのセルからマルチセルのリチウム一次 (再充電不可) バッテリ システムから駆動されるアプリケーションに適しています。この評価基板 (EVM) は、1 個の bq35100 回路モジュール、1 個の電流センス抵抗、1 個のサーミスタを搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-STABLE バッテリ・マネジメント・スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:TI バッテリ残量計 bq シリーズ向け安定バージョンのダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
  • BQ76942 3S ~ 10S (10 個の直列) マルチセル バッテリ モニタと保護機能
  • BQ76952 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
バッテリ・チャージャ IC
  • BQ24800 ハイブリッド電力増幅モードとバッテリ昇圧モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25720 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25723 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25731 USB Type-C PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25790 統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ モード昇降圧バッテリ チャージャ
  • BQ25792 デュアル入力セレクタと USB PD 3.0 OTG 出力採用、I2C 制御、5A、1 ~ 4 セル昇降圧チャージャ
バッテリ残量計
  • BQ27220 事前設定済みのケミストリー プロファイルが複数付属、シングル セル パック / システム側 CEDV バッテリ残量計
  • BQ27320 シングル セル、パック側 / システム側 CEDV バッテリ残量計
  • BQ27425-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計
  • BQ27425-G2A LiCoO2 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27425-G2B LiMn2O4 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27531-G1 bq2419x チャージャ コントローラ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27545-G1 シングル セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル セル、パック側バッテリ残量計
  • BQ27621-G1 ダイナミック電圧相関機能とバッテリ残量計搭載、システム側バッテリ残量計
  • BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル セル、リチウムイオン バッテリ残量計 | バッテリ残量計
  • BQ27Z561 1 個の直列向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量系ソリューション
  • BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計
  • BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー マルチセル バッテリ残量計
  • BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計
  • BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計
  • BQ35100 非充電式バッテリ (リチウムプライマリ) とサービス終了モニタ向け、バッテリ残量計
  • BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計
  • BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ | バッテリ残量計
  • BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
  • BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
  • BQ40Z60 包括的なマルチ セル バッテリ マネージャ | バッテリ残量計
  • BQ40Z80 Impedance Track™ バッテリ残量計搭載、2s ~ 6s バッテリ パック マネージャ
  • BQ78350 bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ
  • BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
  • BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
  • BQ76905 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 5S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ
  • BQ76907 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ
  • BQ769142 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリ向け、3S ~ 14S (3 ~ 14 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
  • BQ76942 3S ~ 10S (10 個の直列) マルチセル バッテリ モニタと保護機能
  • BQ76952 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
  • BQ76972 リチウムイオンとリチウムポリマと LiFePO4 向け、3S ~ 16S 高精度バッテリ モニタとプロテクタ
バッテリ・チャージャ IC
  • BQ24800 ハイブリッド電力増幅モードとバッテリ昇圧モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25720 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25723 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25731 USB Type-C PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25756 MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向昇降圧充電コントローラ
  • BQ25790 統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ モード昇降圧バッテリ チャージャ
  • BQ25792 デュアル入力セレクタと USB PD 3.0 OTG 出力採用、I2C 制御、5A、1 ~ 4 セル昇降圧チャージャ
バッテリ残量計
  • BQ27220 事前設定済みのケミストリー プロファイルが複数付属、シングル セル パック / システム側 CEDV バッテリ残量計
  • BQ27320 シングル セル、パック側 / システム側 CEDV バッテリ残量計
  • BQ27425-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計
  • BQ27425-G2A LiCoO2 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27425-G2B LiMn2O4 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27427 事前設定済みのケミストリー プロファイルと統合型センス抵抗搭載、シングル セル バッテリ残量計
  • BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27531-G1 bq2419x チャージャ コントローラ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27545-G1 シングル セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル セル、パック側バッテリ残量計
  • BQ27621-G1 ダイナミック電圧相関機能とバッテリ残量計搭載、システム側バッテリ残量計
  • BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル セル、リチウムイオン バッテリ残量計 | バッテリ残量計
  • BQ27Z561 1 個の直列向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量系ソリューション
  • BQ27Z746 プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計
  • BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計
  • BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー マルチセル バッテリ残量計
  • BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計
  • BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計
  • BQ35100 非充電式バッテリ (リチウムプライマリ) とサービス終了モニタ向け、バッテリ残量計
  • BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計
  • BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ | バッテリ残量計
  • BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
  • BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
  • BQ40Z60 包括的なマルチ セル バッテリ マネージャ | バッテリ残量計
  • BQ40Z80 Impedance Track™ バッテリ残量計搭載、2s ~ 6s バッテリ パック マネージャ
  • BQ78350 bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ
  • BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
  • BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
バッテリ・プロテクタ
  • BQ77307 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (2 ~ 7 個の直列) 向け、低消費電力のプロテクタ
ハードウェア開発
評価ボード
ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
  • BQ20Z40 SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用
  • BQ20Z40-R1 Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計
  • BQ20Z45 Impedance Track テクノロジー、と先進的な充電アルゴリズム対応、機能セット改善済み、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
  • BQ20Z70-V150 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
  • BQ20Z70-V160 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
  • BQ20Z80 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
  • BQ20Z80-V102 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
  • BQ20Z80-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、FW v1.10 搭載、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
  • BQ20Z80A-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
  • BQ27505-J2 FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27505-J3 FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27505-J4 FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27505-J5 FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27531-G1 bq2419x チャージャ コントローラ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27545-G1 シングル セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル セル、パック側バッテリ残量計
  • BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル セル、リチウムイオン バッテリ残量計 | バッテリ残量計
  • BQ27Z558 1.2V IO サポート、Impedance Track™ テクノロジー搭載シングルセル バッテリ残量計
  • BQ27Z561 1 個の直列向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量系ソリューション
  • BQ27Z561-R1 1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション
  • BQ27Z561-R2 1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション
  • BQ27Z746 プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計
  • BQ27Z758 真の 0V 充電機能搭載、1 直列インピーダンス Track™ バッテリ残量計および保護ソリューション
  • BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計
  • BQ28Z610-R1 1 ~ 2 個の直列パック向け保護機能内蔵バッテリ残量計
  • BQ28Z620 1.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計
  • BQ3050 SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護
  • BQ3055 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
  • BQ3060 SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護
  • BQ30Z554-R1 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
  • BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー マルチセル バッテリ残量計
  • BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計
  • BQ34Z100 1s ~ 16s (16 個の直列)、Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計
  • BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計
  • BQ34Z100-R2 マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン バッテリ残量計
  • BQ34Z110 Impedance Track™ 対応、鉛酸バッテリ向け、範囲の広いバッテリ残量計 | バッテリ残量計
  • BQ35100 非充電式バッテリ (リチウムプライマリ) とサービス終了モニタ向け、バッテリ残量計
  • BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計
  • BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ | バッテリ残量計
  • BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
  • BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
  • BQ78350 bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ
  • BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
  • BQ78350-R1A CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • ADVANCED-BQMTESTER テキサス・インスツルメンツの高度な bqMTester マルチステーション・テストおよびプログラム・ボード
  • BQ27510EVM システム側、単一セル Impedance Track™ テクノロジー評価モジュール
  • BQ27520EVM BQ27520 システム側 Impedance Track™ バッテリー残量計評価モジュール
  • BQ27530EVM BQ27530EVM 評価基板
  • BQ27531EVM BQ27531EVM 評価基板
  • BQ27532EVM-656 バッテリ充電ソリューション、評価モジュール
  • BQ27542EVM リチウムイオン・バッテリ残量計、評価モジュール
  • BQ27546EVM-702 bq27546 ガス・ゲージ、Impedance Track™ テクノロジー
  • BQ27741EVM BQ27741EVM パック側 Impedance TrackT バッテリ残量計、統合型プロテクタ付き、評価基板
  • BQ27742EVM Bq27742-G1 シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ残量計プログラマブル評価モジュール
  • BQ27750EVM-837 BQ27750 1 セル プログラマブル バッテリ マネージャ評価基板
  • BQ27Z558EVM-084 BQ27Z558 Impedance Track™ テクノロジー搭載、シングルセル バッテリ残量計の評価基板
  • BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 1S (1 個の直列) セル向け、プログラマブル バッテリ マネージャの評価基板
  • BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746 保護ソリューション搭載、Impedance Track™ 技術採用、バッテリ残量計の評価基板
  • BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 セル~2 セル、プログラマブル・バッテリ・マネージャ評価モジュール
  • BQ28Z620EVM-071 BQ28Z620 1 個または 2 個の直列セルを使用するリチウムイオン向け、Impedance Track™ バッテリ残量計の評価基板
  • BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001
  • BQ34110EVM-796 ほとんど放電しないアプリケーションでの bq34110 マルチケミストリー CEDV バッテリ残量計の評価基板
  • BQ34210IQ1EVM-826 bq34210-Q1 システム側 CEDV 燃料計の評価基板
  • BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 評価モジュール
  • BQ35100EVM-795 bq35100 リチウム プライマリ セル評価基板、サービス終了監視ガス ゲージ
  • BQ4050EVM-561 1/2/3/4 直列、リチウムイオン バッテリパックのマネージャ評価基板
  • BQ40Z50EVM-561 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ評価モジュール
  • BQ40Z60EVM-578 2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、評価モジュール
  • BQ40Z80EVM-020 BQ40Z80 2S~7S バッテリ残量計の評価基板
  • BQMTESTER BQMTESTER マルチチャネル対応の テスト / プログラム・ボード
  • MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
  • BQ-HI-PRODUCTION 生産アプリケーション ソフトウェア、多セル数バッテリ残量計用
  • BQ27Z561-R2-DEVICE-FW Impedance Track Battery Gas Gauge Solution for 1-Series Cell Li-Ion Battery Packs
  • BQEVSW BQ30Z554-R1用のBQ評価ソフトウェア(BQEVSW)v0.0.92
  • BQPRODUCTION 第 4 世代マルチセル・バッテリ残量計の製造ツール
  • BQPRODUCTION-SINGLECELL シングルセル バッテリ残量計向け量産ソフトウェア
  • BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
  • BQKEYPACKAGER バッテリ残量計向けパッケージ・キー・ソフトウェア
  • BQKEYPROGRAMMER バッテリ残量計向けプログラム・キー・ソフトウェア
ファームウェア
ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

SLUC623 bq35100 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
  • BQ35100 非充電式バッテリ (リチウムプライマリ) とサービス終了モニタ向け、バッテリ残量計
リファレンス・デザイン

TIDA-01546 — バッテリ動作のスマート流量メーター向けのバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインはバッテリ駆動スマート流量計のバッテリ / システム状態監視向けに革新的なソリューションを提供します。  バッテリ監視サブシステムは、非常に高精度なエネルギー測定とバッテリ寿命を予測する健全性 (SOH) 評価を提供します。システム監視サブシステムは、バッテリ寿命を著しく低下させる過電流状態に対して保護機能を提供します。  このリファレンス デザインで使用される技術は、バッテリ駆動メーターの実効寿命の延長と、公共事業者の総所有コストの最適化を可能にします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01236 — ワイヤレス超音波ガス漏えい検出器のコイン電池による動作時間を延長するリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、特定のシグネチャの超音波スペクトラムを分析してガスの漏えいを検出する、低消費電力のワイヤレス センサを紹介します。このシステムは、単一のリチウム 1 次コイン電池で動作し、基地局とワイヤレスで通信するため、配線の要件が一切なく、簡単に設置できます。このデザインには超低消費電力のバッテリ残量ゲージが組み込まれており、バッテリの状態を正確に予測して、バッテリの寿命について前もって通知するため、バッテリの交換をスケジュールできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ