1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ40Z50-R2 アクティブ Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ SHA-1 authentication, TURBO mode 2.0, black box recorder, adaptive charging

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells, Single Cell Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 500 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack External capacity indication LED Features CEDV algorithm, Cell balancing, Integrated Protector, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells, Single Cell Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 500 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack External capacity indication LED Features CEDV algorithm, Cell balancing, Integrated Protector, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing Internal Rating Catalog
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • NチャネルFETドライブのハイサイド保護により、フォルト状況でもシリアル・バス通信が可能
  • 内部バイパス付きのセル・バランス機能により、バッテリの状態を最適化
  • 診断用の寿命データ・モニタと、障害解析用のブラック・ボックス・レコーダ
  • プログラミング可能な各種の保護機能: 電圧、電流、温度
  • JEITA充電アルゴリズムによりスマート充電をサポート
  • 2つの独立したADCを持つアナログ・フロント・エンド
    • 電流および電圧の同時サンプリング
    • 入力オフセット誤差1µV未満(標準値)の高精度クーロン・カウンタ
  • バッテリ・トリップ・ポイント(BTP)機能のサポートによる Windows®統合
  • 充電状態およびバッテリ状態の表示用LEDディスプレイ
  • 100kHz SMBus v1.1通信インターフェイスによるプログラミングとデータ・アクセス、400kHzモードにも対応
  • SHA-1認証レスポンダによるバッテリ・パックのセキュリティ強化
  • 小型の32ピンVQFNパッケージ(RSM)
  • NチャネルFETドライブのハイサイド保護により、フォルト状況でもシリアル・バス通信が可能
  • 内部バイパス付きのセル・バランス機能により、バッテリの状態を最適化
  • 診断用の寿命データ・モニタと、障害解析用のブラック・ボックス・レコーダ
  • プログラミング可能な各種の保護機能: 電圧、電流、温度
  • JEITA充電アルゴリズムによりスマート充電をサポート
  • 2つの独立したADCを持つアナログ・フロント・エンド
    • 電流および電圧の同時サンプリング
    • 入力オフセット誤差1µV未満(標準値)の高精度クーロン・カウンタ
  • バッテリ・トリップ・ポイント(BTP)機能のサポートによる Windows®統合
  • 充電状態およびバッテリ状態の表示用LEDディスプレイ
  • 100kHz SMBus v1.1通信インターフェイスによるプログラミングとデータ・アクセス、400kHzモードにも対応
  • SHA-1認証レスポンダによるバッテリ・パックのセキュリティ強化
  • 小型の32ピンVQFNパッケージ(RSM)

補償付き放電終止電圧(CEDV)技術を採用したテキサス・インスツルメンツのbq4050デバイスは、高度に統合された高精度の1シリーズ~4シリーズ・セル用バッテリ残量計および保護ソリューションであり、自律的な充電制御とセル・バランスを実現します。

bq4050デバイスは、フラッシュをプログラム可能なカスタムのRISC (Reduced Instruction Set CPU)を搭載し、安全保護機能や、リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ・パック用の認証機能を備えた、完全に統合されたパック・ベースのソリューションです。

bq4050バッテリ残量計はSMBus準拠のインターフェイスで通信を行い、超低消費電力かつ高速のTI bqBMPプロセッサ、高精度のアナログ測定機能、内蔵のフラッシュ・メモリ、ペリフェラルおよび通信ポートのアレイ、NチャネルFETドライブ、SHA-1認証変換レスポンダを組み合わせた、完全な高性能バッテリ管理ソリューションです。

補償付き放電終止電圧(CEDV)技術を採用したテキサス・インスツルメンツのbq4050デバイスは、高度に統合された高精度の1シリーズ~4シリーズ・セル用バッテリ残量計および保護ソリューションであり、自律的な充電制御とセル・バランスを実現します。

bq4050デバイスは、フラッシュをプログラム可能なカスタムのRISC (Reduced Instruction Set CPU)を搭載し、安全保護機能や、リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ・パック用の認証機能を備えた、完全に統合されたパック・ベースのソリューションです。

bq4050バッテリ残量計はSMBus準拠のインターフェイスで通信を行い、超低消費電力かつ高速のTI bqBMPプロセッサ、高精度のアナログ測定機能、内蔵のフラッシュ・メモリ、ペリフェラルおよび通信ポートのアレイ、NチャネルFETドライブ、SHA-1認証変換レスポンダを組み合わせた、完全な高性能バッテリ管理ソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq4050 CEDVバッテリ残量計および保護ソリューション1シリーズ~4シリーズ・セル・リチウムイオン・バッテリ・パック用 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 11月 2日
アプリケーション・ノート How to Create and Program Authentication Keys into TI Battery Fuel Gauges PDF | HTML 2025年 3月 5日
ユーザー・ガイド BQ4050 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 26日
アプリケーション・ノート Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
ユーザー・ガイド Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC) (Rev. B) 2018年 1月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ4050EVM-561 — 1/2/3/4 直列、リチウムイオン バッテリパックのマネージャ評価基板

BQ4050EVM は、CEDV 残量推定アルゴリズムを使用して bq4050 バッテリ残量計の機能を評価するための完全なシステムです。BQ4050 の製品フォルダに記載されているように、この残量計はマルチセルバッテリシステムを電源とするアプリケーションに適しています。この評価基板には、bq4050 回路モジュール 1 個、電流センス抵抗 1 個、およびサーミスタ 4 個が含まれています。
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQPRODUCTION — 第 4 世代マルチセル・バッテリ残量計の製造ツール

bqProduction ソフトウェアは、TI のバッテリ管理製品を採用しているプリント基板の構成、キャリブレーション、製造、追跡に関するプロセスを支援する、信頼性の高い各種ツールで構成された包括的なスイートです。この中にある機能を使用すると、ゴールド・イメージを書き込み、その後に各キャリブレーションを実施して、目標とするレベルの精度を達成した後、一意のシリアル番号を書き込み、ロットのコードを編成し、最後にキャリブレーション・パラメータの限界を検証して、原材料のばらつきに起因する不整合を排除することができます。bqProduction は 3 (...)
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-STABLE バッテリ・マネジメント・スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:TI バッテリ残量計 bq シリーズ向け安定バージョンのダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

GPCCEDV — CEDV 残量計向けの残量計パラメータ・カリキュレータ

Gauging Parameter Calculator (GPC:残量計パラメータ・カリキュレータ) は、算術演算とシミュレーション用のツールであり、バッテリ設計者が特定のバッテリ・プロファイルに一致する補償付き放電終止電圧 (CEDV:Compensated End of Discharge Voltage) の係数を求めるのに役立ちます。このツールは、広い温度範囲で残量計 IC 精度を向上します。

バッテリ・パックは、TI の CEDV (補償付き放電終止電圧) アルゴリズムをベースとする残量計を使用する必要があります。このツールは 3 組のログ・ファイルを受け入れます。TI の (...)

ユーザー ガイド: PDF
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

TIDA-00982 — 非軍事目的ドローン、ロボットまたは RC 2S1P バッテリ マネージメント ソリューションのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、2S1P のバッテリ マネージメント ソリューション(BMS)であり、非軍事目的ドローン、ロボット、無線制御(RC)のプロジェクトや設計向けです。非軍事目的ドローン、ロボット、無線制御(RC)の製品向けの新規設計で、残量計、保護、バランシング、充電の各機能を迅速に追加する用途や、このリファレンス デザインを使用して既存の設計に高度な機能を追加する用途に適しています。このデザイン リファレンス デザインは、高度なバッテリ マネージメント機能の迅速かつ容易な搭載とテストを可能にします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian